フリーダイヤル 0120-769-103
Emailjpesales@dwyeromega.com

本質安全設計、温度データロガー - Discontinued

OM-CP-TEMP1000IS-A

【本質安全設計】温度データロガー | OM-CP-TEMP1000IS-A | OM-CP-TEMP1000IS-A

【本質安全設計】温度データロガー | OM-CP-TEMP1000IS-A

スクロールダウンし、全ラインアップをご覧ください

5 year warranty CE
  • Division 1、Class 1、Group A、B、C、D で本質安全型
  • Division 2、Class 1、Group A、B、C、D 場所でノンンセンディブ
  • 316 ステンレス鋼製ボディ
  • コンパクトデザイン
  • 高速応答速度
  • ダウンロードをスピードアップ(1 分間でフルメモリ)
  • ドッキングステーションで通信
  • 電池の低電圧を簡単に特定

商品説明

This product has been replaced by the OM-CP-Temp1000IS-A2 which has the same features, price, and is certified to the same Intrinsically Safe standards.

OM-CP-TEMP1000IS-A 温度データロガーは、本質安全型温度データロガーとして、Division 1、Class 1、Group A、B、C、D 認定。Division 2、Class 1、Group A、B、C、D 環境でノンインセンディブです。この認定によって、Et O 滅菌、環境研究、医薬など、さまざまな過酷な環境用途に適したデバイスとなっています。OM-CP-TEMP1000IS-A 温度データロガーは、耐久性の高い電池駆動式のスタンドアロンデバイスで、-40 ~ 80℃の温度を自動的に記録することができます。すべて、携帯用のコンパクトで操作が簡単なデバイス1 台で測定し、32,767 件の温度測定値を記録することができます。

OM-CP-TEMP1000IS-A 温度データロガーの改良点は、ステンレス鋼製のエンクロージャで、シリアル番号とデバイス名が刻印されています。デバイスは、OM-CP-IFC400ドッキングステーションまたはOM-CP-IFC406マルチプレクサデータロガーインタフェース(別売) とインタフェースし、直接ドッキングして通信することができます。データをダウンロードするためにエンドキャップを外す必要がなくなりました。OM-CP-TEMP1000IS-A 温度データロガーは小型であるため、遠隔場所や手が届かない場所に設置することができます。デバイスには電池寿命インジケータが装備され、ユーザが低電圧や電池交換が必要なタイミングを簡単に特定できるようになりました。この機能によって、電池の寿命を最大限に使用し、コスト効率を高めることができます。

OM-CP-TEMP1000IS-A 温度データロガーは最新のソフトウェアを活用しています。このため、開始や停止、収集したデータのダウンロード を直接コンピュータから簡単に実行することができます。実時間クロックにより、すべてのデータに時間と日付の情報が記録されます。記憶媒体は不揮発性のソリッドステートメモリで、バッテリが放電状態になっても、最大限のデータセキュリティを提供します。データをダウンロードした後、グラフや表、要約形式でデータを表示して簡単に分析することができ、また、Excel® にエクスポートしてデータを詳しく計算することもできます。

仕様
温度
温度センサ: 抵抗温度検出器(RTD)
温度範囲:-40~80℃
温度分解能:0.01℃
校正精度:±0.5℃
一般
開始モード:即時開始または事前に24時間まで開始遅延をソフトウェアでプログラム可能
リアルタイムの記録:PCを使用してデータをリアルタイムで監視および記録することが可能
メモリ:32,767 件の測定値
パスワード保護:あり
測定速度:2秒毎に1回~12時間毎に1回測定
致死率方程式:滅菌および低温殺菌単位はソフトウェアで利用可能
校正:ソフトウェアによるデジタル校正
校正日:装置内で自動的に記録
メモリーラップ:あり
データ形式:日時スタンプ、℃、K
電池の寿命:標準で2年@ 25℃(測定速度15分毎)
電池の種類:3.6Vリチウム電池 (付属)。ユーザーが交換可能
時間精度:±1分/月(20℃)
コンピュータインタフェース:OM-CP-IFC400 USBドッキングステーションまたはOM-CP-IFC406マルチプレクサインタフェースが必要。125,000 baud
ソフトウェア:Windows® XP SP3/Vista/7および8 (32ビットまた64ビット)
動作環境:-40~80℃、0~95% RH (結露なし)
寸法:67.3 L x 24.6 mm径
重量:85 g
材質:316ステンレス鋼

テクニカルガイド: コールドチェーンに最適な温度データロガー
テクニカルガイド: 温度データロガとはー
テクニカルガイド: 缶詰製造業界における温度/圧力の記録
注文する (部品番号ビルダーより掲載以外の製品もご選択いただけます)(注文数を入力の上、"カートに追加"をクリックしてください)

他のお客様はこのような商品も購入しています。: このアイコンをクリックすると、このモデルを購入した他のお客様の購入商品リストが表示されます.

部品番号/Desc.
注文数
商品説明
Click to expand/minimize a list of what others bought with theOM-CP-TEMP1000IS-A
OM-CP-TEMP1000IS-A
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
本質的安全設計の温度データロガー
  
OM-CP-TEMP1000IS-A-CERT
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
本質的に安全な温度データロガー、NIST 校正証明書[25℃ ]
Click to expand/minimize a list of what others bought with theOM-CP-IFC400
OM-CP-IFC400
¥39,680 (税込)
(税抜価格 ¥36,072)
納期: 2 週間
 
ドッキングステーション( データロガー1 個)、USB ケーブル、ソフトウェア、 マニュアル付属
  
OM-CP-IFC406
¥181,189 (税込)
(税抜価格 ¥164,717)
納期: 2 週間
 
マルチプレクサデータロガーインタフェース(6 つまでのデータロガーに対応)、 USB ケーブル、ソフトウェア、マニュアル付属
Click to expand/minimize a list of what others bought with theOM-CP-BAT102
OM-CP-BAT102
¥4,624 (税込)
(税抜価格 ¥4,203)
納期: 2 週間
 
交換用3.6V リチウム電池
  
OM-CP-SVP-SYSTEM
¥492,489 (税込)
(税抜価格 ¥447,718)
納期: 5 週間
 
FDA 21 CFR パート11 準拠IQ/OQ/PQ セキュアソフトウェア検証ワークブックおよびソフトウェアパッケージ( ユーザー無制限、コンピュータ1 台あたりのライセンス)
注: 3.6V リチウム電池が付属しています。OM-CP-IFC400 ソフトウェア/ ケーブルパッケージ、またはOM-CP-IFC406 マルチプレクサ(データロガー操作 に必要です)には、取扱説明書およびUSB インタフェースケーブルが付属しています。別売です。
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.