スクロールダウンし、全ラインアップをご覧ください
商品説明
OM-CP-TRANSITEMP-EC 使い捨て温度データロガー は、製品の出荷や保管時に、時間経過に伴う温度変化を、ユーザが簡単に監視できる低コストの温度データロガーで、一回限り使用できます。 オールインワンで使いやすいポータブルな小型装置で、1チャンネルあたり最大8191の値を測定・記録できます。保存媒体は不揮発性ソリッドステートメモリで、電池が放電してもデータのセキュリティが保証されます。ボタンを押し下げることで、装置がスタートします。1度スタートすると、緑色のLEDインジケータが2回点滅し、装置が起動したことを知らせます。設定したアラームの上限または下限を温度が超えると、2番目の赤色のLEDインジケータが3秒間隔で点滅します。