フリーダイヤル 0120-769-103
Emailjpesales@dwyeromega.com

OM-DAQ-USB-2401

熱電対/電圧データ収集システム | オメガエンジニアリング | OM-DAQ-USB-2401

熱電対/電圧データ収集システム | オメガエンジニアリング

スクロールダウンし、全ラインアップをご覧ください

  • 8つの差動または16のシングルエンドアナログ入力
  • 24ビット分解能。最大1000サンプル/秒
  • ユーザーによる設定が可能なタイプJ、K、T、E、R、S、B、N熱電対または電圧入力
  • 内蔵の4冷接点補償温度センサーおよびºΩ熱電対検出
  • USBポートまたは外部DC電源で電力供給
  • 安全でノイズフリーの測定の ために入力およびPC間の500 V絶縁–
  • NET API/ドライバー、Visual Basic, C#, and Visual C++ for Windows XP, Vista and Windows 7に対応、OMEGAウェブサイトより無料ダウンロード可
  • センサー励振用の+12 Vdc出力を装備
  • ベンチトップ、DINレールまたは 壁取り付け用のハードウェアが付属
USB、RS232、RS485、イーサネット接続機器 - 関連する商品を探す
(見つからない場合はカスタマーサービスにご連絡ください)

商品説明

OMDAQ-2401は2018年7月中旬に販売終了になります。
OM-DAQ-USB-2401は、USB 2.0フルスピードの熱電対/電圧入力データ取得モジュールです (USB 1.1およびUSB 2.0ポートとの互換性あり)。この単独駆動モジュールは、USBポートから 電力供給を受けて動作します。外部 電源 (オプション) の使用が可能です。構成設定のすべてのオプション (個別のチャンネル入力および範囲を含む) は、ソフトウェアによりプログラムできます。OM-DAQ-USB-2401には、±30 mV~±10V (フルスケール) の範囲のプログラム可能な電圧入力が あります。コンパクトなモジュール 式のパッケージングにより使用が容 易であり、さまざまな用途で利用で きます。装置は、付属のハードウェアを使用してDINレール、または壁に取り付けることが可能で、作業台上でも容易に操作できます。すべてのアナログ入力チャンネルは、チャンネルあた り約1ミリ秒で連続的に測定できます。 毎秒合計1000サンプルの収集が可能で、すべてのアクティブチャンネルに配分されます。*

特性
絶縁: PCから500V
外部励振出力電圧: 調整済み12 Vdc、最大合計電流出力67 mA
電源条件: USBポートから直接電力供給。最大500 mA。または外部7.5~12 Vdc
環境: 0~50°C (0~122°F) 95% RH
(結露–なし)
動作温度: 0~50°C (32~122°F)、
0~95% RH 結露なし
保管温度: -40~85°C (-40~185°F)
重量: 0.23 kg (0.5 lb)
寸法: 107 W x 128 L x 39 mm H
(4.2 x 5.1 x 1.5")
入力電圧範囲: 各チャンネルごとにソフトウェアでプログラム可能。
差動またはシングルエンド入力
    -10     ~10V    -500~500 mV
    -5     ~5V     -250~250 mV
    -2.5     ~2.5V    -125~125 mV
    -2     ~2V    -75 ~75 mV
    -1     ~1V    -30~30 mV
TC入力範囲
    タイプJ:
-18~1200°C
(0~2192°F)
タイプK: -129~1372°C
(-200~2502°F)
タイプT: -101~400°C
(-150~752°F)
タイプE: -184~1000°C
(-300~1832°F)
タイプR: 204~1768°C
(400~3214°F)
タイプS: 204~1768°C
(400~3214°F)
タイプB: 538~1820°C
(1000~3308°F)
タイプN: -129~1300°C
(-200~2372°F)
TC入力
熱電対精度:
標準、超低速モード、
24ビット分解能
J = ±1.1°C
K = ±1.2°C
T = ±1.1°C
E = ±1.0°C
R = ±2.5°C
S = ±2.6°C
B = ±3.3°C
N = ±1.5°C
冷接点補償精度: ±1.0℃
アナログ入力精度:
    差動入力:
標準、超低速モード、読み取り値の0.015% +0.004%
(範囲の)、+10uV (ノイズを除く)
シングルエンド入力: 標準、超低速モード、読み取り
値の0.05% +0.01% (範囲の)、
+50uV (ノイズを 除く)
USBデバイスタイプ: USB 2.0 (フル–スピード)
デバイスの互換性: USB 1.1、USB 2.0
電源: USBの電力供給、または
9 Vdcユニバーサルアダプター (付属)
ラック取り付け用のDINレール: オプション
開熱電対検出: チャンネルを熱電対センサー用に設定した場合、自動的に有効化
注文する (部品番号ビルダーより掲載以外の製品もご選択いただけます)(注文数を入力の上、"カートに追加"をクリックしてください)

他のお客様はこのような商品も購入しています。: このアイコンをクリックすると、このモデルを購入した他のお客様の購入商品リストが表示されます.

部品番号/Desc.
注文数
商品説明
Click to expand/minimize a list of what others bought with theOM-DAQ-USB-2401
OM-DAQ-USB-2401
¥207,568 (税込)
(税抜価格 ¥188,698)
納期: 12 週間
 
8/16-channel thermocouple/voltage input USB data acquisition module
Accessories
Click to expand/minimize a list of what others bought with theOM-DAQ-USB-CABLE
OM-DAQ-USB-CABLE
¥10,461 (税込)
(税抜価格 ¥9,510)
納期: 12 週間
 
Spare 1.83 m (6') USB cable
Click to expand/minimize a list of what others bought with theUNIV-AC-100/240
UNIV-AC-100/240
¥8,734 (税込)
(税抜価格 ¥7,940)
納期: 2 週間
 
Spare 9 Vdc universal power adaptor
Click to expand/minimize a list of what others bought with theOM-DAQ-USB-TB
OM-DAQ-USB-TB
¥10,533 (税込)
(税抜価格 ¥9,575)
納期: 2 週間
 
Spare terminal blocks (pack of 4)
注: ソフトウェア、ドライバー、クイックスタートガイド、USBケーブル、ベンチトップ、DINレール、壁取り付け用ハードウェア、 4端子ブロック、9 Vdcユニバーサル電源アダプター、OMEGAスクリュードライバー、2 タイプK熱電対、端末剝き出し (TC-TT-K-24-36) が付属しています。OMEGAウェブサイトより無料でデータ収集管理ソフトウェアがダウンロード可。
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.