フリーダイヤル 0120-769-103
Emailjpesales@dwyeromega.com

熱電対x1、温度データロガー
タッチパネル式

OM-EL-ENVIROPAD-TC

熱電対x1、温度データロガー | OM-EL-ENVIROPAD-TC | OM-EL-ENVIROPAD-TC
新製品

熱電対x1、温度データロガー | OM-EL-ENVIROPAD-TC

スクロールダウンし、全ラインアップをご覧ください

  • 熱電対:J、K、N、Tに対応
  • 2つのモデル:データロギングまたはスポット測定
  • カラータッチパネル(71 mm )
  • データはUSB接続でPCにダウンロード可能
  • 内蔵充電式リチウムポリマ電池
  • 日付と時間関数
  • 上限と下限の音響アラーム
  • 取り外し可能保護カバーで耐久性を向上(別売)
データロガー - 関連する商品を探す
(見つからない場合はカスタマーサービスにご連絡ください)

商品説明

このハンドヘルドデバイスは耐久性が高く操作が簡単で、付属の熱電対プローブから温度を測定し記録します。大型タッチパネルカラーディスプレイには、温度、最高・最低読取値が表示され、データをグラフ化します。

OM-EL-ENVIROPAD-TCには、データロギングとスポット測定の2つの機能があります。
1. データロギングモードでは、既定の間隔で温度を測定するように設定でき、必要な時間継続して測定します。読取値はすべて日付と時刻を記録し、65,536件の読取値までCSV形式のファイルに保存されます。

2. スポット測定モードでは温度計として使用して、画面に表示された温度読取値の範囲外の測定をキャプチャできます。これは、ファイルあたり65,536件の読取値まで反復可能です。

このデータはその後、USB接続経由でパソコンにダウンロードし、Microsoft Excel®またはOMEGAのEasyLogソフトウェア(ウェブサイトに無償で提供されています)で開くことができます。

このユニットはタイプJ、K、N、Tの熱電対プローブに対応 しています。保護カバーは取り外して洗浄できます。

仕様
温度測定範囲:
    熱電対 J: -100〜1190°C
    熱電対 K: -100〜1350°C
    熱電対 T: -100〜390°C
    熱電対 N: -100〜1300°C
分解能: 0.1°C
精度: ±(0.2°C + 0.1% rdg)
熱電対コネクタ: ミニチュアメス型コネクタ
ディスプレイ: TFTカラータッチスクリーン
操作: 電源ボタン以外はタッチスクリーンで操作
メモリ: :65536件の読取値(記録1回あたり)
ストレージ: 最大100ファイル
ロギング間隔: 1 秒, 10 秒, 30 秒, 1 分, 5 分, 30 分, 1 時間, 6 時間, 12 時間
上限/下限アラーム:即時開始または遅延開始
開始日/時間 (データロギングモード):即時/ディレイ設定
PC接続: 0.5 m USB ケーブル(本体側は Micro USB)
ソフトウェア: Windows XP/VISTA/7 (32/64 bit)に対応。また特別なソフトウェアは不要でPCに接続するとデバイスとして認識されます。
電源: リチウムポリマバッテリ (USB接続で充電)
バッテリ寿命 (一回の充電で): 標準て24時間l; 8時間の連続使用(ロギング間隔による)
USB供給電圧: 最小4.5 V, 最大5.5 Vdc
使用環境温度: 0〜50°C
重さ: 201 g
寸法: 107 H x 68 W x 19 mm D

テクニカルガイド: コールドチェーンに最適な温度データロガー
テクニカルガイド: 温度データロガとはー
テクニカルガイド: 缶詰製造業界における温度/圧力の記録
注文する (部品番号ビルダーより掲載以外の製品もご選択いただけます)(注文数を入力の上、"カートに追加"をクリックしてください)

他のお客様はこのような商品も購入しています。: このアイコンをクリックすると、このモデルを購入した他のお客様の購入商品リストが表示されます.

部品番号/Desc.
注文数
商品説明
Click to expand/minimize a list of what others bought with theOM-EL-ENVIROPAD-TC
OM-EL-ENVIROPAD-TC
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
温度データロガー(熱電対データロガー)、タッチパネル式
Click to expand/minimize a list of what others bought with theOM-EL-BOOT
OM-EL-BOOT
¥8,852 (税込)
(税抜価格 ¥8,047)
納期: 2 週間
 
OM-EL-ENVIROPAD-TC用保護カバー
注: Comes complete with 0.5 m (1.5') USB cable, 1 m (40") Type K insulated beaded wire thermocouple, rechargeable battery and operator’s manual.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.