フリーダイヤル 0120-769-103
Emailjpesales@dwyeromega.com

温度/温度/相対湿度/露点/電圧/電流データロガー

OM-EL-USB

温度/温度/相対湿度/露点/電圧/電流データロガー | OM-EL-USB | OM-EL-USB

温度/温度/相対湿度/露点/電圧/電流データロガー | OM-EL-USB

¥27,017 OM-EL-USB-1

1 year warranty CE
  • 温度、温度/ 相対湿度/ 露点電圧、電流モデル
  • データロガーをコンピュータのUSB ポートに直接接続して設定やデータのダウンロードを簡単に実行(USB ケーブルは不要)
  • ユーザーによるプログラムが可能なアラーム値、LED インジケータ
  • 明るい赤、緑、オレンジのLED 表示
  • ローバッテリアラーム機能
  • IP67 規格の保護性能
データロガー - 関連する商品を探す
(見つからない場合はカスタマーサービスにご連絡ください)

商品説明

OM-EL-USBは、温度/温度/相対湿度/露点/電圧/電流の各データロガーがあります。

ユーザーはデータロガーの設定を簡単に行うことができます。ロガーをパソコンのUSB ポートにプラグ接続して保存データをダウンロードしたり、使いやすいWindows 用ソフトウェアを実行できます。ソフトウェアによる選択可能な設定パラメータには、ロギングレート、開始時間、上限/ 下限アラーム設定、温度単 位(℃または℉)が含まれます。データは、グラフ化や印刷を行ったり、Excel などのアプリケーションへエクスポートできます。

すべてのデータロガーには、長寿命のリチウム電池が付属しています。内蔵のLED インジケータが、データロガーの状態を示します。OM-EL-USB シリーズのデータロガーは、保護キャップが装着された場合に、IP67 規格に適合した防水性能があります。

仕様
OM-EL-USB-1 温度データロガー
範囲:-35 ~ 80℃
分解能: 0.5℃
精度:± 1.0℃
メモリ:16,000 回の温度読み取り
ロギング間隔: 10 秒~ 12 時間
動作温度範囲: -35 ~ 80℃
アラーム:ソフトウェアで上限/ 下限アラーム値設定が可能
開始日時:ソフトウェアで選択
ステータスインジケータ(LED):赤、緑、オレンジ
ソフトウェア:Windows 2000/XP/Vista/7(32、64 ビット)
電源:1⁄2 AA 3.6 V リチウム電池(付属)
電池寿命:約1 年(25℃、1 分間のロギング間隔で)
重量:約43g
寸法:PDF商品仕様を参照

OM-EL-USB-2、OM-EL-USB-2-PLUS 温度/相対湿度データロガー
温度
 範囲: -35~80°C
 分解能: 0.5°C
精度:
 OM-EL-USB-2: ±0.5°C
 OM-EL-USB-2-PLUS:±0.3°C
湿度
 範囲: 0~100% RH
 分解能: 0.5% 相対湿度
 精度 (20~80% RH):
  OM-EL-USB-2: ±3% RH
  OM-EL-USB-2-PLUS:±2.0% RH
露点
 精度 (40~100%のRH測定で計算された露点の総合誤差 RH @ 25°C):±2°C
一般
メモリ: 16,000回の温度、16,000回の相対湿度読取
ロギング間隔: 10秒~12時間
動作温度範囲: -35~80°C
アラーム: 上限/下限アラームしきい値 (% RH/温度) ソフトウェアで設定可能
開始日時:ソフトウェアで選択
ステータスインジケータ (LED):赤色/緑色
ソフトウェア: Windows 2000/XP/VISTA/7 (32ビットまたは64ビット)
電源: 1⁄2 AA 3.6 Vリチウム電池 (付属)
電池の寿命: 標準1年 サンプルレート、周囲温度、アラームLED使用の有無による)
重量: 57g
寸法: PDF商品仕様を参照

OM-EL-USB-3 電圧データロガー
範囲: 0~30 Vdc
分解能: 100 mV
精度: ±1%
一般
メモリ: 32,000回の電圧読み取り
ロギング間隔:1秒~12時間
入力接続: ねじ端子
動作温度範囲:-25~80°C
アラーム: ソフトウェアで上限/下限アラーム値の選択が設定
開始日時:ソフトウェアで選択
ステータスインジケータ (LED):赤/緑
電源: 1⁄2 AA 3.6 Vリチウム電池 (付属)
電池寿命: 約1年 (サンプルレート、周囲温度、アラームLED使用の有無による)
重量: 57g
寸法: PDF商品仕様を参照

OM-EL-USB-4 電流データロガー
範囲: 4~20 mA
分解能: 0.1 mA
精度: ±1%
一般
メモリ: 32,000回の電流読み取り
ロギング間隔:1秒~12時間
入力接続: ねじ端子
動作温度範囲: -35~80°C
アラーム: ソフトウェアで上限/下限アラームしきい値の設定が可能
開始日時: ソフトウェアで選択可能
ステータスインジケータ (LED):赤/緑
電源: 1⁄2 AA 3.6 Vリチウム電池 (付属)
電池寿命: 約1年 (サンプルレート、周囲温度、アラームLED使用の有無による)
重量: 57g
寸法: PDF商品仕様を参照

テクニカルガイド: コールドチェーンに最適な温度データロガー
テクニカルガイド: 温度データロガとはー
テクニカルガイド: 缶詰製造業界における温度/圧力の記録
注文する (部品番号ビルダーより掲載以外の製品もご選択いただけます)(注文数を入力の上、"カートに追加"をクリックしてください)

他のお客様はこのような商品も購入しています。: このアイコンをクリックすると、このモデルを購入した他のお客様の購入商品リストが表示されます.

部品番号/Desc.
注文数
商品説明
Click to expand/minimize a list of what others bought with theOM-EL-USB-1
OM-EL-USB-1
¥29,719 (税込)
(税抜価格 ¥27,017)
納期: 2 週間
 
温度データロガー
Click to expand/minimize a list of what others bought with theOM-EL-USB-2
OM-EL-USB-2
¥41,069 (税込)
(税抜価格 ¥37,335)
納期: 2 週間
 
温度/RH/露点データロガー
  
OM-EL-USB-2-PLUS
¥42,851 (税込)
(税抜価格 ¥38,955)
納期: 4 週間
 
温度/RH/露点データロガー、精度:±0.3°C、湿度:±2.0% RH
Click to expand/minimize a list of what others bought with theOM-EL-USB-3
OM-EL-USB-3
¥34,668 (税込)
(税抜価格 ¥31,516)
納期: 2 週間
 
電圧データロガー
Click to expand/minimize a list of what others bought with theOM-EL-USB-4
OM-EL-USB-4
¥30,797 (税込)
(税抜価格 ¥27,997)
納期: 2 週間
 
電流データロガー
アクセサリ
  
OM-EL-BATT
¥4,684 (税込)
(税抜価格 ¥4,258)
納期: 2 週間
 
交換用 3.6 V リチウム電池
Click to expand/minimize a list of what others bought with theOM-EL-USB-CASE
OM-EL-USB-CASE
¥11,853 (税込)
(税抜価格 ¥10,775)
納期: 2 週間
 
防水ケース NEMA 4X (IP67)
OM-EL-USB-1、OM-EL-USB-2用
注: すべてのデータロガーに、windows 用ソフトウェア (CD-ROM)、取扱説明書と3.6 V リチウム電池が付属しています。データロガーはコンピュータのUSB ポートに直接接続

製品マニュアル:

ダウンロード OM-EL-USB-1 - Datalogger Data Sheet
ダウンロード Humidity, Temperature, Dew Point USB Data Logger
ダウンロード Voltage USB Datalogger
ダウンロード 4-20ma Current Loop USB Datalogger
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.