フリーダイヤル 0120-769-103
Emailjpesales@dwyeromega.com

温度/相対湿度データロガー
USB接続、LCD付き

OM-EL-USB-2-LCD

温度/相対湿度データロガー、USB接続、LCD付き | OM-EL-USB-2-LCD | OM-EL-USB-2-LCD

温度/相対湿度データロガー、USB接続、LCD付き | OM-EL-USB-2-LCD

スクロールダウンし、全ラインアップをご覧ください

  • デモ機貸出可能! カスタマーサービスまでご連絡ください。
  • 相対湿度測定範囲 0 ~ 100%
  • 温度測定範囲 -35 ~ 80℃
  • Windows® 制御ソフトウェアで露点指示
  • セットアップとデータダウンロード用USB インタフェース
  • 温度と相対湿度用アラーム値はユーザーで設定可能
  • 赤および緑LED で状態指示
  • ハイコントラストLCD で2½ 桁温度および湿度表示
  • 即時、遅延、手動開始ロギング
  • 交換可能な内部 チウム電池とWindows用ソフトウェア付属
データロガー - 関連する商品を探す
(見つからない場合はカスタマーサービスにご連絡ください)

商品説明

OM-EL-USB-2-LCD 温度/相対湿度データロガーはスタンドアローン式データロガーで、相対湿度0 ~100% および温度-35~80℃ の測定範囲において、最大で16,379 の相対湿度および16,379 の温度を測定して保存します。

ハイコントラストLCD は多様な温度、湿度の情報を表示します。ボタンを押すと、現在の温度と湿度を切り替えられ、また保存されている温度と湿度の最大値と最小値を切り替えられます。さらに、ロギングおよびアラーム状態が2つの高輝度LED によって表示されます。

温度/相対湿度データロガーに付属の長寿命リチウム電池で、通常1 年間のロギングが可能です。装置をPC のUSB ポートに差し込み、また付属のWindows ソフトウェアを使用することによって、容易にデータロガーをセットアップして、ログデータをダウンロードできます。

セットアップできるパラメータには、データロガー名、℃または℉の温度単位、ロギングレート(10 秒、1 分、5 分、30分、1 時間、6 時間、12 時間)、上限下限アラーム、ロギングモード(即時、遅延、手動開始)、ディスプレイモード(オフ、ボタン30 秒押下でオン、常にオン)、データロールオーバー(メモリが一杯のときに一番古いデータを上書きして無限のロギング期間を実現)があります。

ダウンロードしてテキスト形式で保存した相対湿度、温度、露点データはグラフ化、または印刷したり、分析のために他のアプリケーションにエクスポートすることもできます。

仕様
温度
範囲:-35~80°C
反復率: ±0.1°C
分解能: 0.5°C
精度 (OM-EL-USB-2-LCD) 標準 ±0.5°C、最大 ±2.0°C
精度 (OM-EL-USB-2-LCD-PLUS) 標準 ±0.3°C、最大 ±1.5°C

湿度
範囲: 0 ~ 100% RH
反復率: ±0.1%相対湿度(短期間)
分解能: 0.5% 相対湿度
精度 [20 ~ 80% RH] (OM-EL-USB-2-LCD)
標準 ±3.0%相対湿度、最大 ±6.0%相対湿度
精度 [20 ~ 80% RH](OM-EL-USB-2-LCD-PLUS); 標準 ±2.0%相対湿度
最大 ±4.0%相対湿度

露点
精度 ( 計算した露点 の全体誤差、相対湿度測定 40 ~ 100%相対湿度@ 25°):±1.1°C

一般
メモリ: 温度測定値 16,379、相対湿度測定値 16,379
ロギング間隔: 10秒~ 12秒
ソフトウェア: Windows 2000/XP/Vista/7 (32、64ビット)
動作温度範囲: -35 ~ 80°C、温度が-20°C 以下に下がるとLCDディスプレイの応答時間が約10秒遅れます
アラーム: 相対湿度と温度の上限/下限アラーム値はソフトウェアで設定可能
開始日時: ソフトウェアで選択
ステータスインジケータ (LED): 赤、緑
電源: ½AA、3.6V リチウム電池 (付属)
電池寿命: 約1年 (サンプリング速度、周囲温度、LCDディスプレイの扱い方により変化)
重量: 40g
寸法: PDF商品仕様を参照

テクニカルガイド: コールドチェーンに最適な温度データロガー
テクニカルガイド: 温度データロガとはー
テクニカルガイド: 缶詰製造業界における温度/圧力の記録
注文する (部品番号ビルダーより掲載以外の製品もご選択いただけます)(注文数を入力の上、"カートに追加"をクリックしてください)

他のお客様はこのような商品も購入しています。: このアイコンをクリックすると、このモデルを購入した他のお客様の購入商品リストが表示されます.

部品番号/Desc.
注文数
商品説明
Click to expand/minimize a list of what others bought with theOM-EL-USB-2-LCD
OM-EL-USB-2-LCD
¥48,090 (税込)
(税抜価格 ¥43,718)
納期: 2 週間
 
温湿度/露点データロガー、USB接続、LCD付き
  
OM-EL-BATT
¥4,684 (税込)
(税抜価格 ¥4,258)
納期: 2 週間
 
交換用の3.6Vのリチウム電池
Click to expand/minimize a list of what others bought with theOM-EL-USB-2-LCD-PLUS
OM-EL-USB-2-LCD-PLUS
¥57,091 (税込)
(税抜価格 ¥51,901)
納期: 9 週間
 
温湿度/露点データロガー、USB接続、LCD付き、高性能モデル
注: WindowsソフトウェアのCD-ROM、保護キャップ、3.6V リチウム電池が付属しています。
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.