フリーダイヤル 0120-769-103
Emailjpesales@dwyeromega.com

OM-HL-SHシリーズ|温湿度ポータブルデータロガー

OM-HL-SH Series

OM-HL-SHシリーズ|温湿度ポータブルデータロガー|オメガエンジニアリング | OM-HL-SH Series
新製品

OM-HL-SHシリーズ|温湿度ポータブルデータロガー|オメガエンジニアリング

¥25,228 OM-HL-SH-TH

1 year warranty CE
  • 温度モデル:OM-HL-SH-T | 温湿度モデル : OM-HL-SH-TH
  • ポケットサイズ: 92 x 57 x 20mm
  • 43,000件の測定値を保存
  • 使いやすく汎用性の高いローコストロガー
  • USB接続でデータ取り込み可能
  • 使用用途: 輸送コンテナ、温室、研究所、倉庫、データセンタ等の温湿度監視
データロガー - 関連する商品を探す
(見つからない場合はカスタマーサービスにご連絡ください)

商品説明

OM-HL-SHシリーズのポータブル温湿度データロガーは、空調や冷凍庫、温室、美術館、研究所、出荷コンテナ、倉庫などの幅広い範囲の温湿度モニタリングに対応することが出来ます。USB接続でデータを取り込み可能な、使いやすく汎用性の高いローコスト温湿度データロガーです。


OM-HL-SH 操作方法(English)
OM-HL-SH-T温度データロガーとOM-HL-SH-TH温湿度データロガーは2秒に1回から24時間に1回の間隔でサンプリングすることができます。 OM-HL-SH-TとOM-HL-SH-THはどちらも、合計43,000ポイントの温度(OM-HL-SH-Tの場合)、温度または湿度(OM-HL-SH-THの場合)の計測値をメモリに記録することが出来ます。

製品仕様
温度範囲: -20 to 70°C
温度精度:
OM-HL-SH-T: ±0.5°C
OM-HL-SH-TH: ±0.5°C
メモリ: 43,000件の測定値
湿度範囲:
OM-HL-SH-T: *温度計測のみのモデルになります。
OM-HL-SH-TH: 0-95% RH
湿度精度:
OM-HL-SH-T: *温度計測のみのモデルになります。
OM-HL-SH-TH: ±5% RH
分解能: 温度: 0.1°C / 湿度: 0.1% RH
電源: 2 x AAA Batteries, 1.5V Battery
電源寿命: 半年程度 *ご使用環境やサンプリング設定によって変わります。
サンプリング: 2 Secs to 24 Hrs

OM-HL-SH ソフトウェアの設定(English)
ディスプレイ: LCD ディスプレイ
ディスプレイサイズ: 36 L x 16 W mm
本体寸法: 92 L x 57 W x 20 Dia mm
重量: 約150g

Logpro Recorder Analysis ソフトウェア
OM-HL Logpro Softwareは、包括的に温度や湿度や設定等を保存することは出来、データをグラフ化して表示することが出来、Excel/PDF/BMP等のデータをエクスポートすることが出来ます。データ分析の効率化に役立ちます。









Figure 1. OM-HL-SH-T Data Logging Trend


Figure 2. OM-HL-SH-TH Data Logging Trend
注文する (部品番号ビルダーより掲載以外の製品もご選択いただけます)(注文数を入力の上、"カートに追加"をクリックしてください)
部品番号/Desc.
注文数
商品説明
OM-HL-SH-T
¥25,801 (税込)
(税抜価格 ¥23,455)
納期: 2 週間
 
温度のみ:ポータブル温度データロガー
OM-HL-SH-TH
¥27,751 (税込)
(税抜価格 ¥25,228)
納期: 2 週間
 
温湿度:ポータブル温湿度データロガー
OM-HL-SH-TH-CAL
¥30,734 (税込)
(税抜価格 ¥27,940)
納期: 2 週間
 
温湿度:ポータブル温湿度データロガー NIST 校正証明書を含む(ポイントなし)
注: 取扱説明書、PCソフトウェア、単4電池2本、USBケーブルが付属しています。
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.