フリーダイヤル 0120-769-103
Emailjpesales@dwyeromega.com

熱電対入力モジュール

OM-SGD-ADPT-TC

熱電対入力モジュール | OM-SGD-ADPT-TC
新製品

熱電対入力モジュール

¥11,952 OM-SGD-ADPT-TC

1 year warranty CE
  • OM-SGDシリーズの背面に直接マウント可能
  • J、K、T熱電対に対応
  • OM-SGDディスプレイから電源供給されます
  • 設定可能なHigh/Lowアラーム付
表示器 (メータ) - 関連する商品を探す
(見つからない場合はカスタマーサービスにご連絡ください)

商品説明

OM-SGD-ADPT-TCは、OM-SGDシリーズ用の熱電対入力モジュールです。
冷接点補償(CJC)を内蔵しており、ホストのOM-SGDシリーズメータから直接給電されます。
OM-SDGの本体へは14ピンのIDCソケットで簡単接続。
熱電対は、ねじ端子台を介してTC+(緑)、TC-(白)に接続されています。

仕様
非対応モデル: 防水仕様モデル2種類 (OM-SGD-24-M-IP、OM-SGD-24-M-IP420)
仕様環境温度 (モジュール部分のみ): -10〜40°C
電源: OM-SDGディスプレイから供給
重さ: 28 g
注文する (部品番号ビルダーより掲載以外の製品もご選択いただけます)(注文数を入力の上、"カートに追加"をクリックしてください)

他のお客様はこのような商品も購入しています。: このアイコンをクリックすると、このモデルを購入した他のお客様の購入商品リストが表示されます.

部品番号/Desc.
注文数
商品説明
Click to expand/minimize a list of what others bought with theOM-SGD-ADPT-TC
OM-SGD-ADPT-TC
¥13,147 (税込)
(税抜価格 ¥11,952)
納期: 2 週間
 
OM-SGD用熱電対入力モジュール(防水仕様モデル:OM-SGD-24-M-IP、OM-SGD-24-M-IP420以外で使用可能)
Ordering Example: (1) OM-SGD-ADPT-TC Thermocouple input signal conditioning module for OM-SGD Series smart graphics displays, ¥11,952
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.