フリーダイヤル 0120-769-103
Emailjpesales@dwyeromega.com

温度/湿度データロガー

OM-THA2-U

温度/湿度データロガー | OM-THA2-U
新製品

温度/湿度データロガー

¥120,915 OM-THA2-U

1 year warranty
  • 音/視覚アラーム
  • デジタル表示
  • 170日間までのロギング
  • リレー接点(遠隔警報/自動ダイヤラ)
  • リモートセンサ
  • USB接続
  • ソフトウェア付属(Windows用)
  • スーパーマーケット、食品市場、コンビニエンスストア、レストラン、花屋、温室、研究所、製薬貯蔵施設、冷蔵輸送、コールドチェーン設備、コンピュータ室などに最適
データロガー - 関連する商品を探す
(見つからない場合はカスタマーサービスにご連絡ください)

商品説明

The OM-THA2-U is a multi-function unit that monitors temperature, relative humidity and dew point. The OM-THA2-U records data and generates an alarm for any out-of-range conditions. It consists of a base unit with an easy-to-read display and a 4.6 m (15') remote sensor probe.

The alarm function monitors temperature, relative humidity and dew point once every second. If any of the readings reach an alarm threshold, the unit generates an alarm by turning on a beeper and a dry relay contact. The relay can be connected to a telephone dialer, light or bell. The delayed alarm feature can reduce false alarms by ignoring short duration alarm conditions. The unit will also generate an alarm on probe failure.

The logger function records the data into an internal non-volatile memory at a user specified interval. The recording is performed continuously after the unit is turned on. No computer set-up is necessary to start logging, and all logging settings can be viewed or changed through the front panel functions. When the internal memory becomes full the recording rolls over, overwriting the oldest recorded data. Review logged data on a computer using the included Windows software while continuously recording new data.

All the operating settings of the OM-THA2-U can be changed from the front panel without the need for a computer. The two-line display provides an easy-to-read means of viewing or changing settings.

仕様
センサプローブ
使用環境温度: -40〜60°C
使用湿度範囲: 0〜90% RH(結露しないこと)
温度精度: ±1°C
温度分解能: 0.1°C
湿度精度: ±2% RH
湿度分解能: 0.1% RH
校正: 温度・相対湿度のユーザ校正
寸法: 9.65 L x 2.79 cm D
重さ: 25 g
ケーブル長さ: 4.6 m
ベースユニット
使用環境温度: 0〜54°C
保管温度: -18〜54°C
使用環境湿度: 0〜90% RH(結露しないこと)
電源: 12〜24 Vac/Vdc, 0.78W アラームアクティブ
バッテリバックアップ: 9V アルカリバッテリ(停電時、25時間動作)
リレー: 5A/250V NO/NC ドライ接点、抵抗負荷
寸法: 14 L x 11.4 W x 4.1 cm D
重さ: 245 g
アラーム
温度/相対湿度 アラーム: 高/低 温度と湿度アラーム、縮合アラーム
アラームディレイ: 2時間まで(ユーザが選択可能)
警報指示: 可聴/可視/リレー
ロギング
サンプリングレート: 1 秒から30分(ユーザが選択可能)
データ履歴保存: 2時間〜170日、サンプリングレートに依存
メモリ容量: 8150サンプル(温度・湿度・露点)
ソフトウェア: Windows XP/Vista/7/8/10 (32-bit/64-bit)
注文する (部品番号ビルダーより掲載以外の製品もご選択いただけます)(注文数を入力の上、"カートに追加"をクリックしてください)
部品番号/Desc.
注文数
商品説明
OM-THA2-U
¥133,007 (税込)
(税抜価格 ¥120,915)
納期: 13 週間
 
温度/湿度データロガー
OM-THA2-U-CAL-3-HU
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
温度/湿度データロガー、NIST校正証明書付
OM-THA2-ADAP
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
交換用:115 Vac 電源アダプタ
OM-THA2-ADAP-220V
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
交換用:220 Vac 電源アダプタ
注: Comes complete with user guide, Windows software on CD, USB interface cable and 115 Vac power adaptor.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.