フリーダイヤル 0120-769-103
Emailjpesales@dwyeromega.com

熱電対 x32、データ収集システム
USB/イーサネット接続

OMB-DAQ-TC-RACK

熱電対 x32、データ収集システム | OMB-DAQ-TC-RACK | OMB-DAQ-TC-RACK

熱電対 x32、データ収集システム | OMB-DAQ-TC-RACK

スクロールダウンし、全ラインアップをご覧ください

  • USBもしくはイーサネット接続(10/100 Bace)
  • 32 チャンネル入力(複数タイプ、同時接続可能)
  • OMB-DAQ-TC-RACK-EXP32モジュール(オプション)で最大64チャンネル接続
  • 熱電対チャネル・ホストの分離
  • ミニチュアコネクタ用のジャックに簡単接続
  • 24ビットの分解能
  • 最大サンプルレート:3 S/秒
  • 熱電対:J, K, T, E, R, S, B,N (ソフトウェアで選択可能)
  • チャンネル毎のアラーム設定・冷接点補償
  • 熱電対の断線検出
  • 8デジタル入力と32デジタル出力/アラーム
  • 16〜64チャンネルを拡張可能(オプション)
  • 熱電対入力とホストは分離
  • 50ピンヘッダーコネクタ (ケーブル別売)
  • 48 cm (19インチ)のラックに取付可
  • 外部電源 (電源アダプタ内臓)
データロガー - 関連する商品を探す
(見つからない場合はカスタマーサービスにご連絡ください)

商品説明

OMB-DAQ-TC-RACK (32チャンネル)とOMB-DAQ-TC-RACK-EXP32 (追加用モジュール32チャンネル)は、性能と精度に優れながらもとてもお買い求め安い価格でご提供しています。

イーサネットとUSBポートの両方を搭載しており、OMB-DAQ-TC-RACKは32チャンネル (分解能 24bit)です。
OMB-DAQ-TC-RACK-EXP32は、OMB-DAQ-TC-RACKと組み合わせて、64チャンネルにすることができます。

各チャネルは熱勾配の影響を低減するために、シグマ・デルタ24ビットADC、差動入力、熱電対からホストへの分離と冷接点補償(CJC)が可能なように設計されています。

設定された温度の数値を超えた場合、アラーム通知が行われます。サーバールーム、冷蔵保管、長期実験などの温度監視アプリケーションで広くお使いいただくことができます。

仕様
こちらの仕様は、25℃ (常用温度)で使用した時の仕様です。
また、OMB-DAQ-TC-RACKとOMB-DAQ-TC-RACK-EXP32に両方適用されます。(異なる場合は別途記載)

A/D コンバータタイプ: デルタ-シグマ
A/D 分解能: 24-bit
チャンネル数: 32 (オプション:OMB-DAQ-TC-RACK-EXP32で64チャンネルまで可)
フィルタリングオプション: 50 Hzもしくは60 Hzノイズフィルタリング (ソフトウェアで変更可能)
熱電対に入力とシャーシアースとの絶縁: 最大500 Vdc 絶対電圧
チャンネル構成:熱電対のタイプで選択 (ソフトウェアを使用)
差動入力電圧範囲: ±78.125 mV
最大入力電圧 (任意の2つのTCx入力間): ±25V (電源オン), ±25V (電源オフ)
差動入力インピーダンス:
    50 Hz フィルタリング, 電源オン: 26 MΩ
    60 Hz フィルタリング, 電源オン: 20 MΩ
入力電流:
    オープン熱電対の無効検出: 2 nA
    オープン熱電対の有効検出: 75 nA
コモン・モード除去比:
    50 Hz フィルタリング (DCと fIN)=50 Hz: 110 dB
    60 Hz フィルタリング (DCと fIN=60 Hz: 110 dB
ノイズ除去:
    50 Hz フィルタリング fIN=50 Hz: 80 dB typ
    60 Hz フィルタリング fIN=60 Hz: 80 dB typ
入力帯域幅:
    50 Hz フィルタリング: 22 Hz
    60 Hz フィルタリング: 26 Hz
任意の2つの熱電対入力間のクロストーク: -90 dB
サンプルレート: 最大3 Hz (チャンネルあたり); 有効な熱電対入力は、連続的に最大のA/ D変換速度で変換されます。
コモン・モード電圧範囲:
    TCxチャンネルからTCxチャンネル: ±1.40V
    TCx相対チャンネルからシャーシアース, fIN = 60 Hz: ±3.5 Vac p-p
    TCx相対チャンネルからシャーシアース: ±48 Vdc
熱電対が異なるコモン・モード電圧に接続されている場合は、浮動熱電対センサとチャンネルが適用されるコモン・モード電圧の平均値にバイアスされています。 印加される各コモン・モード電圧は、1.40 V±以下にする必要があります。
もしくはCMVapplied = (CMVaverage ±1.4 V)
入力ノイズ (50もしくは60 Hzのフィルタリング): 510 nV rms
ゲイン誤差 (50もしくは60 Hzのフィルタリング): 0.004% FSR
オフセット誤差 (50もしくは60 Hzのフィルタリング): 3 µV
測定感度 (検出可能温度で最小変更):
    熱電対 J, K, T, E, N: 0.05°C
    熱電対 R, S: 0.10°C
    熱電対 B: 0.15°C
ウォームアップ時間: 最小20分
熱電対断線検出応答時間: 1 秒
CJCセンサ精度 (0〜45°C): ±0.20°C (一般的), ±0.40°C (最大)
チャンネル構成
熱電対 (J, K, T, E, R, S, B, N): いずれかの項目が変更される度に、32の差動チャネルの設定は、ファームウェアによって分離されたマイクロコントローラへの外部EEPROMに保存されます。変更は外部アプリケーションからのコマンドによって実行され、設定はEEPROMの使用を介して不揮発性となります、

デジタル入力
入力数: 8 チャンネル (16チャンネルが可能なのは、OMB-DAQ-TC-RACK-EXP32を接続した場合)
構成: 固定入力
入力電圧範囲: 0〜15V
入力タイプ: CMOS (シュミットトリガ)
入力特性: 100 kΩ プルアップ抵抗, 28.7 kΩ 直列抵抗
入力電圧範囲: 0〜20V 最大 (電源 on/off, IGND相対)
プルアップ抵抗設定: 全てのピンは個別の100kΩの抵抗を介して5Vにプルサップされ、スライドスイッチSW5を使用。
SW5は標準でプルアップされています。
転送レート (ソフトウェアベース): 500ポートは毎秒読取り
高電圧入力: 最小1.3V、最大2.2V
低電圧入力: 最大1.5V、最小0.6V
シュミットトリガヒステリシス: 最小0.4V, 最大1.2V

デジタル出力
出力数: 32チャンネル, アラームと共有 (OMB-DAQ-TC-RACK-EXP32 (オプション)に接続した場合は64チャンネル)
構成: オープンドレイン出力
出力特性: 100 kΩ プルアップ オープンドレイン(排出)、(DMOSトランジスタ)
プルアップ抵抗設定:すべてのピンは、スライドスイッチを使用して、個々の100kΩの抵抗を介して5Vにプルアップします。 SW1-SW4は、デフォルトの位置位置に対してプルアップしています。
転送速度 (ソフトウェアベース): デジタル出力-500ポートは毎秒書込み
出力電圧範囲:
    0〜5V: 内部100 kΩ デフォルトで5Vに接続された内部100kΩのプルアップ抵抗
    0〜15V: 最大 (外部プルアップ抵抗を使用)
アース: IGND (ピンラベル)は、AGNDとシャーシアースから絶縁
オフステート・リーク電流: 0.1 µA
電流容量: 電源出力端子、最大100 mA (連続)
DMOS トランジスタ ON抵抗 (排出): 4 Ω
使用環境
動作温度: 0〜45°C
温度範囲 (ストレージ): -40〜85°C
湿度: 0〜90% RH (結露しないこと)

寸法: 482.6 L x 128.6 W x 43.18 mm H
重さ: OMB-DAQ-TC-RACK: 1.73 kg、OMB-DAQ-TC-RACK-EXP32: 1.45 kg
注文する (部品番号ビルダーより掲載以外の製品もご選択いただけます)(注文数を入力の上、"カートに追加"をクリックしてください)

他のお客様はこのような商品も購入しています。: このアイコンをクリックすると、このモデルを購入した他のお客様の購入商品リストが表示されます.

部品番号/Desc.
注文数
商品説明
  
OMB-DAQ-TC-RACK
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
熱電対データ収集システム
32チャンネル、USB/イーサネット接続
  
OMB-DAQ-TC-RACK-EXP32
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
OMB-DAQ-TC-RACK用拡張モジュール
32チャンネル追加用
  
C40FF-2
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
拡張ケーブル、40ピンケーブル、長さ:0.6 m
Click to expand/minimize a list of what others bought with theC50FF-2
C50FF-2
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
デジタルI/O 50ピンケーブル、長さ:0.6 m
Click to expand/minimize a list of what others bought with theC50FF-10
C50FF-10
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
デジタルI/O 50ピンケーブル、長さ:3 m
  
CIO-MINI50
¥32,203 (税込)
(税抜価格 ¥29,275)
納期: 2 週間
 
50ピン、ユニバーサルネジ端子台(デジタルI/O)
Click to expand/minimize a list of what others bought with theSWD-TRACERDAQ-PRO
SWD-TRACERDAQ-PRO
¥66,589 (税込)
(税抜価格 ¥60,535)
納期: 3 週間
 
TracerDAQ PRO ソフトウェア
  
OMB-DAQ-TC-RACK-PS
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
交換用電源サプライ(OMB-DAQ-TC-RACK用)
100/240 Vac、50/60Hz
注: Comes complete with 1 m (3.2') CAT-6 Ethernet cable, 1.8 m (6') USB cable, TracerDAQ software and operator’s manual on CD.
Ordering Example:  (1) OMB-DAQ-TC-RACK 32-channel USB/ethernet based thermocouple input data acquisition system, ¥566,390  plus (1) OMB-DAQ-TC-RACK-EXP32 32-channel expansion module for OMB-DAQ-TC-RACK, ¥398,205, ¥566,390 + 398,205 = ¥964,595

製品マニュアル:

ダウンロード 32-Channel USB/Ethernet Thermocouple Data Acquisition Sys
ダウンロード Expansion Module for OMB-DAQ-TC-RACK
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.