フリーダイヤル 0120-769-103
Emailjpesales@dwyeromega.com

Personal Daq USB データ取得モジュール - Discontinued

OMB-DAQシリーズ

Personal Daq USB  データ取得モジュール | OMB-DAQシリーズ

Personal Daq USB データ取得モジュール

スクロールダウンし、全ラインアップをご覧ください

  • USBでパソコンに接続する多機能データ取得モジュール
  • 超低電力設計により外部の電源やバッテリーが不要
  • PCから最大5 m (16.4') 離れて動作可能
  • 高分解能、22ビットA/D変換器
  • 内蔵の冷接点補償により直接の熱電対測定
  • 最大1 MHzの周波数/パルス/デューティサイクル測定*
  • 便利な取り外し可能ネジ端子信号接続
  • 安全でノイズフリー測定用のPC対象500V光分離
  • ±31 mV~±20Vフルスケールの 範囲でプログラム可能な入力
  • デジタル入出力ラインと直接駆動用途用のオープンコレクター出力*
  • アナログおよびデジタル入出力の最大80チャンネルの拡張性*
  • USBハブを使用して最大100モジュールを1台のPCに接続可能。合計8000チャンネルの容量
  • デジタル校正—ポテンショメーターや調節が不要
  • 設定、データ取得、リアルタイムディスプレイ用のスプレッドシートタイプのソフトウェア。データ取得後の表示のためのポストビュー機能
  • Visual Basic、Delphi用のドライバー。Windows95/98/2000/ME/XP/Vista DASYLab、 およびLabVIEW用のC ++

商品説明

The OMB-DAQ55-Series has been discontinued. Please click see OMB-DAQ-2416-Series for a potential replacement.

OMB-DAQ-54、OMB-DAQ-55、およびOMB-DAQ-56Personal Daqは、ほとんどの新しいパソコンに装備されているUSBを使用してフル機能のデータ取得用装置です。 高い精度と分解能で設計された22ビットのOMB-DAQ-54/55/56データ取得システムは、電圧、熱電対、パルス、周波数、デジタル入出力の複数チャンネルを直接測定します。パソコン接続のシングルケーブルは、高速動作を可能にし、OMB-DAQ-54/55/56へ電力を供給します。バスパワードハブを使用する場合を除いて、追加のバッテリーや電源は必要ありません。
OMB-DAQ-54/55/56モジュールは、低コストでUSBベースの新しい製品分野では、OMEGAの初めての製品です。 USBは厳しい電力制限があるため、このモジュールは、特別な電力管理回路を組み込んで、USB仕様に確実に適応しています。
OMB-DAQ-54/55/56モジュールは、PCカード (PCMCIA) データ取得装置のさまざまな制限を回避し、一方で多くのPCプラグインデータ取得基板の優位性を確保しています。 OMB-DAQ-54データ取得システムは、10シングルエンドチャンネル、または5差動アナログチャンネル (最大±20Vフルスケール)、または熱電対入力チャンネルを備えています。 OMB-DAQ-55は、10シングルエンドチャンネル、または5差動アナログチャンネル(最大±20Vフルスケール)、または熱電対入力チャンネル、16のプログラム可能範囲、500V光分離、8つのデジタル入出力ライン、2周波数/パルス/デューティサイクルチャンネルを備えています。

特性
一般
絶縁: PCから500V
電源条件: USBによる電力供給、またはバスパワーのハブを使用する場合、外部
6~16 Vdc
環境: 0~50°C (0~122°F)
95% RH (結露なし)
寸法: 92 W x 182 L x 45 mm H
(3.6 x 7.1 x 1.6")
OMB-DAQ-54およびOMB-DAQ-55: 各チャンネルは、シングルエンドまたは差動、ボルト、熱電対入力で
設定できます。
OMB-DAQ-56: 10シングルエンド、5差動。
ボルトまたはTCチャンネル
注文する (部品番号ビルダーより掲載以外の製品もご選択いただけます)(注文数を入力の上、"カートに追加"をクリックしてください)

他のお客様はこのような商品も購入しています。: このアイコンをクリックすると、このモデルを購入した他のお客様の購入商品リストが表示されます.

部品番号/Desc.
注文数
商品説明
Click to expand/minimize a list of what others bought with theOMB-DAQ-54
OMB-DAQ-54
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
10シングルエンド(5差動)チャネル、22ビットのデータ収集システム
Click to expand/minimize a list of what others bought with theOMB-DAQ-55
OMB-DAQ-55
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
デジタルI / Oおよび周波数I / Oおよび拡張機能を備えた10シングルエンド(5差動)チャネル、22ビットのデータ収集システム、
Click to expand/minimize a list of what others bought with theOMB-DAQ-56
OMB-DAQ-56
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
デジタルI / Oおよび周波数I / Oおよび拡張機能を備えた20シングルエンド(10差動)チャネル、22ビットのデータ収集システム
拡張モジュール
  
OMB-PDQ1
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
拡張モジュール、20シングルエンド(10差動)ボルト/ TCチャンネルと16のデジタルI / Oの周波数/パルス入力
Click to expand/minimize a list of what others bought with theOMB-PDQ2
OMB-PDQ2
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
拡張モジュール、40シングルエンド(20差動)ボルト/ TCチャンネル
アクセサリー
Click to expand/minimize a list of what others bought with theOMB-CA-179-1
OMB-CA-179-1
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
USBケーブル、1メートル
Click to expand/minimize a list of what others bought with theOMB-CA-179-5
OMB-CA-179-5
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
USBケーブル、5メートル
Click to expand/minimize a list of what others bought with theOMB-CN-153-12
OMB-CN-153-12
¥9,246 (税込)
(税抜価格 ¥8,405)
納期: 2 週間
 
端子ストリップ(スペア)
注: 各装置には、Personal DaqVIEW ソフトウェア (Visual Basic用のドライバーとWindows用のC ++およびDelphi)、端子ブロック、取扱説明書 (CD) が付属しています。
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.