フリーダイヤル 0120-769-103
Emailjpesales@dwyeromega.com

General Purpose Variable Speed Control For Small DC And Universal Motor Applications

OMDC-15DVE DC Speed Control

DC Speed Control  | OMDC-15DVE DC Speed Control

DC Speed Control

¥67,830 OMDC-15DVE

1 year warranty CE
  • Dual Voltage (120/240 Vac Input)
  • Full Wave Bridge Power Supply
  • Adjustable Minimum Speed (0 to 30% of Max)
  • Adjustable Maximum Speed (40 to 145% of Base)
  • Adjustable IR Compensation
  • Fixed Acceleration (0.5 Seconds)
  • 25:1 Speed Range
  • 1% Speed Regulation
  • Overload Capacity of 200% for 1 Minute
  • Transient Voltage Protection
  • NEMA 4/12 (IP66) Enclosure
モータ - 関連する商品を探す
(見つからない場合はカスタマーサービスにご連絡ください)

商品説明

The OMDC-15DVE is a general purpose, economical variable speed controller for small DC and universal motor applications featuring: dual input voltage of 120/240 Vac with a DC output current rating of 2 Amps, adjustable trimpot settings, and quick connect terminal pins. The OMDC-15DVE features a NEMA 4/12 (IP66) enclosure.

SPECIFICATIONS
Temperature:
-10 to 45°C (14 to 113°F)
AC Input Voltage: ±10% rated line voltage
Input Frequency: 50/60 Hz
Dimensions: 97 W x 140 H x 89 mm D (3.8 x 5.5 x 3.5")
Weight: 284 g (10 oz)
注文する (部品番号ビルダーより掲載以外の製品もご選択いただけます)(注文数を入力の上、"カートに追加"をクリックしてください)

他のお客様はこのような商品も購入しています。: このアイコンをクリックすると、このモデルを購入した他のお客様の購入商品リストが表示されます.

部品番号/Desc.
注文数
商品説明
Click to expand/minimize a list of what others bought with theOMDC-15DVE
OMDC-15DVE
¥74,613 (税込)
(税抜価格 ¥67,830)
納期: 6 週間
 
Dual voltage variable speed control for small DC motors up to 3 Arm Amps, 1/3 HP at 90 VDC (120 VAC), 2/3 HP at 180 VDC (240 VAC)
  
POWER CORD-SE-M16
¥3,900 (税込)
(税抜価格 ¥3,545)
納期: 2 週間
 
8' Power cord with M16 cable gland strain relief, 3x16 AWG, 250Vac max.
注: Comes complete with operator’s manual.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.