ユーザ設定のアラーム条件に従い、個人やグループに対して迅速にE メールやテキストメッセージが送られます。データ値が指定ポイントを上回ると/下回ると、あるいは値が、ユーザーの指定範囲に収まると、または範囲から外れるとアラームをトリガーできます。標準的なウェブブラウザを介して、リアルタイムデータも、過去のデータも見ることができ、企業全体のデータ取得/監視システムに世界規模でフレキシブルにアクセスできます。
すべてのデータを、Microsoft Excel® などの標準的スプレッドシートやVisual Basic® データ取得プログラムなどに直接エクスポートできます。パスワードで保護されたアクセスにより、接続されたすべてのデバイスに中央集中型の制御を実行します。
OMEGA iServer 製品は、あらゆるタイプの標準的な環境(温度、湿度、気圧)感知デバイスをサポートし、さらに熱電対、RTD、サーミスタ、pH、電圧、電流、および特殊なセンサーデバイスもサポートします。感知デバイスは、ローカルのイーサネット接続部に直接接続することも、IEEE 802.11 b/q (WiFi) またはIEEE802.15.4トランシーバを利用してワイヤレス接続することもできます。OMEGA Dashboard は、標準デバイスと暗号化された(SSL)OMEGA 接続デバイスの両方をサポートします。