フリーダイヤル 0120-769-103
Emailjpesales@dwyeromega.com

熱電対用絶縁碍子

ORX, ORA, ORM, TRX, TRA, TRM, FRX,FRA, FRM シリーズ

熱電対用絶縁碍子 | ORX, ORA, ORM, TRX, TRA, TRM, FRX,FRA, FRM シリーズ

熱電対用絶縁碍子

スクロールダウンし、全ラインアップをご覧ください

商品説明

OMEGA製絶縁管は±5%または±0.015"の大きい方の値です。真直度は6インチ長につき最低1⁄32インチです。 以下の表は6インチ部分に使う最大推奨線径を列挙しています。
短い部分では隙間許容差が小さ くなりますが、最小隙間許容差は5%または±0.015"の大きい方の値です。

特性
注文する (部品番号ビルダーより掲載以外の製品もご選択いただけます)(注文数を入力の上、"カートに追加"をクリックしてください)

他のお客様はこのような商品も購入しています。: このアイコンをクリックすると、このモデルを購入した他のお客様の購入商品リストが表示されます.

部品番号/Desc.
注文数
商品説明
例partnumbersを以下に示します。あなたの正確な構成については、この表の下に部品番号Builderを使用してください。
Click to expand/minimize a list of what others bought with theORX-1814-6
ORX-1814-6
¥10,797 (税込)
(税抜価格 ¥9,815)
納期: 5 週間
 
セラミック単穴ROUND INSULATOR、6インチ、5PK
  
ORX-1814-12
¥15,670 (税込)
(税抜価格 ¥14,245)
納期: 5 週間
 
セラミック単穴ROUND INSULATOR、12インチ、5PK
  
ORX-1814-18
¥4,488 (税込)
(税抜価格 ¥4,080)
納期: 2 週間
 
セラミック単穴ROUND絶縁体、18インチ
  
ORX-1814-24
¥6,083 (税込)
(税抜価格 ¥5,530)
納期: 5 週間
 
セラミック単穴ROUND絶縁体、24インチ
  
ORX-1814-36
¥9,939 (税込)
(税抜価格 ¥9,035)
納期: 5 週間
 
セラミック単穴ROUND絶縁体、36インチ

部品番号ビルダー

下記から仕様構成を選択し、ご注文ください
以下からオプションを選択:


(1) モデルコード (上記の品番表を参照) :
ORX : OMEGATITE™ 450 / シングルホール
ORA : OMEGATITE™ 350 / シングルホール
ORM : OMEGATITE™ 200 / シングルホール
TRX : OMEGATITE™ 450 / 2穴
TRA : OMEGATITE™ 350 / 2穴
TRM : OMEGATITE™ 200 / 2穴
FRX : OMEGATITE™ 450 / 4穴
FRA : OMEGATITE™ 350 / 4穴
FRM : OMEGATITE™ 200 / 4穴

(2) 寸法 :
1814 : 内径1/8インチ外径1/4インチ
33214 : 内径3/32インチ外径1/4インチ
11614 : 内径1/16インチ外径1/4インチ
332316 : 内径3/32インチ外径3/16インチ
116316 : 内径1/16インチ外径3/16インチ
11618 : 内径1/16インチ外径1/8インチ
132116 : 内径1/32インチ外径1/16インチ
020132 : 内径0.02インチ外径1/32インチ
56414 : 内径5/64インチ外径1/4インチ
04018 : 内径0.04インチ外径1/8インチ
13218 : 内径1/32インチ外径1/8インチ
02018 : 内径0.02インチ外径1/8インチ
164116 : 内径1/64インチ外径1/16インチ
010364 : 内径0.01インチ外径3/64インチ
005132 : 内径0.005インチ外径1/32インチ
364316 : 内径3/64インチ外径3/16インチ
132316 : 内径1/32インチ外径3/16インチ

(3) 長さ :
6 : 6インチ5PK
12 : 12インチ5PK
18 : 18インチ
24 : 24インチ
36 : 36インチ
注: 有効な部品番号については、「商品仕様(PDF)」を参照ください。
ご不明な場合は、カスタマーサービス(0120-040-572 もしくは jpesales@dwyeromega.com)へお問合せください。
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.