フリーダイヤル 0120-769-103
Emailjpesales@dwyeromega.com

x6 ハブ/監視システム
赤外線放射温度計、RS485出力

OS-MINIHUB

x6 ハブ/監視システム 赤外線放射温度計 | PS-MINIHUB | OS-MINIHUB

x6 ハブ/監視システム 赤外線放射温度計 | PS-MINIHUB

スクロールダウンし、全ラインアップをご覧ください

  • RS485 Modbus通信
  • タッチ画面の表示オプションから設定、表示、警告、データロギングを操作
  • ローコストのスタンドアロン型6チャンネルシステム
  • Build Larger Systems Using the TSD600's Separate Modbus Master and Slave Interfaces
  • オプションモジュールからアナログ/アラームリレー出力
  • 工業用EMC規格に準拠
熱電対 - 関連する商品を探す
(見つからない場合はカスタマーサービスにご連絡ください)

商品説明

OS-MINIHUBは、産業用赤外線温度モニタリングシステムで、小型のセンサヘッドとオプションの表示モジュールを備えています。OS-MINIHUBのセンサは、産業用途における、-20~1000℃の範囲の非反射物質の表面温度を測定するように設計されています。NEMA 4(IP65)シールを施し、316ステンレス鋼製で、工業用EMC規格に対しすべて検査済みです。食品、紙、厚い樹脂、アスファルト、塗料、バルク材、有機材に加え、汚れや錆び、油が付いたほとんどの表面の測定が可能です。

頑丈な設計
OS-MINIHUBセンサの動作温度定格は最高120℃で、冷却は不要です。

コンパクトな設計
センサは長さわずか45 ㎜(ケーブルグランドを含まない)で、狭い場所にも設置できます。

設定
センサは6つまでオプションのTSD600インタフェースモジュールに接続可能で、温度表示や設定機能を利用したり、大量のデータをMicroSDカードに記録したりできます。アナログ・リレー出力は、別売りのDINレールマウントモジュールを利用することで可能になります。

お求め安い価格
TSD600にセンサを6基まで接続できるOS-MINIHUBは、理想的なローコスト非接触式温度測定システムです。
ネットワーク接続機能
7カ所以上で測定する場合は、OS-MiniHUBセンサとTSD600サブネットワークをRS485 Modbus SCADAシステムまたはPLCに接続することができます。同じネットワーク上で何百または何千もの場所での温度測定が可能です。

用途
OS-MINIHUBは、新しい温度監視システムとして設置したり、既存のModbusネットワークに統合したりすることができます。TSD600は、Modbusインタフェースを2つ備えているため、大規模システムの一部として、複数のセンサをローカルに表示することができます。OS-MINIHUB-JB6ジャンクションボックスで、システムは簡単に統合できます。重要な温度イベントを見過ごすことはありません。状態監視用途において、OS-MiniHUBシステムは、携帯式温度計による手動確認、または高コストの赤外線サーモグラフィーに代わるソリューションとして24時間作動します。

標準的な用途
オーブン硬化
エポキシ含浸ファイバーグラスは、オーブンで硬化して強化されます。OS-MiniHUBセンサは、120℃までのオーブン内に置き、加工品の表面全体の多くの点で温度特性を作成したり、オーブン内の高温空気送風機を制御する加熱システムに測定温度を伝えることができます。造船や航空宇宙などの多くの業界で利用されています。

製パン/製菓
コンベアオーブンに沿った複数のポイントでベーカリー製品の温度特性を確認します。
段ボール製造
巻き取り紙や段ボール製造機全体の温度を監視し、製造ラインの各セクションで局部的に表示し、制御室で一元的に監視します。センサは120℃まで耐えることができ、冷却しないシングルフェーサのような高温区域で使用できます。

配電設備
スイッチギアキャビネット内の球状接合部の温度を監視します。OS-MiniHUBシステムを使用すると、何百または何千ものポイントを同一ネットワーク上で監視できます。

自動車
OS-MiniHUBセンサの大規模システムは、複数のポイントで塗装硬化プロセスを監視できます。環境試験室で車両全体の周囲温度を監視します。

状態監視
OS-MiniHUBセンサのネットワークは、マシンやランアウトテーブル上、または工場全体のベアリング温度をすべて監視できます。OS-MiniHUBは、あらゆる塗装金属面の温度監視に最適です。

赤外線硬化
赤外線硬化ランプのリグ上に複数のセンサを設置すると、硬化部分に沿って均等な温度特性が確実になります。表面被膜、塗装、エポキシは、特に理想的な測定対象です。

ガスシリンダー充填
充填量の再現性の改善や、充填効率の向上のために温度を監視します。接触式プローブを手動で移動させる必要がないため、充填リグ上の各シリンダーの温度の監視が容易です。

仕様
温度範囲: -20〜1000°C
インターフェース: RS485 Modbus RTU
精度: 読取値の±1%または±1°C、いずれか大きい方の値
再現率: 読取値の±0.5%または±0.5°C、いずれか大きい方の値r
放射率設定: 0.2〜1.0
応答時間, t90: 240 ms (90%応答)
スペクトル範囲: 8〜14 µm
電源電圧: 6〜28 Vdc
オプションAC電力: 100〜240 Vac, 0.3 A
電源電流: 最大50 mA
Baudレート: 9600 baud*
形式: 8データビット、パリティなし、1ストップビット*
設定方法: TSD600タッチ画面から、またはRS485 Modbusから直接
設定可能なパラメータ: 放射率設定、平均、ピーク/バレーホールド処理、反射エネルギー補正
材質: ステンレススチール
寸法: 18 D x 45 mm L
ネジ取付: M16 x 1 mm ピッチ
ケーブル長さ: 1 m(カスタマイズも可)
重量 (ケーブル含む): 85 g
環境評価: IP65
周囲温度: 0〜120ºC
湿度: 最高95% (結露しないこと)
電磁気耐性: EN61326-1、EN61326-2-3 (測定、制御、実験用途の電子装置 - EMC要件 – 工業用)
画面: 72 mm タッチパネル、320×240画素、バックライト付
電源電圧: 10〜30 Vdc
最大消費電流: 100 mA
設定可能なパラメータ(全チャンネル: 温度単位、日時、データロギング、グラフチャンネル、アラームロギング
設定可能なパラメータ(各チャンネル): 信号処理、放射率設定、反射エネルギー補正、アラーム、Modbusアドレス
アラーム設定: 12アラーム(センサあたり2つ)、レベル調整可能、それぞれHIまたはLO設定可能
温度分解能: 0.1°
信号処理: 平均、ピークホールド、バレーホールド、最小、最大
表示サンプル期間: センサあたり120 ms(6基のセンサ合計で720 ms)
ロギング間隔: 1〜86,400秒 (1日)
MicroSDカード最大容量: 32 GB (別売)
内蔵クロック電池: 1 x BR 1225 3V (別売)
ログ変数: 測定対象物の温度、センサヘッドの温度、アラームイベント
ファイル形式: .csv (Excel®にインポート可能)
設定可能なパラメータ: サンプル期間、サンプル数、開始予定日時
構造: ダイキャストアルミニウム
電気接続: 取り外し可能ネジ端子、28 AWG~18 AWG
寸法: 98 W x 64 H x 36 mm D (ケーブルグランドを含まず)
重さ: 280 g
: NEMA 4 (IP65)
周囲温度範囲: 0〜60°C
湿度: 最大95% (結露しないこと)
CEマーク
RoHS準拠
電磁気耐性:
EEN61326-1、EN61326-2-3 (測定、制御、実験用途の電子装置 - EMC要件 - 産業用)
材質: ダイキャストアルミニウム
: 取り外し可能ネジ端子、28~18 AWG
重さ: 250 g
: IP65
ボディ寸法: 98 W x 64 H x 36 mm D



OMEGA製品技術情報

温度関連技術情報
テクニカルガイド: シース熱電対(MIケーブル)の用途
テクニカルガイド: 温度校正について
テクニカルガイド: 温度センサと出力信号
テクニカルガイド: 赤外線放射温度計の原理と応用
テクニカルガイド: 適切な温度伝送器の選択方法
テクニカルガイド: サーモウェル (保護管) とは?
テクニカルガイド: 光ファイバ温度センサとは


データロガー関連技術情報
テクニカルガイド: 温度データロガとはー
テクニカルガイド: データロガーの選定
テクニカルガイド: コールドチェーンに最適な温度データロガー
テクニカルガイド: 缶詰製造業界における温度/圧力の記録
テクニカルガイド: 電磁環境における温度の測定
テクニカルガイド:酸化性雰囲気が存在する炉内の温度測定
テクニカルガイド:無線温度ロガー/遠隔プロセス監視の長所と短所
テクニカルガイド:ワイヤレスソリューションで食品・パーソナルケア業界の製品安全性を向上
テクニカルガイド: ステートロガー、イベントロガー、パルスデータロガーの違い
注文する (部品番号ビルダーより掲載以外の製品もご選択いただけます)(注文数を入力の上、"カートに追加"をクリックしてください)

他のお客様はこのような商品も購入しています。: このアイコンをクリックすると、このモデルを購入した他のお客様の購入商品リストが表示されます.

部品番号/Desc.
注文数
商品説明
Sensors
  
OS-MINIHUB-SN21
¥78,645 (税込)
(税抜価格 ¥71,495)
納期: 2 週間
 
Sensor head with 2:1 divergent optics, 1 m (3.3') cable
  
OS-MINIHUB-SN201
¥90,305 (税込)
(税抜価格 ¥82,095)
納期: 7 週間
 
Sensor head with 20:1 divergent optics, 1 m (3.3') cable
BUS Components
  
OS-MINIHUB-JB6
¥57,673 (税込)
(税抜価格 ¥52,430)
納期: 4 週間
 
6-channel junction box, IP65
  
OS-MINIHUB-RM12
¥98,291 (税込)
(税抜価格 ¥89,355)
納期: 7 週間
 
12-channel relay output module
  
OS-MINIHUB-AO4
¥137,291 (税込)
(税抜価格 ¥124,810)
納期: 7 週間
 
4-channel voltage or current analog output module
Accessories
  
OS210-FSB
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
Fixed mounting bracket (1-axis)
Click to expand/minimize a list of what others bought with theOS210-ABS
OS210-ABS
¥12,161 (税込)
(税抜価格 ¥11,055)
納期: 2 週間
 
Adjustable mounting bracket (2-axis)
Laser Sighting
  
OS210-LSTS
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
Laser sighting module (inc. laser)
  
OS-MINI-LSF
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
Dual laser continuous laser sighting bracket fixed (1-axis)
  
OS-MINI-LSA
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
Dual laser continuous laser sighting bracket adjustable (2-axis)

製品マニュアル:

ダウンロード IR Sensor
ダウンロード IR Sensor
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.