フリーダイヤル 0120-769-103
Emailjpesales@dwyeromega.com

ガンタイプ赤外線放射温度計
スポットサイズ 50:1 (録画付)

OS-VIR50

ガンタイプ赤外線放射温度計 (録画付) | OS-VIR50 | オメガエンジニアリング | OS-VIR50

ガンタイプ赤外線放射温度計 (録画付) | OS-VIR50 | オメガエンジニアリング

スクロールダウンし、全ラインアップをご覧ください

  • デュアルレーザー
  • 応答時間:150ミリ秒
  • 推移がカラーグラフで表示
  • K熱電対入力付き
  • 気温、相対温度の測定
  • MicroSDに画像、動画データを保存可能
  • 調整可能な放射率は、表面が異なる測定の精度が向上
  • 上限/下限でアラーム音をセット
  • 最大値/最小値/平均/DIF機能
  • トリガーロック機能
  • USB インターフェース
  • 自動電源オフ
  • 二重成形ハウジング
赤外線放射温度計 - 関連する商品を探す
(見つからない場合はカスタマーサービスにご連絡ください)

商品説明

OS-VIR50ビデオ赤外線放射温度計は、赤外線放射(非接触)と熱電対(接触)の温度測定を行うことが可能です。静止画像と動画撮影を行うことができ、測定場所を保存するために利用します。またMicro SDカードスロットが付いており、最大8GBまでのSDカードを使うことができます。
バックライト付LCDディスプレイやプッシュボタンは、人間工学的に設計されており、操作性高く、標的への精度が高められています。
また本機は完全にテストされ、校正された状態で出荷されています。

仕様
照射距離: 127 cm
赤外線放射温度範囲: -50〜2200°C
再現性: ±0.5% もしくは1°C
精度: ±(1% of rdg + 4°F/2°C)
分解能: 0.1°C
放射率: 0.10〜1.00 (調整可能)
スポットサイズ (標的までの距離): 50:1
K熱電対温度範囲: -50〜370°C
使用環境温度: 0〜50°C
相対湿度: 0〜100% RH
LCDディスプレイ: 2.2" TFT 320 x 240ピクセル
カメラ: 640 x 480 ピクセル
記録装置:
    内蔵メモリ: 49MB
    MicroSDカード:最大 8GB
電源: リチウムイオン電池 (付属)
バッテリー稼働時間: 約4時間 (連続)
寸法: 189 x 152 x 57 mm
重さ: 494 g
注文する (部品番号ビルダーより掲載以外の製品もご選択いただけます)(注文数を入力の上、"カートに追加"をクリックしてください)

他のお客様はこのような商品も購入しています。: このアイコンをクリックすると、このモデルを購入した他のお客様の購入商品リストが表示されます.

部品番号/Desc.
注文数
商品説明
Click to expand/minimize a list of what others bought with theOS-VIR50
OS-VIR50
¥354,796 (税込)
(税抜価格 ¥322,542)
納期: 7 週間
 
赤外線放射温度計、画像/ビデオ録画付
赤外線放射温度:-50〜2200°C、スポットサイズ:50:1
注: Comes complete with 2 GB microSD card, Type K bead wire probe, USB cable, rechargeable 3.7V battery, carrying case and operator’s manual.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.