以下からオプションを選択:
(1)
High Speed IR Sensor :OS1512 : General purpose fast detector
OS1532 : High speed fixed distance detector
(2)
Temperature Range Code :R1 : 70 to 260°C (160 to 500°F)-OS1512/90 to 215°C (190 to 420°F)-OS1532
R2 : 120 to 390°C (250 to 735°F)-OS1512/175 to 390°C (350 to 735°F)-OS1532
R3 : 200 to 600°C (392 to 1112°F)-OS1512/215 to 1225°C (415 to 2235°F)-OS1532
R4 : 600 to 2400°C (1112 to 4352°F)-OS1512/450 to 1900°C (840 to 3452°F)-OS1532
R5 : 70 to 260°C (160 to 500°F)-OS1512/115 to 260°C (235 to 500°F)-OS1532
R6 : 70 to 260°C (160 to 500°F)-OS1512/150 to 335°C (300 to 635°F)-OS1532
R7 : 750 to 3000°C (1382 to 5430°F)-OS1512/255 to1200°C (495 to 2192°F)-OS1532
R8 : 925 to 3700°C (1697 to 6692°F)-OS1512/600 to 2150°C (1115 to 3900°F)-OS1532
注: 有効な部品番号については、「商品仕様(PDF)」を参照ください。
ご不明な場合は、カスタマーサービス(0120-040-572 もしくは jpesales@dwyeromega.com)へお問合せください。