スクロールダウンし、全ラインアップをご覧ください
商品説明
豊富な機能を備えている、ハンディタイプで頑丈な高温OS523E/524E シリーズ赤外線放射温度計は多くの非接触温度温度測定の用途に使用できます。
| OS523E | OS524E | |
|---|---|---|
| 精度 | 読み取り値の±1% | 読み取り値の±1% |
| 範囲 | 0〜1371℃ | 538〜2482℃ |
| 放射率 | 調整可能 | 調整可能 |
| バックライト式デュアルディスプレイ | 標準 | 標準 |
| 距離とスポットサイズの比率 | 図を参照 | 110:01 |
| 差動温度 | 標準 | 標準 |
| 最小/最大温度 | 標準 | 標準 |
| 平均温度 | 標準 | 標準 |
| 上限アラーム | 標準 | 標準 |
| 下限アラーム | 標準 | 標準 |
| 可聴ブザーおよびインジケータ | 標準 | 標準 |
| 周囲目標温度補償 | 標準 | 標準 |
| アナログ出力 | 1 mV/温度 | 0.5 mV/温度 |
| RS232出力 | 標準 | 標準 |
| データロギングソフト | 付属 | 付属 |
| 距離 | オプション | オプション |
| データロギング | 標準 | 標準 |
| データ保存 | 標準 | 標準 |
| レーザー照準 | 標準 dot/circle (-3, dot) | 標準 dot/circle |
| トリガーロック | 標準 | 標準 |
| 最終温度呼び出し | 標準 | 標準 |