スクロールダウンし、全ラインアップをご覧ください
商品説明
This product is discontinued Please refer OS836-Series
型番 | OS530LE | OS530HRE | OS530LE-CF | OS532E | OS533E-CF | OS533E | OS534E-CF | OS534E |
精度* | ±1% rdg | ±1% rdg | ±1% rdg | ±1% rdg | ±1% rdg | ±1% rdg | ±1% rdg | ±1% rdg |
範囲 | -23〜538°C | -30〜121°C | -23〜538°C | -23〜538°C | -23〜538°C | -23〜538°C | -23〜871°C | -23〜871°C |
放射率 | 調整可能 | 調整可能 | 調整可能 | 調整可能 | 調整可能 | 調整可能 | 調整可能 | 調整可能 |
バックライト付 デュアルディスプレイ | 標準 | 標準 | 標準 | 標準 | 標準 | 標準 | 標準 | 標準 |
スポットサイズ | 10:1 | 20:1 | 最小距離:152.4mm スポットサイズ:12.7mm | 10:1 | 最小距離:152.4mm スポットサイズ:12.7mm | 20:1 | 最小距離:152.4mm スポットサイズ:12.7mm | 30:1 |
温度差動 | 標準 | 標準 | 標準 | 標準 | 標準 | 標準 | 標準 | 標準 |
温度 最小/最大 | 標準 | 標準 | 標準 | 標準 | 標準 | 標準 | 標準 | 標準 |
平均温度 | 標準 | 標準 | 標準 | 標準 | 標準 | 標準 | 標準 | 標準 |
上限アラーム | 標準 | 標準 | 標準 | 標準 | 標準 | 標準 | 標準 | 標準 |
下限アラーム | — | — | — | — | 標準 | 標準 | 標準 | 標準 |
可聴/可視アラーム | 標準 | 標準 | 標準 | 標準 | 標準 | 標準 | 標準 | 標準 |
周囲のターゲット温度 | — | — | — | — | 標準 | 標準 | 標準 | 標準 |
アナログ出力 | 1 mV/deg | 1 mV/deg | 1 mV/deg | 1 mV/deg | 1 mV/deg | 1 mV/deg | 1 mV/deg | 1 mV/deg |
RS-232出力 | — | — | — | — | 標準 | 標準 | 標準 | 標準 |
熱電対入力 | — | — | — | 標準 | 標準 | 標準 | 標準 | 標準 |
データストレージ | — | — | — | — | — | — | 標準 | 標準 |
レーザー照準 | 円形/ドット | 円形/ドット | ドット | 円形/ドット | ドット | 円形/ドット | dot | dot/circle |
トリガーロック | 標準 | 標準 | 標準 | 標準 | 標準 | 標準 | 標準 | 標準 |
最終温度計測呼び出し | 標準 | 標準 | 標準 | 標準 | 標準 | 標準 | 標準 | 標準 |
距離測定** | オプション | オプション | — | オプション | — | オプション | — | オプション |
製品マニュアル: