フリーダイヤル 0120-769-103
Emailjpesales@dwyeromega.com

赤外線放射温度計、-60〜760°C

OS562

赤外線放射温度計 | OS562 | OMEGA | OS562

赤外線放射温度計 | OS562 | OMEGA

スクロールダウンし、全ラインアップをご覧ください

1 year warranty
  • 調整可能な放射率
  • スポットサイズは12:1
  • 長いバッテリー寿命
  • 大型LCDバックライト
  • K熱電対入力付
赤外線放射温度計 - 関連する商品を探す
(見つからない場合はカスタマーサービスにご連絡ください)

商品説明

仕様
温度範囲: -60〜760°C;
K熱電対: -64〜1400°C
精度: ±2%もしくは2°C(読み取り値の大きい方)
   K熱電対: 1%もしくは1°C(読み取り値の大きい方)
分解能: 1°C (-9.9〜199.9℃の間に0.1℃)
応答速度: 1秒
放射率: 0.10〜1.00の間で調整可能(プリセット 0.95)
スポットサイズ: 12:1
使用環境温度: 0〜50°C
電源:アルカリ単三電池2本(付属)
バッテリー寿命:レーザーとバックライト付で18時間(連続使用)、レーザーとバックライトなしで180時間
寸法: 175.2 x 39.0 x 71.9 mm
重さ: 179 g(電池を含んだ状態)
注文する (部品番号ビルダーより掲載以外の製品もご選択いただけます)(注文数を入力の上、"カートに追加"をクリックしてください)

他のお客様はこのような商品も購入しています。: このアイコンをクリックすると、このモデルを購入した他のお客様の購入商品リストが表示されます.

部品番号/Desc.
注文数
商品説明
Click to expand/minimize a list of what others bought with theOS562
OS562
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
赤外線放射温度計、視野:12:1
アクセサリ
Click to expand/minimize a list of what others bought with theSC-HH500
SC-HH500
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
ソフトキャリーケース
Click to expand/minimize a list of what others bought with the88001K
88001K
¥46,368 (税込)
(税抜価格 ¥42,153)
納期: 2 週間
 
表面温度センサ、耐熱:482°C
 

製品マニュアル:

ダウンロード OS562 - Infrared Thermometer
ダウンロード OS562 - Infrared Thermometer
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.