フリーダイヤル 0120-769-103
Emailjpesales@dwyeromega.com

熱電対標準コネクタ用アクセサリ

OSTW-SC, OSTW-CC, GST-SC, DX, XBRLK, SSRT, PCLM,SFCL, RSACL, SACL, SRB, SRBS

OSTW 標準コネクタ用アクセサリ|熱電対コネクタ|オメガエンジニアリング | OSTW-SC, OSTW-CC, GST-SC, DX, XBRLK, SSRT, PCLM,SFCL, RSACL, SACL, SRB, SRBS

OSTW 標準コネクタ用アクセサリ|熱電対コネクタ|オメガエンジニアリング

スクロールダウンし、全ラインアップをご覧ください

  • 高速アセンブリツール OST-CC-TOOL
  • ワイヤキャディ(スプールキャップ/コネクタは別売り)
  • チューブクランプ(シングルおよびダブルタイプ)
  • 標準保護チューブ(1袋 10コ入り)
  • ケーブルクランプ
  • フェライト内蔵ケーブルクランプ
  • 安全クリップ(1袋 10コ入り)
  • パネル取り付け用ブラケット
  • ゴムカバー
コネクタ - 関連する商品を探す
(見つからない場合はカスタマーサービスにご連絡ください)

商品説明

新しいケーブルクランプのデザイン:
従来の金属製PCLMクランプにはストレインリリーフとケーブルクランプと多数の小さなパーツが必要でした。お客様の要望に加え自動化開発に基づいて熱電対ケーブルクランプの設計と組み立てが大幅に改善されました。

OSTW-CCケーブルクランプは、組み立て時間を2/3に短縮し、すべての緩みやすいネジを非脱落型にしました。OSTW-CCは、より低い初期コストと組み合わされ、ケーブルクランプが必要な場合に経済的に信頼できる選択肢となりました。 OSTW-CC- ( )-125 モデルは、すべての熱電対モデルにクランプキャップが含まれています。5パックには、PCLM組立品を直接交換するために必要なすべての部品が含まれています。オプションの -250- サイズは 1/4"外径の背面プレート 用です。 OEM数量のバルクパックについては、OEM販売までお問い合わせください。

以下のモデル OST-CC-TOOL 高速アセンブリ手順図をご覧ください。 このツールは、OSTシリーズコネクタとCCシリーズクランプパーツを固定します。 この保持ツールを使用すると、技術者は部品を保持したり、コネクタを回したりすることなく、コネクタとケーブルクランプアセンブリを上面から完成させることができます。

ケーブルクランプ一体型の熱電対コネクタ OSTW-CC-( )-( )は こちらをご覧ください。 Fast Assembly sequence using the OSTW-CC-Tool

ワイヤキャディ(スプールキャップ/コネクタは別売り)
型番適用コネクタ
OSTW-SC-(*)USTW, OSTW, OST, HST, HSTW
GST-SC-(*)GST
* 熱電対タイプを入れてください: J、K、T、E、R/S、N、U(補償なし)

チューブクランプ(ダブルタイプ)
型番適用コネクタ
DX-BRLK-(*)USTW, OSTW, UST, OST, OGP, HST, HSTW
* プローブ外径を入れてください: “116” 1.6mm、“18” 3.2mm、“316” 4.8mm、“14” 6.4mm

チューブクランプ(シングルタイプ)
型番適用タイプ
X-BRLK-(*)USTW, OSTW, UST, OST, OGP, GST, HST, HSTW, HGST
* プローブ外径を入れてください: “116” 1.6mm、“18” 3.2mm、“316” 4.8mm、“14” 6.4mm

標準保護チューブ(1袋 10コ入り)
型番適用コネクタ
SSRT-316-(*)OST, OSTW, HST, HSTW, UST, USTW, OGP,
OTP, GST, HGST, DTC
SSRT-18-(*)
SSRT-332-(*)
* パッケージの数量を入れてください: 5、10、50、100 から選択
中心の番号はチューブの内径を表します: “316” 4.8mm、“18” 3.2mm、“332” 2.4mm

ケーブルクランプ
型番適用コネクタ
PCLMUSTW, OSTW, UST, OST, OGP, HST, HSTW
PCLM-DTCDTC
PCLM-GSTGST, HGST


フェライト内蔵ケーブルクランプ
型番適用コネクタ
PCLM-FTOST, OSTW, HST, HSTW, OGP, HGST, GST, OTP


安全クリップ(1袋 10コ入り)
型番適用コネクタ
SFCLUSTW, OSTW, UST, OST, OGP, GST, HST, HSTW, HGST


丸穴パネル取り付け用ブラケット
型番適用コネクタ
RSACLUSTW, OSTW, UST, OST, OGP, GST, HST, HSTW, HGST


パネル取り付け用ブラケット
型番適用コネクタ
SACLUSTW, OSTW, UST, OST, OGP, GST, HST, HSTW, HGST


ゴムカバー
型番適用コネクタ
SRBUSTW, OSTW, UST, OST, OGP, HST, HSTW
SRBSUSTW, OSTW, UST, OST, OGP, HST, HSTW


注文する (部品番号ビルダーより掲載以外の製品もご選択いただけます)(注文数を入力の上、"カートに追加"をクリックしてください)

他のお客様はこのような商品も購入しています。: このアイコンをクリックすると、このモデルを購入した他のお客様の購入商品リストが表示されます.

部品番号/Desc.
注文数
商品説明
OSTW-CCケーブルクランプ用クイックアセンブリツール
Click to expand/minimize a list of what others bought with theOST-CC-TOOL
OST-CC-TOOL
¥30,644 (税込)
(税抜価格 ¥27,858)
納期: 10 週間
 
冶具ツール、、OSTシリーズコネクター本体とクイック組立用ケーブルクランプキャップ固定
OSTやOSTWコネクタの一体型キャップケーブルクランプ、
1パック5キャップ/クランプ、背面プレート、取り付けネジ、ストレインリリーフグロメット
  
OSTW-CC-K-125
¥9,412 (税込)
(税抜価格 ¥8,556)
納期: 2 週間
 
キャップ/クランプ、1/8 "外径。背面プレート、(5個)
  
OSTW-CC-T-125
¥9,412 (税込)
(税抜価格 ¥8,556)
納期: 10 週間
 
キャップ/クランプ、1/8 "外径。背面プレート、(5個)
  
OSTW-CC-J-125
¥9,412 (税込)
(税抜価格 ¥8,556)
納期: 2 週間
 
キャップ/クランプ、1/8 "外径。背面プレート、(5個)
  
OSTW-CC-E-125
¥9,412 (税込)
(税抜価格 ¥8,556)
納期: 2 週間
 
キャップ/クランプ、1/8 "外径。背面プレート、(5個)
  
OSTW-CC-K-250
¥9,412 (税込)
(税抜価格 ¥8,556)
納期: 10 週間
 
キャップ/クランプ、1/4 "外径。背面プレート、(5個)
  
OSTW-CC-T-250
¥9,412 (税込)
(税抜価格 ¥8,556)
納期: 10 週間
 
キャップ/クランプ、1/4 "外径。背面プレート、(5個)
  
OSTW-CC-J-250
¥9,412 (税込)
(税抜価格 ¥8,556)
納期: 10 週間
 
キャップ/クランプ、1/4 "外径。背面プレート、(5個)
  
OSTW-CC-E-250
¥9,412 (税込)
(税抜価格 ¥8,556)
納期: 2 週間
 
キャップ/クランプ、1/4 "外径。背面プレート、(5個)
ワイヤーキャディ(スプールキャップ)。
追加の構成については、この表の下の部品番号ビルダーを参照してください。
  
OSTW-SC-J
¥3,215 (税込)
(税抜価格 ¥2,923)
納期: 2 週間
 
OSTWスプールキャディ(4個)
  
OSTW-SC-K
¥3,215 (税込)
(税抜価格 ¥2,923)
納期: 10 週間
 
OSTWスプールキャディ(4個)
  
GST-SC-E
¥3,215 (税込)
(税抜価格 ¥2,923)
納期: 10 週間
 
GSTスプールキャップ(4個)
  
GST-SC-R/S
¥3,225 (税込)
(税抜価格 ¥2,932)
納期: 10 週間
 
GSTスプールキャップ(4個)
デュアル素子·チューブクランプ
  
DX-BRLK-116
¥4,601 (税込)
(税抜価格 ¥4,183)
納期: 2 週間
 
1/16 "デュアル素子チューブクランプ
  
DX-BRLK-18
¥4,601 (税込)
(税抜価格 ¥4,183)
納期: 2 週間
 
1/8 "デュアル素子チューブクランプ
  
DX-BRLK-316
¥4,601 (税込)
(税抜価格 ¥4,183)
納期: 2 週間
 
3/16 "デュアル素子チューブクランプ
  
DX-BRLK-14
¥4,601 (税込)
(税抜価格 ¥4,183)
納期: 2 週間
 
1/4 "デュアル素子チューブクランプ
チューブクランプ
  
X-BRLK-116
¥3,237 (税込)
(税抜価格 ¥2,943)
納期: 2 週間
 
1/16 "チューブクランプ
  
X-BRLK-18
¥2,727 (税込)
(税抜価格 ¥2,479)
納期: 10 週間
 
1/8 "チューブクランプ
  
X-BRLK-316
¥4,267 (税込)
(税抜価格 ¥3,879)
納期: 2 週間
 
3/16 "チューブクランプ
  
X-BRLK-14
¥3,454 (税込)
(税抜価格 ¥3,140)
納期: 2 週間
 
1/4 "チューブクランプ
標準ストレインリリーフチューブ
  
SSRT-316-5
¥197 (税込)
(税抜価格 ¥179)
納期: 10 週間
 
3/16 "標準ストレインリリーフ、5個パッケージ
  
SSRT-316-10
¥332 (税込)
(税抜価格 ¥302)
納期: 10 週間
 
3/16 "標準ストレインリリーフ、10個パッケージ
  
SSRT-316-50
¥1,640 (税込)
(税抜価格 ¥1,491)
納期: 2 週間
 
3/16 "標準ストレインリリーフ、50個パッケージ
  
SSRT-316-100
¥3,286 (税込)
(税抜価格 ¥2,987)
納期: 2 週間
 
3/16 "標準ストレインリリーフ、100個パッケージ
  
SSRT-18-5
¥197 (税込)
(税抜価格 ¥179)
納期: 10 週間
 
1/8 "標準ストレインリリーフ、5個パッケージ
  
SSRT-18-10
¥332 (税込)
(税抜価格 ¥302)
納期: 10 週間
 
1/8 "標準ストレインリリーフ、10個のパッケージ
  
SSRT-18-50
¥1,640 (税込)
(税抜価格 ¥1,491)
納期: 2 週間
 
1/8 "標準ストレインリリーフ、50個のパッケージ
  
SSRT-18-100
¥3,286 (税込)
(税抜価格 ¥2,987)
納期: 10 週間
 
1/8 "標準ストレインリリーフ、100個パッケージ
  
SSRT-332-5
¥197 (税込)
(税抜価格 ¥179)
納期: 2 週間
 
3/32 "標準ストレインリリーフ、5個パッケージ
  
SSRT-332-10
¥332 (税込)
(税抜価格 ¥302)
納期: 10 週間
 
3/32 "標準ストレインリリーフ、10個パッケージ
  
SSRT-332-50
¥1,640 (税込)
(税抜価格 ¥1,491)
納期: 10 週間
 
3/32 "標準ストレインリリーフ、50個パッケージ
  
SSRT-332-100
¥3,286 (税込)
(税抜価格 ¥2,987)
納期: 10 週間
 
3/32 "標準ストレインリリーフ、100個パッケージ
ケーブルクランプ
  
PCLM
¥537 (税込)
(税抜価格 ¥488)
納期: 2 週間
 
ケーブルクランプ
  
PCLM-DTC
¥976 (税込)
(税抜価格 ¥887)
納期: 10 週間
 
ケーブルクランプ
  
PCLM-GST
¥689 (税込)
(税抜価格 ¥626)
納期: 10 週間
 
ケーブルクランプ
フェライトケーブルクランプ
  
PCLM-FT
¥6,431 (税込)
(税抜価格 ¥5,846)
納期: 2 週間
 
OST用フェライトアダプター
安全クリップ
  
SFCL
¥1,230 (税込)
(税抜価格 ¥1,118)
納期: 2 週間
 
コネクター安全クリップ(1袋10個入り)
丸穴パネルマウントブラケット
  
RSACL
¥1,686 (税込)
(税抜価格 ¥1,533)
納期: 2 週間
 
パネルアダプタークリップ
パネルマウントブラケット
  
SACL
¥1,122 (税込)
(税抜価格 ¥1,020)
納期: 2 週間
 
パネル用​​アダプター
ゴムカバー
  
SRB
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
OST&OGP用保護カバー
  
SRBS
¥1,264 (税込)
(税抜価格 ¥1,149)
納期: 2 週間
 
OST 高温カバー、グレー

部品番号ビルダー

下記から仕様構成を選択し、ご注文ください
以下からオプションを選択:


(1) ワイヤーキャディ (上記の表を参照) :
OSTW-SC- : ワイヤーキャディ (スプールキャップ)
GST-SC- : ワイヤーキャディ (スプールキャップ)

(2) 熱電対タイプ :
J : タイプ J
K : タイプ K
T : タイプ T
E : タイプ E
R/S : タイプ RまたはS
N : タイプ N
U : タイプ U
注: 有効な部品番号については、「商品仕様(PDF)」を参照ください。
ご不明な場合は、カスタマーサービス(0120-040-572 もしくは jpesales@dwyeromega.com)へお問合せください。
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.