以下からオプションを選択:
(1)
モデル :SW142 : 極数2、銀メッキ接点、¼ DIN(オフポジションあり)
SW142G : 極数2、金メッキ接点、¼ DIN(オフポジションあり)
SW143 : 極数3、銀メッキ接点、¼ DIN(オフポジションなし)
SW143G : 極数3、金メッキ接点、¼ DIN(オフポジションなし)
SW144 : 極数4、銀メッキ接点、¼ DIN(オフポジションなし)
SW144G : 極数4、金メッキ接点、¼ DIN(オフポジションなし)
OSW3 : 極数2、銀メッキ接点、76 mm(オフポジションなし)
OSWG3 : 極数2、金メッキ接点、76 mm(オフポジションなし)
OSW5 : 極数2、銀メッキ接点、127 mm(オフポジションなし)
OSWG5 : 極数2、金メッキ接点、127 mm(オフポジションなし)
OSWT : 極数3、銀メッキ接点、127 mm(オフポジションなし)
OSWGT : 極数3、金メッキ接点、127 mm(オフポジションなし)
(2)
切替数 :2 : 2
3 : 3
4 : 4
5 : 5
6 : 6
8 : 8
9 : 9
10 : 10
12 : 12
14 : 14
16 : 16
18 : 18
20 : 20
24 : 24
28 : 28
30 : 30
32 : 32
34 : 34
36 : 36
40 : 40
(3)
オプション(SWのみ) :オプション選択がない場合 : OSW
-B : ブレイクビフォアメイク
-M : メイクビフォアブレイク
注: 有効な部品番号については、「商品仕様(PDF)」を参照ください。
ご不明な場合は、カスタマーサービス(0120-040-572 もしくは jpesales@dwyeromega.com)へお問合せください。