フリーダイヤル 0120-769-103
Emailjpesales@dwyeromega.com

高温用高熱伝導ペースト

OT-201

高温用高熱伝導ペースト| OT-201 | OT-201

高温用高熱伝導ペースト| OT-201

スクロールダウンし、全ラインアップをご覧ください

  • 連続温度200℃
  • 非常に高い熱伝導率
  • ほとんどの面に適合
セメント / 樹脂 / 接着剤 - 関連する商品を探す
(見つからない場合はカスタマーサービスにご連絡ください)

商品説明

OMEGATHERM 熱伝導ペーストは、高温用の高熱伝導ペースト製品です。これらの製品は、熱電対、薄膜 RTD、サーミスタ、その他の温度センサを、金属、セラミック、ガラス、プラスチック、紙製品の表面に、永久的あるいは一時的に接着するために特別調合されています。また、混合・塗布しやすいように配合、パッケージングされています。各調合物ともに、正確かつ迅速、そして信頼性の高い温度測定に必要な重要な特徴を備えています。特徴として、高い接着性と強度、高い温度定格、すぐれた熱伝導と電気絶縁、一貫した揺変性、高速硬化、そして簡単な塗布などが挙げられます。

OMEGATHERM201
OMEGATHERM 201—は、熱伝導率が非常に高い充填シリコンペーストで、数多くの温度測定用途に最適です。灰色で厚く滑らかなペーストは、ほとんどの面で濡れ性にすぐれ、高温に長時間さらされても固くなりません。-40 ~ 200°C で、連続的に使用できます。
OMEGATHERM 201 は、熱伝導にすぐれ、所定表面から温度測定センサまでの熱伝導路を拡大し、応答速度と精度を高めます。いくつかの用途を紹介します:
a) 表面測定シース—表面に少量を一塗りし、センサをその部分に押し込みます。
b) 温度センサを一時的に結合し、カプセル化する—OMEGATHERM 201を表面や窪みに少量塗布し、ペースト上にセンサを置き、テープで固定します。 この汎用性の高いペーストは、1⁄2、2、16、または32オンスで提供されます。
注文する (部品番号ビルダーより掲載以外の製品もご選択いただけます)(注文数を入力の上、"カートに追加"をクリックしてください)

他のお客様はこのような商品も購入しています。: このアイコンをクリックすると、このモデルを購入した他のお客様の購入商品リストが表示されます.

部品番号/Desc.
注文数
商品説明
Click to expand/minimize a list of what others bought with theOT-201-1/2
OT-201-1/2
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
熱伝導ペースト、1 ⁄ 2 オンス
Click to expand/minimize a list of what others bought with theOT-201-2
OT-201-2
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
熱伝導ペースト、2 オンス
  
OT-201-16
¥50,270 (税込)
(税抜価格 ¥45,700)
納期: 3 週間
 
熱伝導ペースト、16 オンス
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.