フリーダイヤル 0120-769-103
Emailjpesales@dwyeromega.com

3線式標準サイズコネクタ、熱電対、RTD、サーミスタ用、ANSIカラー

OTP シリーズ

標準サイズコネクタ (3線式用) | OTP シリーズ | オメガエンジニアリング | OTP シリーズ

標準サイズコネクタ (3線式用) | OTP シリーズ | オメガエンジニアリング

スクロールダウンし、全ラインアップをご覧ください

  • 3 Prong / Pin Standard Design
  • Thermocouple Color Coded ANSI
  • White Uncompensated Available
  • Glass Filled Nylon Rated to 425 F
コネクタ - 関連する商品を探す
(見つからない場合はカスタマーサービスにご連絡ください)

商品説明

OTP型 3ピンカラーコード、クイック脱着プラグおよびジャックによって、熱電対と補償導線の間で信頼性の高い接続が可能となります。 カラーコードボディは高性能ガラス補強ナイロンに形作られています。 チューブ状プラグプロングとコレット型ジャックインサートは軽量で、温度勾配を減らします。 負のプロングとインサートは、接続時に適切な極性を保障するために正より大きくしてあります。 これが全OMEGA™コネクタの標準機能です。 シールドされた熱電対、サーミスタ、RTD等、3ピン回路が必要な多くの用途に適しています。 周囲温度220°C (425°F) まで耐えられます。耐衝撃構造です。
注文する (部品番号ビルダーより掲載以外の製品もご選択いただけます)(注文数を入力の上、"カートに追加"をクリックしてください)
部品番号/Desc.
注文数
商品説明
OTP-K-F
¥3,861 (税込)
(税抜価格 ¥3,510)
納期: 2 週間
 
タイプK、3ピン、耐久性メス型コネクタ
OTP-K-M
¥2,596 (税込)
(税抜価格 ¥2,360)
納期: 10 週間
 
タイプK、3ピン、耐久性オス型コネクタ
OTP-T-F
¥3,861 (税込)
(税抜価格 ¥3,510)
納期: 2 週間
 
タイプT、3ピン、耐久性メス型コネクタ
OTP-T-M
¥2,596 (税込)
(税抜価格 ¥2,360)
納期: 2 週間
 
タイプT、3ピン、耐久性オス型コネクタ
OTP-J-F
¥3,861 (税込)
(税抜価格 ¥3,510)
納期: 2 週間
 
タイプJ、3ピン、耐久性メス型コネクタ
OTP-J-M
¥2,596 (税込)
(税抜価格 ¥2,360)
納期: 2 週間
 
タイプJ、3ピン、耐久性オス型コネクタ
OTP-E-F
¥3,861 (税込)
(税抜価格 ¥3,510)
納期: 2 週間
 
タイプE、3ピン、耐久性メス型コネクタ
OTP-E-M
¥2,596 (税込)
(税抜価格 ¥2,360)
納期: 2 週間
 
タイプE、3ピン、耐久性オス型コネクタ
OTP-N-F
¥3,861 (税込)
(税抜価格 ¥3,510)
納期: 2 週間
 
タイプN、3ピン、耐久性メス型コネクタ
OTP-N-M
¥2,596 (税込)
(税抜価格 ¥2,360)
納期: 2 週間
 
タイプN、3ピン、耐久性オス型コネクタ
OTP-U-F
¥4,538 (税込)
(税抜価格 ¥4,125)
納期: 2 週間
 
タイプU、3ピン、耐久性メス型コネクタ
OTP-U-M
¥3,050 (税込)
(税抜価格 ¥2,773)
納期: 10 週間
 
タイプU、3ピン、耐久性オス型コネクタ
注: OMEGALLOY™は一般的にナイクロシル-ナイシルとして知られています。
*ご注文の場合は、コネクタペアは"MF"、オス型コネクタのみは"M"、メス型コネクタのみは"F"を指定してください。
† J、K、T、EはANSI指定です。
注: U型  (補償なし) コネクタはB型熱電対 (白金/6% ロジウム-白金 30%ロジウム)
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.