フリーダイヤル 0120-769-103
Emailjpesales@dwyeromega.com

空気/ガス用測温抵抗体
耐熱:100~400°C

P-M, P-L

空気/ガス用測温抵抗体|高精度RTDセンサ|オメガエンジニアリング | P-M, P-L

空気/ガス用測温抵抗体|高精度RTDセンサ|オメガエンジニアリング

¥25,670 P-M-A-1/4-6-0-P-3

  • Pt100 (100Ω @ 0ºC 0.00385Ω/Ω/ºC) 白金RTD、1⁄10 DIN、1⁄3 DIN、 またはクラス「A」精度
  • 温度範囲 -100~400°C 選択するケーブルと精度によって変動
  • 4線の構成、 外径6.4および3.2 mm
  • さまざまな取り付けネジとケーブル素材を用意
測温抵抗体 (RTD) - 関連する商品を探す
(見つからない場合はカスタマーサービスにご連絡ください)

商品説明

これらのセンサーは、空気およびガス測定の用途向けに設計されています。 センサー先端の通気孔により、空気またはガスがRTD素子周辺に直接流れ、最速、最高精度の測定が行われます。

特性
注文する (部品番号ビルダーより掲載以外の製品もご選択いただけます)(注文数を入力の上、"カートに追加"をクリックしてください)

他のお客様はこのような商品も購入しています。: このアイコンをクリックすると、このモデルを購入した他のお客様の購入商品リストが表示されます.

部品番号/Desc.
注文数
商品説明
浸漬センサモデル:
  
P-M-1/10-1/4-4-0-P-3
¥41,096 (税込)
(税抜価格 ¥37,360)
納期: 2 週間
 
精度:1/10DIN。シース:クローズドエンド、100mm長、6.4外径、取付ねじ無し。リード線:1m、PVC絶縁。
Click to expand/minimize a list of what others bought with theP-M-1/10-1/4-6-0-P-3
P-M-1/10-1/4-6-0-P-3
¥43,681 (税込)
(税抜価格 ¥39,710)
納期: 2 週間
 
精度:1/10DIN。シース:クローズドエンド、150mm長、6.4外径、取付ねじ無し。リード線:1m、PVC絶縁。
  
P-M-1/10-1/4-6-0-P-15
¥47,410 (税込)
(税抜価格 ¥43,100)
納期: 14 週間
 
精度:1/10DIN。シース:クローズドエンド、150mm長、6.4外径、取付ねじ無し。リード線:4.5m、PVC絶縁。
  
P-M-1/3-1/8-6-3/8-T-3
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
精度:1/3DIN。シース:クローズドエンド、150mm長、3.2外径、3/8NPT取付ねじ付。リード線:1m、PFA絶縁。
  
P-M-A-1/4-3-1/2-PS-12
¥37,373 (税込)
(税抜価格 ¥33,975)
納期: 14 週間
 
精度:クラスA。シース:クローズドエンド、150mm長、6.4外径、1/2NPT取付ねじ付。リード線:3.6m、PVC絶縁、シールド付。
  
P-M-A-1/4-6-0-T-3
¥26,444 (税込)
(税抜価格 ¥24,040)
納期: 2 週間
 
精度:クラスA。シース:クローズドエンド、150mm長、6.4外径、取付ねじ無し。リード線:1m、PFA絶縁。
Click to expand/minimize a list of what others bought with theP-M-A-1/4-6-1/2-TS-3
P-M-A-1/4-6-1/2-TS-3
¥40,321 (税込)
(税抜価格 ¥36,655)
納期: 14 週間
 
精度:クラスA。シース:クローズドエンド、150mm長、6.4外径、1/2NPT取付ねじ付。リード線:1m、PFA絶縁、シールド付。
  
P-M-A-1/8-6-1/2-TS-5
¥48,180 (税込)
(税抜価格 ¥43,800)
納期: 14 週間
 
精度:クラスA。シース:クローズドエンド、150mm長、3.2外径、1/2NPT取付ねじ付。リード線:1.5m、PFA絶縁、シールド付。
空気/ガスモデル
  
P-L-1/10-1/8-6-0-T-3
¥54,835 (税込)
(税抜価格 ¥49,850)
納期: 2 週間
 
精度:1/10DIN。シース:空気センサ、150m長、3.2外径、取付ねじ無し。リード線:1m、PFA絶縁。
  
P-L-1/10-1/8-6-1/8-T-3
¥56,931 (税込)
(税抜価格 ¥51,755)
納期: 14 週間
 
精度:1/10DIN。シース:空気センサ、150mm長、3.2外径、1/8NPT取付ねじ付。リード線:1m、PFA絶縁。
Click to expand/minimize a list of what others bought with theP-L-1/10-1/4-6-0-P-3
P-L-1/10-1/4-6-0-P-3
¥47,526 (税込)
(税抜価格 ¥43,205)
納期: 2 週間
 
精度:1/10DIN。シース:空気センサ、150mm長、6.4外径、取付ねじ無し。リード線:1m、PVC絶縁。
  
P-L-1/10-1/4-6-1/8-P-3
¥51,773 (税込)
(税抜価格 ¥47,066)
納期: 14 週間
 
精度:1/10DIN。シース:空気センサ、150mm長、6.4外径、1/8NPT取付ねじ付。リード線:1m、PVC絶縁。
  
P-L-1/3-1/8-6-3/8-T-3
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
精度:1/3DIN。シース:空気センサ、150mm長、3.2外径、3/8NPT取付ねじ付。リード線:1m、PFA絶縁。
  
P-L-1/3-1/8-9-3/8-T-3
¥51,931 (税込)
(税抜価格 ¥47,210)
納期: 14 週間
 
精度:1/3DIN。シース:空気センサ、225mm長、3.2外径、3/8NPT取付ネジ付。リード線:1m、PFA絶縁。
  
P-L-A-1/8-6-0-T-3
¥29,942 (税込)
(税抜価格 ¥27,220)
納期: 14 週間
 
精度:クラスA、シース:空気センサ、150mm長、3.2外径、取付ねじ無し。リード線:1m、PFA絶縁。
  
P-L-A-1/8-6-1/8-T-3
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
精度:クラスA。シース:空気センサ、150mm長、3.2外径、1/8NPT取付ねじ付。リード線:1m、PFA絶縁。
  
P-L-A-1/4-6-1/4-T-6
¥37,571 (税込)
(税抜価格 ¥34,155)
納期: 2 週間
 
精度:クラスA。シース:空気センサ、150mm長、6.4外径、1/4NPT取付ねじ付。リード線:2m、PFA絶縁。
  
P-L-A-1/4-6-0-P-3
¥26,417 (税込)
(税抜価格 ¥24,015)
納期: 2 週間
 
精度:クラスA。シース:空気センサ、150mm長、6.4外径、取付ねじ無し。リード線1m、PVC絶縁。
  
P-L-A-1/4-6-1/8-P-3
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
精度:クラスA。シース:空気センサ、150mm長、6.4外径、1/8NPT取付ねじ付。リード線1m、PVC絶縁。
関連アクセサリ
  
CN77333-PV
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
1/16DIN MICROMEGAオートチューンのPID温度/プロセスコントローラ
Click to expand/minimize a list of what others bought with theOM-EL-2-12BIT
OM-EL-2-12BIT
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
簡単なログの12ビット·ポータブルRTDデータロガー
Click to expand/minimize a list of what others bought with theHH804U
HH804U
¥54,500 (税込)
(税抜価格 ¥49,545)
納期: 2 週間
 
精度ハンドヘルド温度計
Click to expand/minimize a list of what others bought with theOM-DAQPRO-5300
OM-DAQPRO-5300
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
ポータブルハンドヘルドデータロガー
  
OM-CP-RFRTDTEMP101A
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
精度RTDレコーダーとワイヤレストランスミッタ
  
DP460-RTD
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
経済的な温度測定器
Click to expand/minimize a list of what others bought with theCL27
CL27
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
高精度ハンドヘルドキャリブレータ/温度計
Click to expand/minimize a list of what others bought with theCN1A-RTD
CN1A-RTD
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
1月16日、DINオン - オフのLCD温度コントローラ
  
iDRN-RTD
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
RTDセンサ用アナログ入力信号コンディショナ
  
DRF-RTD-115VAC-0/200C-4/20
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
RTD入力シグナル·コンディショナ
注: より長いシースの場合は、型番中の "-150" をミリメートル単位の希望する長さに変更してください。200 mmよりも長い場合は、価格に 25 mmごとの追加費用が加算されます。シリコーンゴム絶縁ケーブルの場合は、型番中の「-P」、「-T」または "-G"を "-S"に変更してください。PFAの価格が適用されます。 より長いケーブルの場合は、「-1」 をメートル単位の希望する長さに変更してください。PVC、PFA、シリコーンゴムおよびガラス編組については、1メートルごとの追加費用がかかります。 PVC、PFA、またはガラス編組絶縁ケーブルの場合は、"P"、"T" または "G" を "PS"、"TS" または "GS" に変更してください。価格に1メートルごとの追加費用が加算されます。 M8x1およびM10x1の取り付けネジも同じ価格で利用できます。(注: M6ネジは、6 mm外径プローブに使用できません)。 3 mm外径センサー (ネジ状取付部品なし、"P"、"PS"、"TS"、"GS"、"S" ケーブル付き) には、シース端末の接続部品が付属しています。

部品番号ビルダー

下記から仕様構成を選択し、ご注文ください
以下からオプションを選択:


(1) Probe Type :
M : Closed Ended Immersion Style
L : Open Ended Air/Gas Direct Exposure Style

(2) Sensor Accuracy :
A : Class A
1/3 : Class 1/3DIN
1/10 : Class 1/10DIN

(3) Probe Diameter :
1/8 : 1/8 inch Diameter
1/4 : 1/4 inch Diameter
M30 : 3mm Diameter
M60 : 6mm Diameter (Not valid with M6 Mounting Thread)

(4) Probe Length :
6 : 6 inches Long
9 : 9 inches Long
12 : 12 inches Long
18 : 18 inches Long
24 : 24 inches Long
150 : 150mm Long
225 : 225mm Long
300 : 300mm Long
450 : 450mm Long
600 : 600mm Long

(5) Mounting Thread :
0 : No Mounting Thread
1/8 : 1/8NPT Thread
1/4 : 1/4NPT Thread
3/8 : 3/8NPT Thread
1/2 : 1/2NPT Thread
M6 : 6x1mm Thread
M8 : 8x1mm Thread
M10 : 10x1mm Thread

(6) Cable Construction :
P : PVC Insulated & Jacketed (100°C Max)
T : PFA Insulated & Jacketed (250°C Max)
G : Fiberglass Insulated & Jacketed (400°C Max)
S : Silicone Rubber Insulated and Jacketed (200°C max)
PS : PVC Insulated & Jacketed with Shield (100°C Max)
TS : PFA Insulated & Jacketed w/Shield (250°C Max)
GS : Fiberglass Insulated & Jacketed w/SST Overbraid (400°C Max)

(7) Cable Length :
3 : 3 Foot Standard (Standard Dimensions)
1 : 1 meter Standard (Metric Dimensions)
注: 有効な部品番号については、「商品仕様(PDF)」を参照ください。
ご不明な場合は、カスタマーサービス(0120-040-572 もしくは jpesales@dwyeromega.com)へお問合せください。
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.