フリーダイヤル 0120-769-103
Emailjpesales@dwyeromega.com

PAFS-Series

Plastic Averaging Flow Sensor | PAFS-Series

Plastic Averaging Flow Sensor

¥1,895 PAFS-1002

1 year warranty
  • Simple mounting flange works with both round or rectangular ducts
  • Zone control in HVAC systems
  • Retrofit HVAC air flow measurement
質量流量計 (マスフローメータ) - 関連する商品を探す
(見つからない場合はカスタマーサービスにご連絡ください)

商品説明

The Series PAFS-1000 Averaging Flow Sensors are ideal for sensing velocity pressure in the inlet section of variable air volume terminal units and fan terminal units.
注文する (部品番号ビルダーより掲載以外の製品もご選択いただけます)(注文数を入力の上、"カートに追加"をクリックしてください)
部品番号/Desc.
注文数
商品説明
PAFS-1002
¥2,084 (税込)
(税抜価格 ¥1,895)
納期: 5 週間
 
Averaging flow sensor, 3-5/32" (8.02 cm) insertion length
PAFS-1003
¥2,500 (税込)
(税抜価格 ¥2,272)
納期: 5 週間
 
Averaging flow sensor, 5-13/32" (13.73 cm) insertion length
PAFS-1004
¥3,097 (税込)
(税抜価格 ¥2,815)
納期: 5 週間
 
Averaging flow sensor, 7-21/32" (19.55 cm) insertion length
PAFS-1005
¥4,028 (税込)
(税抜価格 ¥3,662)
納期: 5 週間
 
Averaging flow sensor, 9-29/32" (25.26 cm) insertion length
PAFS-1006
¥8,208 (税込)
(税抜価格 ¥7,461)
納期: 5 週間
 
Averaging flow sensor, 12-1/2" (31.75 cm) insertion length
PAFS-1007
¥9,671 (税込)
(税抜価格 ¥8,792)
納期: 5 週間
 
Averaging flow sensor, 14-3/4" (37.47 cm) insertion length
PAFS-1008
¥9,671 (税込)
(税抜価格 ¥8,792)
納期: 5 週間
 
Averaging flow sensor, 17-1/8" (43.50 cm) insertion length
PAFS-1009
¥12,288 (税込)
(税抜価格 ¥11,171)
納期: 5 週間
 
Averaging flow sensor, 19-13/32" (49.29 cm) insertion length
PAFS-1010
¥13,266 (税込)
(税抜価格 ¥12,060)
納期: 5 週間
 
Averaging flow sensor, 21-21/32" (55.01 cm) insertion length
PAFS-1011
¥14,899 (税込)
(税抜価格 ¥13,544)
納期: 5 週間
 
Averaging flow sensor, 23-29/32" (60.72 cm) insertion length
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.