フリーダイヤル 0120-769-103
Emailjpesales@dwyeromega.com

回路基板熱電対および RTD 小型 PCD コネクタ

PCC-SMD

回路基板熱電対および RTD 小型 PCD コネクタ | PCC-SMD

回路基板熱電対および RTD 小型 PCD コネクタ

¥9,768 PCC-SMD-20

  • 表面実装装置が PCB に直接はんだ付け
  • ピックアンドプレース機械で使用できるようにリールで製造
  • 2 ピン熱電対コネクタ用にペアで使用
  • 1 ピンごとに 1 つの接続、RTD や熱電対に最適
  • ポータブル熱電対やデータロガーに最適
  • 汎用校正により、統合された冷接点補償と組み合わせるときに、非常に優れた精度を提供
  • ニッケルめっきベリリウム銅製で、高い動作温度範囲に対応(高温 PCB の温度範囲をさらに拡大)
  • エラー防止アセンブリ用の逆極性保護を採用した特許出願中の設計
  • CAD/STEP File download
コネクタ - 関連する商品を探す
(見つからない場合はカスタマーサービスにご連絡ください)

商品説明

オメガエンジニアリングのPCC-SMDコネクタは、大量生産プリント基板に、熱電対、RTD、サーミスタのプローブを取り付けるのに最適です。選択したアナログ-デジタル変換回路(ADC)の内蔵の冷接点補償機能を活用これらのコネクタの平底は、回路基板に熱的に結合するよう優れた設計を採用しており、理想的な冷接点補償を実現します。これらの SMT 実装コネクタは、すべての熱電対校正で使用でき、低コストで大量生産できるように設計されています。また、特許出願中の非対称設計により、コネクタが逆に差し込まれないようにします。コネクタは、使いやすい直径 13 インチのテープアンドリールで用意されています。
注文する (部品番号ビルダーより掲載以外の製品もご選択いただけます)(注文数を入力の上、"カートに追加"をクリックしてください)
部品番号/Desc.
注文数
商品説明
PCC-SMD-20
¥10,745 (税込)
(税抜価格 ¥9,768)
納期: 2 週間
 
Circuit Board Thermocouple and RTD Connectors, Miniature Size for SMT
PCC-SMD-500
¥214,916 (税込)
(税抜価格 ¥195,378)
納期: 6 週間
 
Circuit Board Thermocouple and RTD Connectors, Miniature Size for SMT
PCC-SMD-1000
¥408,338 (税込)
(税抜価格 ¥371,216)
納期: 2 週間
 
Circuit Board Thermocouple and RTD Connectors, Miniature Size for SMT
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.