フリーダイヤル 0120-769-103
Emailjpesales@dwyeromega.com

熱電対コネクタ用フェライトコアケーブルクランプ | PCLM

PCLM-FT, PCLM-SMP-FT, PCLM-SMP-RSC-FT, TAS-(*)-1-FT AND TAS-(*)-3-FT

熱電対コネクタ用フェライトコアケーブルクランプ | PCLM | オメガエンジニアリング | PCLM-FT, PCLM-SMP-FT, PCLM-SMP-RSC-FT, TAS-(*)-1-FT AND TAS-(*)-3-FT

熱電対コネクタ用フェライトコアケーブルクランプ | PCLM | オメガエンジニアリング

¥5,846 PCLM-FT

  • Ferrite Core is Rugged, One-Piece Molded Construction
  • EMI Protection for Most Meters and Probes
  • Temperature Rating: 120°C (248°F)
  • Ferrite Loaded Adapters Available for Popular Thermocouple Types
  • Cable Clamps Good For Any Color-Coded or Uncompensated Connector
  • Miniature Connector Clamp Takes Duplex Wire Up To 22 AWG
  • Standard Connector ClampTakes Duplex Wire Up To 14 AWG
コネクタ - 関連する商品を探す
(見つからない場合はカスタマーサービスにご連絡ください)

商品説明



Examples of pricing for popular cable clamp and adapter models with ferrite cores are referenced in the "To Order" box. Use the "Part Number Builder" below to get pricing for other adapter models with ferrite cores.
注文する (部品番号ビルダーより掲載以外の製品もご選択いただけます)(注文数を入力の上、"カートに追加"をクリックしてください)
部品番号/Desc.
注文数
商品説明
PCLM-FT
¥6,431 (税込)
(税抜価格 ¥5,846)
納期: 2 週間
 
Ferrite cable clamp for standard connector
PCLM-SMP-FT
¥4,451 (税込)
(税抜価格 ¥4,046)
納期: 2 週間
 
Ferrite cable clamp for subminiature connector
PCLM-SMP-RSC-FT
¥1,723 (税込)
(税抜価格 ¥1,566)
納期: 10 週間
 
Ferrite cable clamp for subminiature connector with RSC cable
Ordering Example: (1) PCLM-SMP-FT Ferrite cable clamp for subminiature connector, ¥4,046

部品番号ビルダー

下記から仕様構成を選択し、ご注文ください
以下からオプションを選択:


(1) Thermocouple Type :
J : Type J
K : Type K
T : Type T
E : Type E
R/S : Type R/S
U : Type U
N : Type N

(2) Connector Type :
1 : Male standard to male miniature
3 : Male standard to female miniature
注: 有効な部品番号については、「商品仕様(PDF)」を参照ください。
ご不明な場合は、カスタマーサービス(0120-040-572 もしくは jpesales@dwyeromega.com)へお問合せください。
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.