フリーダイヤル 0120-769-103
Emailjpesales@dwyeromega.com

圧力ゲージ用冷却装置

圧力ゲージ用冷却装置

圧力ゲージ用冷却装置 | オメガエンジニアリング | 圧力ゲージ用冷却装置

圧力ゲージ用冷却装置 | オメガエンジニアリング

スクロールダウンし、全ラインアップをご覧ください

  • Made from 316L SS to Withstand Most Process Media
  • 400°C (750°F) Maximum Temperature at 3500 psi 240 bar
  • 5000 psi Maximum Pressure at 38°C (100°F)
  • 0.4 kg (15 oz) Weight
圧力計 (圧力ゲージ) - 関連する商品を探す
(見つからない場合はカスタマーサービスにご連絡ください)

商品説明

Extreme process temperatures reduce the accuracy, life and the overall reliability of a pressure transmitter or gauge. The OMEGA cooling element is made from cast 316L stainless for maximum corrosion resistance and compatibility with process media When used with a pressure transducer or bourdon tube gauge, in still air cooling element is able to reduce a 260°C (400°F) liquid process temperature down to 38°C (100°F) at the active portion of the sensing element.

SPECIFICATONS
Connection: 1/2 NPT male x 1/2 NPT female
Body Material: 316L stainless steel
Weight: 15 oz (0.4 kg)
Operating Parameters: 5000 psi maximum at 38°C (100°F) 400°C (750°F) maximum at 3500 psi
Length: 124 mm (4.875"), maximum dia 32 mm (1.25")
注文する (部品番号ビルダーより掲載以外の製品もご選択いただけます)(注文数を入力の上、"カートに追加"をクリックしてください)

他のお客様はこのような商品も購入しています。: このアイコンをクリックすると、このモデルを購入した他のお客様の購入商品リストが表示されます.

部品番号/Desc.
注文数
商品説明
Click to expand/minimize a list of what others bought with thePG-CT2
PG-CT2
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
½" NPT male x ½" NPT female
ADAPTOR
Click to expand/minimize a list of what others bought with thePA-36
PA-36
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
1/4 NPT female to 1/2 NPT male
  
PA-27
¥9,730 (税込)
(税抜価格 ¥8,845)
納期: 2 週間
 
1/2 NPT female to 1/4 NPT male
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.