フリーダイヤル 0120-769-103
Emailjpesales@dwyeromega.com

差圧ゲージ
単位:psi
範囲:20〜500psi
精度:2-1-2% ANSIグレードA

PGDシリーズ

PGDシリーズ | 差圧ゲージ | オメガエンジニアリング | PGDシリーズ

PGDシリーズ | 差圧ゲージ | オメガエンジニアリング

スクロールダウンし、全ラインアップをご覧ください

  • 製品情報が英文ですが、日本でお買い求め頂けます。
    カスタマーサービスにて日本語でのサポートを致します。
  • PSI単位モデルとなり、航空業界や一部輸出向けのお客様対象の製品となります。
  • 重荷重に対応
  • 二重の強度ガラス
  • 2-1-2% ANSIグレードA精度
圧力計 (圧力ゲージ) - 関連する商品を探す
(見つからない場合はカスタマーサービスにご連絡ください)

商品説明

OMEGA’s PGD Series differential pressure gauges are rugged industrial gauges which indicate the difference between two input connections. Differential ranges provide the maximum resolution for applications where one input is always at a higher pressure than the other. In cases where one input can be higher or lower than the other, a bi-directional differential range should be used. The PGD Series is constructed with two independent Bourdon tubes. The opposing Bourdon tubes are linked to a single pinion gear which rotates a pointer for direct pressure readings. By using two independent Bourdon tubes, the gauge can handle liquids or gases on either or both ports. The large 4½" dial makes reading pressure easy. Each gauge is equipped with a micrometer adjustment for rezeroing the gauge. Gauges are available with ports located in the lower (six o’clock) position or in the rear for panel mounting.

仕様
精度: 2-1-2%, ANSIグレードA
(2% first 10%, 1% middle 80%, 2% top 10%
ゲージサイズ: 4½"
角度: 210°
表示板: 二重強度ガラス
接続: ¼ NPT male
センサタイプ: ブルドン菅
接液部
   菅: ブロンズ
   継手: 真鍮
外装: 黒エポキシ樹脂被覆アルミニウム
仕様環境温度: 65°C
重さ: 1.4 kg
注文する (部品番号ビルダーより掲載以外の製品もご選択いただけます)(注文数を入力の上、"カートに追加"をクリックしてください)
部品番号/Desc.
注文数
商品説明
PGD-45B-20
¥415,635 (税込)
(税抜価格 ¥377,850)
納期: 8 週間
 
0-20 psi differential pressure gauge with back fittings
PGD-45B-30
¥415,635 (税込)
(税抜価格 ¥377,850)
納期: 8 週間
 
0-30 psi differential pressure gauge with back fittings
PGD-45B-60
¥417,934 (税込)
(税抜価格 ¥379,940)
納期: 2 週間
 
0-60 psi differential pressure gauge with back fittings
PGD-45B-100
¥415,635 (税込)
(税抜価格 ¥377,850)
納期: 8 週間
 
0-100 psi differential pressure gauge with back fittings
PGD-45B-200
¥415,635 (税込)
(税抜価格 ¥377,850)
納期: 8 週間
 
0-200 psi differential pressure gauge with back fittings
PGD-45B-600
¥415,635 (税込)
(税抜価格 ¥377,850)
納期: 8 週間
 
0-600 psi differential pressure gauge with back fittings
PGD-45B-1K
¥415,635 (税込)
(税抜価格 ¥377,850)
納期: 8 週間
 
0-1000 psi differential pressure gauge with back fittings
PGD-45B-15/15
¥415,635 (税込)
(税抜価格 ¥377,850)
納期: 8 週間
 
-15 to +15 psi differential pressure gauge with back fittings
PGD-45B-30/30
¥415,635 (税込)
(税抜価格 ¥377,850)
納期: 8 週間
 
-30 to +30 psi differential pressure gauge with back fittings
PGD-45B-50/50
¥415,635 (税込)
(税抜価格 ¥377,850)
納期: 8 週間
 
-50 to +50 psi differential pressure gauge with back fittings
PGD-45B-100/100
¥417,934 (税込)
(税抜価格 ¥379,940)
納期: 8 週間
 
-100 to +100 psi differential pressure gauge with back fittings
PGD-45B-200/200
¥415,635 (税込)
(税抜価格 ¥377,850)
納期: 8 週間
 
-200 to +200 psi differential pressure gauge with back fittings
PGD-45B-500/500
¥415,635 (税込)
(税抜価格 ¥377,850)
納期: 8 週間
 
-500 to +500 psi differential pressure gauge with back fittings
PGD-45L-20
¥409,541 (税込)
(税抜価格 ¥372,310)
納期: 8 週間
 
0-20 psi differential pressure gauge with lower fittings
PGD-45L-30
¥409,541 (税込)
(税抜価格 ¥372,310)
納期: 8 週間
 
0-30 psi differential pressure gauge with lower fittings
PGD-45L-60
¥411,813 (税込)
(税抜価格 ¥374,375)
納期: 8 週間
 
0-60 psi differential pressure gauge with lower fittings
PGD-45L-100
¥409,541 (税込)
(税抜価格 ¥372,310)
納期: 8 週間
 
0-100 psi differential pressure gauge with lower fittings
PGD-45L-200
¥409,541 (税込)
(税抜価格 ¥372,310)
納期: 8 週間
 
0-200 psi differential pressure gauge with lower fittings
PGD-45L-600
¥409,541 (税込)
(税抜価格 ¥372,310)
納期: 8 週間
 
0-600 psi differential pressure gauge with lower fittings
PGD-45L-1K
¥409,541 (税込)
(税抜価格 ¥372,310)
納期: 8 週間
 
0-1000 psi differential pressure gauge with lower fittings
PGD-45L-15/15
¥411,813 (税込)
(税抜価格 ¥374,375)
納期: 8 週間
 
-15 to +15 psi differential pressure gauge with lower fittings
PGD-45L-30/30
¥409,541 (税込)
(税抜価格 ¥372,310)
納期: 8 週間
 
-30 to +30 psi differential pressure gauge with lower fittings
PGD-45L-50/50
¥409,541 (税込)
(税抜価格 ¥372,310)
納期: 8 週間
 
-50 to +50 psi differential pressure gauge with lower fittings
PGD-45L-100/100
¥409,541 (税込)
(税抜価格 ¥372,310)
納期: 8 週間
 
-100 to +100 psi differential pressure gauge with lower fittings
PGD-45L-200/200
¥409,541 (税込)
(税抜価格 ¥372,310)
納期: 8 週間
 
-200 to +200 psi differential pressure gauge with lower fittings
PGD-45L-500/500
¥409,541 (税込)
(税抜価格 ¥372,310)
納期: 8 週間
 
-500 to +500 psi differential pressure gauge with lower fittings
Ordering Example: (1) PGD-45L-30 is a 0-30 psi differential pressure gauge with lower fittings, ¥372,310
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.