フリーダイヤル 0120-769-103
Emailjpesales@dwyeromega.com

低圧用圧力計(圧力ゲージ)
単位:inH2O
範囲:真空
精度:2-1-2% ANSIグレードA
用途:クリーン, ドライ, 非腐食性ガスのみ

PGL-25シリーズ

PGL-25シリーズ | 低圧用圧力ゲージ | オメガエンジニアリング | PGL-25シリーズ

PGL-25シリーズ | 低圧用圧力ゲージ | オメガエンジニアリング

スクロールダウンし、全ラインアップをご覧ください

  • 製品情報が英文ですが、日本でお買い求め頂けます。
    カスタマーサービスにて日本語でのサポートを致します。
  • ダイヤルサイズ:63.5mm
  • 耐腐食性ブロンズダイヤフラム
  • 150%過圧保護
  • 精度:2-1-2 ANSIグレードA
圧力計 (圧力ゲージ) - 関連する商品を探す
(見つからない場合はカスタマーサービスにご連絡ください)

商品説明

仕様
精度: 2-1-2 ANSIグレードA (2% first 10%, 1% middle 80%, 2% last 10%)
サイズ: 64 mm
針: アルミニウム(黒色)
ムーブメント: 真鍮
エレメント: ブロンズダイヤフラム
接続: ¼ NPT
表示面: ポリカーポネート
用途: クリーン, ドライ, 非腐食性ガスのみ
注文する (部品番号ビルダーより掲載以外の製品もご選択いただけます)(注文数を入力の上、"カートに追加"をクリックしてください)

他のお客様はこのような商品も購入しています。: このアイコンをクリックすると、このモデルを購入した他のお客様の購入商品リストが表示されます.

部品番号/Desc.
注文数
商品説明
Click to expand/minimize a list of what others bought with thePGL-25L-10
PGL-25L-10
¥20,785 (税込)
(税抜価格 ¥18,895)
納期: 6 週間
 
0 to 10 inH2O low pressure gauge with 2½" dial
Click to expand/minimize a list of what others bought with thePGL-25L-15
PGL-25L-15
¥19,784 (税込)
(税抜価格 ¥17,985)
納期: 7 週間
 
0 to 15 inH2O/0 to 9 oz/in² low pressure gauge with 2½" dial
Click to expand/minimize a list of what others bought with thePGL-25L-35
PGL-25L-35
¥19,033 (税込)
(税抜価格 ¥17,303)
納期: 6 週間
 
0 to 35 inH2O/0 to 20 oz/in² low pressure gauge with 2½" dial
  
PGL-25L-60
¥20,900 (税込)
(税抜価格 ¥19,000)
納期: 2 週間
 
0 to 60 inH2O/0 to 35 oz/in² low pressure gauge with 2½" dial
Click to expand/minimize a list of what others bought with thePGL-25L-100
PGL-25L-100
¥20,900 (税込)
(税抜価格 ¥19,000)
納期: 7 週間
 
0 to 100 inH2O/0 to 60 oz/in² low pressure gauge with 2½" dial
  
PGL-25L-160
¥20,900 (税込)
(税抜価格 ¥19,000)
納期: 2 週間
 
0 to 160 inH2O low pressure gauge with 2½" dial
  
PGL-25L-200
¥20,785 (税込)
(税抜価格 ¥18,895)
納期: 2 週間
 
0 to 200 inH2O low pressure gauge with 2½" dial
  
PGL-25L-300
¥20,785 (税込)
(税抜価格 ¥18,895)
納期: 6 週間
 
0 to 300 inH2O low pressure gauge with 2½" dial
注: Cannot be oxygen cleaned.
* 2% first 10%, 1% middle 80%, 2% last 10%.
Ordering Example: (1) PGL-25L-100 Low-pressure gauge with 0 to 100 in H2O range, ¥19,000
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.