フリーダイヤル 0120-769-103
Emailjpesales@dwyeromega.com

低圧用持ち運び型テスト用ゲージ
単位:psi
範囲:真空〜1000 psi
精度:0.5% FS
用途:クリーン, ドライ, 非腐食性ガスのみ

PGT-PGLシリーズ

低圧用持ち運び型テスト用ゲージ | PGT-PGLシリーズ  | オメガエンジニアリング | PGT-PGLシリーズ

低圧用持ち運び型テスト用ゲージ | PGT-PGLシリーズ | オメガエンジニアリング

スクロールダウンし、全ラインアップをご覧ください

  • 製品情報が英文ですが、日本でお買い求め頂けます。
    カスタマーサービスにて日本語でのサポートを致します。
  • PSI単位モデルとなり、航空業界や一部輸出向けのお客様対象の製品となります。
  • 精度:0.5% FS
  • オールステンレス製
  • 低圧ダイヤフラムゲージ
  • 耐食ブロンズダイヤフラム
  • 150%過圧保護
  • 2-1-2 ANSIグレードAの精度
    (2% first 10%, 1% middle 80%, 2% last 10%)
圧力計 (圧力ゲージ) - 関連する商品を探す
(見つからない場合はカスタマーサービスにご連絡ください)

商品説明


3" (76mm) 小型テストゲージ


仕様
精度: 0.5% FS
外装: ステンレススチール
表示板: 白い背景、ミラーリングされたメータ
針: Adjustable with Knife-Edge Tip
ムーブメント: ステンレススチール
エレメント: 316ステンレススチール
接続: 1 /4 " NPT


低圧ダイヤフラムゲージ

仕様
ゲージサイズ:63.5mm
針:アルミニウム(黒色)
ムーブメント: 真鍮
エレメント: ブロンズダイヤフラム
接続: 1 /4 in NPTM
表示板: ポリカーボネート
用途: クリーン, ドライ, 非腐食性ガスのみ
注文する (部品番号ビルダーより掲載以外の製品もご選択いただけます)(注文数を入力の上、"カートに追加"をクリックしてください)

他のお客様はこのような商品も購入しています。: このアイコンをクリックすると、このモデルを購入した他のお客様の購入商品リストが表示されます.

部品番号/Desc.
注文数
商品説明
Click to expand/minimize a list of what others bought with thePGT-30L-15
PGT-30L-15
¥88,121 (税込)
(税抜価格 ¥80,110)
納期: 2 週間
 
0-15 psi pocket test gauge
  
PGT-30L-30
¥80,715 (税込)
(税抜価格 ¥73,377)
納期: 7 週間
 
0-30 psi pocket test gauge
  
PGT-30L-60
¥88,121 (税込)
(税抜価格 ¥80,110)
納期: 7 週間
 
0-60 psi pocket test gauge
  
PGT-30L-100
¥88,121 (税込)
(税抜価格 ¥80,110)
納期: 2 週間
 
0-100 psi pocket test gauge
  
PGT-30L-150
¥88,611 (税込)
(税抜価格 ¥80,555)
納期: 7 週間
 
0-150 psi pocket test gauge
  
PGT-30L-200
¥88,121 (税込)
(税抜価格 ¥80,110)
納期: 7 週間
 
0-200 psi pocket test gauge
  
PGT-30L-300
¥88,121 (税込)
(税抜価格 ¥80,110)
納期: 7 週間
 
0-300 psi pocket test gauge
  
PGT-30L-400
¥88,121 (税込)
(税抜価格 ¥80,110)
納期: 7 週間
 
0-600 psi pocket test gauge
  
PGT-30L-600
¥88,121 (税込)
(税抜価格 ¥80,110)
納期: 7 週間
 
0-600 psi pocket test gauge
  
PGT-30L-1000
¥88,121 (税込)
(税抜価格 ¥80,110)
納期: 7 週間
 
0-1,000 psi pocket test gauge
Click to expand/minimize a list of what others bought with thePGL-25L-10
PGL-25L-10
¥20,785 (税込)
(税抜価格 ¥18,895)
納期: 6 週間
 
0-10 inH2O low pressure diaphragm gauge
Click to expand/minimize a list of what others bought with thePGL-25L-15
PGL-25L-15
¥19,784 (税込)
(税抜価格 ¥17,985)
納期: 7 週間
 
0-15 inH2O low pressure diaphragm gauge
Click to expand/minimize a list of what others bought with thePGL-25L-35
PGL-25L-35
¥19,033 (税込)
(税抜価格 ¥17,303)
納期: 6 週間
 
0-35 inH2O low pressure diaphragm gauge
  
PGL-25L-60
¥20,900 (税込)
(税抜価格 ¥19,000)
納期: 2 週間
 
0-60 inH2O low pressure diaphragm gauge
Click to expand/minimize a list of what others bought with thePGL-25L-100
PGL-25L-100
¥20,900 (税込)
(税抜価格 ¥19,000)
納期: 7 週間
 
0-100 inH2O low pressure diaphragm gauge
  
PGL-25L-160
¥20,900 (税込)
(税抜価格 ¥19,000)
納期: 2 週間
 
0-160 inH2O low pressure diaphragm gauge
  
PGL-25L-200
¥20,785 (税込)
(税抜価格 ¥18,895)
納期: 2 週間
 
0-200 inH2O low pressure diaphragm gauge
  
PGL-25L-300
¥20,785 (税込)
(税抜価格 ¥18,895)
納期: 6 週間
 
0-300 inH2O low pressure diaphragm gauge
Ordering Example: (1) PGT-30L-100 is a 0-100 psi pocket test gauge, ¥80,110
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.