関連製品
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
» PH1
ケーブルヒータ(ヒートテープ)
サーモスタット付
PH1
新製品
ケーブルヒータ(ヒートテープ)、サーモスタット付
スクロールダウンし、全ラインアップをご覧ください
注文する
115VAC標準電力
サーモスタット内蔵 4.4°Cでスイッチオン、15.5°Cでオフ
多くの化学物質に耐性
取付け・取外しが容易
UL認証・CSA認定部品
長さ指定可能
凍結防止・凍結パイプの解凍:
• 水道管
• 乳製品製造所・家畜施設
• ワイナリー・醸造所
ケーブルヒータ - 関連する商品を探す
(見つからない場合はカスタマーサービスにご連絡ください)
注文する
商品説明
PDF
商品仕様
ページ印刷
Top
商品説明
そのまま使えるパイプヒータは、ガラス繊維強化高温断熱シリコーンゴムの薄い層にラミネートされた巻線型回路からできています。パイプヒータは、様々な屋内外の凍結防止や凍結パイプの解凍に使用できます。あらかじめらせん状の形状で納入されるので、金属管への簡単かつ素早い巻付け・取外しが可能です。
サーモスタットの末端はVelcro®テープでパイプに固定されるので、取付け、取外し、再使用が迅速かつ簡単です。内蔵の表面検知サーモスタットは、パイプ全長にわたり凍結や結露を防ぐ温度を維持します。このサーモスタットは4.4°C で電源が入り、15.5°C でオフになります。
シリコーンゴム製ヒータは、極端な温度、湿度、天候、放射能、カビ、化学攻撃に対し耐性があります。また、絶縁耐力や柔軟性が高く、費用効果の高い加熱ソリューションを提供します。
仕様
材質・構造:
ニッケル合金または薄箔発熱体を内包する完全加硫ガラス繊維強化シリコーンゴム
電圧:
115 VAC
電力密度(115V):
2.5 W/in2
動作温度範囲:
4.4°C でスイッチオン、15.5°C でオフ
抵抗許容誤差:
±10%
厚さ:
およそ32 mm
コード:
プラグ:
2極
長さ:
1.8 m
部品認定:
UL、CSA
高電位絶縁耐力試験:
1250 V
注文する (部品番号ビルダーより掲載以外の製品もご選択いただけます)
(注文数を入力の上、"カートに追加"をクリックしてください)
部品番号
/Desc.
注文数
商品説明
PH1-24
お問い合せ下さい
納期:
注文数
ケーブルヒータ(ヒートテープ)、600 mm
PH1-48
お問い合せ下さい
納期:
注文数
ケーブルヒータ(ヒートテープ)、1.2 m
PH1-72
お問い合せ下さい
納期:
注文数
ケーブルヒータ(ヒートテープ)、1.8 m
We noticed you are from
the US
. Visit your local site for regional offers and live support.
Stay here.
Go to the
the US
site >