フリーダイヤル 0120-769-103
Emailjpesales@dwyeromega.com

Benchtop pH Meters Ion Analyzers With RS-232C Interface  - Discontinued

PHI-359

Benchtop pH Meters Ion Analyzers With RS-232C Interface | PHI-359

Benchtop pH Meters Ion Analyzers With RS-232C Interface

スクロールダウンし、全ラインアップをご覧ください

CE
  • Direct Concentration Readings
  • Autocalibration for Ion Concentration and pH
  • Recorder Ouptut
  • RS-232C Output
卓上型 (ベンチトップ) メータ - 関連する商品を探す
(見つからない場合はカスタマーサービスにご連絡ください)

商品説明

This product is no longer available.

The model PHI-359 benchtop analyzer provides both ion concentration and pH measurements. In the ion measuring mode, the PHI-359 displays measurements in direct concentration values, eliminating the need for evaluating mV values. In the ion concentration calibrating mode, the meter calculates the relationship between two standards and stores this in memory; this avoids the need to manually plot a calibration curve.
注文する (部品番号ビルダーより掲載以外の製品もご選択いただけます)(注文数を入力の上、"カートに追加"をクリックしてください)

他のお客様はこのような商品も購入しています。: このアイコンをクリックすると、このモデルを購入した他のお客様の購入商品リストが表示されます.

部品番号/Desc.
注文数
商品説明
Accessories (sold separately)
  
PHA-3067
¥54,104 (税込)
(税抜価格 ¥49,185)
納期: 8 週間
 
Flexible third arm stand
  
PHAT-3016
¥39,474 (税込)
(税抜価格 ¥35,885)
納期: 8 週間
 
Temperature probe
Click to expand/minimize a list of what others bought with thePHE-4201
PHE-4201
¥28,974 (税込)
(税抜価格 ¥26,340)
納期: 2 週間
 
Clear, epoxy-bodied gel-filled combination pH electrode
注: Includes AC power adaptor and flexible arm stand, and operator’s manual.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.