フリーダイヤル 0120-769-103
Emailjpesales@dwyeromega.com

PM1000

Plug-on Local Display | PM1000

Plug-on Local Display

¥52,200 PM1000

  • Unique Local Plug-on Display
  • Designed for the PX4200 Series Pressure Transducers
  • Switching Setpoint - PM1001 only
表示器 / 記録装置 - 関連する商品を探す
(見つからない場合はカスタマーサービスにご連絡ください)

商品説明

The PM1000 plug-on display is a local display suitable for the PX4200 series pressure transducers. The plug-on display is simply plugged in between the transmitter connector plug and socket and is then ready for operation. Directly from this unit, the following parameters can be set: zero, scale, decimal point position, damping and switching set point (PM1001 only).
注文する (部品番号ビルダーより掲載以外の製品もご選択いただけます)(注文数を入力の上、"カートに追加"をクリックしてください)

他のお客様はこのような商品も購入しています。: このアイコンをクリックすると、このモデルを購入した他のお客様の購入商品リストが表示されます.

部品番号/Desc.
注文数
商品説明
Click to expand/minimize a list of what others bought with thePM1000
PM1000
¥57,420 (税込)
(税抜価格 ¥52,200)
納期: 17 週間
 
Plug-on Display
Click to expand/minimize a list of what others bought with thePM1001
PM1001
¥64,999 (税込)
(税抜価格 ¥59,090)
納期: 11 週間
 
Plug-on Display with Single Set-point
注: All models come with complete operators manual
Ordering Example: (1) PM1001 Plug-on Display with Single Set-point, ¥59,090

製品マニュアル:

ダウンロード Plug-on-Display for 4-20mA two Wire Transmitters
ダウンロード Plug On Display with adjustable set point
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.