フリーダイヤル 0120-769-103
Emailjpesales@dwyeromega.com

Rugged RTD Probe with Insulated Wire and Metal Strain Relief

PR-11-RG

Rugged RTD Probe with Insulated Wire and Metal Strain Relief | PR-11-RG

スクロールダウンし、全ラインアップをご覧ください

  • Metal strain relief provides extra durability and wire flexibility
  • Standard, High, and Extreme temperature range options from -328 to 1112°F (-200 to 600°C)
  • Class A accuracy conforming to IEC 60751
  • 316 stainless steel probe is offered in 2-, 3-, or 4-wire configuration
測温抵抗体 (RTD) - 関連する商品を探す
(見つからない場合はカスタマーサービスにご連絡ください)

商品説明

Omega's PR-11 Rugged RTD probes with insulated lead wire has a metal strain relief support at the sheath/wire transition to provide wire flexibility and durability. This 316 stainless steel probe is offered in 2-, 3-, or 4-wire configuration. This is available in three temperature ranges covering -200°C to 600°C (-328 to 1112°F) to accommodate your specific temperature needs.
注文する (部品番号ビルダーより掲載以外の製品もご選択いただけます)(注文数を入力の上、"カートに追加"をクリックしてください)
部品番号/Desc.
注文数
商品説明
1/8" diameter, -50 to 250°C temperature range
PR-11L-3-100-1/8-4
¥18,400 (税込)
(税抜価格 ¥16,727)
納期: 5 週間
 
3 wire Pt100 RTD, -50 to 250°C , 1/8" (3.2mm) diam, 4" (100mm) length
PR-11L-3-100-1/8-6
¥19,325 (税込)
(税抜価格 ¥17,568)
納期: 5 週間
 
3 wire Pt100 RTD, -50 to 250°C , 1/8" (3.2mm) diam, 6" (152mm) length
PR-11L-3-100-1/8-8
¥17,457 (税込)
(税抜価格 ¥15,870)
納期: 5 週間
 
3 wire Pt100 RTD, -50 to 250°C , 1/8" (3.2mm) diam, 8" (203mm) length
PR-11L-3-100-1/8-10
¥17,808 (税込)
(税抜価格 ¥16,189)
納期: 5 週間
 
3 wire Pt100 RTD, -50 to 250°C , 1/8" (3.2mm) diam, 10" (254mm) length
PR-11L-3-100-1/8-12
¥26,473 (税込)
(税抜価格 ¥24,066)
納期: 5 週間
 
3 wire Pt100 RTD, -50 to 250°C , 1/8" (3.2mm) diam, 12" (305mm) length
1/4" diameter, -50 to 250°C temperature range
PR-11L-3-100-1/4-4
¥18,400 (税込)
(税抜価格 ¥16,727)
納期: 5 週間
 
3 wire Pt100 RTD, -50 to 250°C , 1/4" (6mm) diam, 4" (100mm) length
PR-11L-3-100-1/4-6
¥19,325 (税込)
(税抜価格 ¥17,568)
納期: 2 週間
 
3 wire Pt100 RTD, -50 to 250°C , 1/4" (6mm) diam, 6" (152mm) length
PR-11L-3-100-1/4-8
¥20,062 (税込)
(税抜価格 ¥18,238)
納期: 5 週間
 
3 wire Pt100 RTD, -50 to 250°C , 1/4" (6mm) diam, 8" (203mm) length
PR-11L-3-100-1/4-10
¥23,622 (税込)
(税抜価格 ¥21,474)
納期: 5 週間
 
3 wire Pt100 RTD, -50 to 250°C , 1/4" (6mm) diam, 10" (254mm) length
PR-11L-3-100-1/4-12
¥26,473 (税込)
(税抜価格 ¥24,066)
納期: 5 週間
 
3 wire Pt100 RTD, -50 to 250°C , 1/4" (6mm) diam, 12" (305mm) length
1/8" diameter, -50 to 450°C temperature range
PR-11H-3-100-1/8-4
¥18,979 (税込)
(税抜価格 ¥17,254)
納期: 2 週間
 
3 wire Pt100 RTD, -50 to 450°C , 1/8" (3.2mm) diam, 4" (100mm) length
PR-11H-3-100-1/8-6
¥20,788 (税込)
(税抜価格 ¥18,898)
納期: 2 週間
 
3 wire Pt100 RTD, -50 to 450°C , 1/8" (3.2mm) diam, 6" (152mm) length
PR-11H-3-100-1/8-8
¥23,955 (税込)
(税抜価格 ¥21,777)
納期: 5 週間
 
3 wire Pt100 RTD, -50 to 450°C , 1/8" (3.2mm) diam, 8" (203mm) length
PR-11H-3-100-1/8-10
¥25,442 (税込)
(税抜価格 ¥23,129)
納期: 5 週間
 
3 wire Pt100 RTD, -50 to 450°C , 1/8" (3.2mm) diam, 10" (254mm) length
PR-11H-3-100-1/8-12
¥27,714 (税込)
(税抜価格 ¥25,194)
納期: 2 週間
 
3 wire Pt100 RTD, -50 to 450°C , 1/8" (3.2mm) diam, 12" (305mm) length
1/4" diameter, -50 to 450°C temperature range
PR-11H-3-100-1/4-4
¥25,501 (税込)
(税抜価格 ¥23,182)
納期: 5 週間
 
3 wire Pt100 RTD, -50 to 450°C , 1/4" (6mm) diam, 4" (100mm) length
PR-11H-3-100-1/4-6
¥21,959 (税込)
(税抜価格 ¥19,963)
納期: 2 週間
 
3 wire Pt100 RTD, -50 to 450°C , 1/4" (6mm) diam, 6" (152mm) length
PR-11H-3-100-1/4-8
¥23,651 (税込)
(税抜価格 ¥21,501)
納期: 5 週間
 
3 wire Pt100 RTD, -50 to 450°C , 1/4" (6mm) diam, 8" (203mm) length
PR-11H-3-100-1/4-10
¥25,425 (税込)
(税抜価格 ¥23,113)
納期: 5 週間
 
3 wire Pt100 RTD, -50 to 450°C , 1/4" (6mm) diam, 10" (254mm) length
PR-11H-3-100-1/4-12
¥27,181 (税込)
(税抜価格 ¥24,710)
納期: 5 週間
 
3 wire Pt100 RTD, -50 to 450°C , 1/4" (6mm) diam, 12" (305mm) length
1/8" diameter, -200 to 600°C temperature range
PR-11E-3-100-1/8-4
¥33,521 (税込)
(税抜価格 ¥30,474)
納期: 5 週間
 
3 wire Pt100 RTD, -200 to 600°C , 1/8" (3.2mm) diam, 4" (100mm) length
PR-11E-3-100-1/8-6
¥36,729 (税込)
(税抜価格 ¥33,390)
納期: 2 週間
 
3 wire Pt100 RTD, -200 to 600°C , 1/8" (3.2mm) diam, 6" (152mm) length
PR-11E-3-100-1/8-8
¥48,080 (税込)
(税抜価格 ¥43,709)
納期: 5 週間
 
3 wire Pt100 RTD, -200 to 600°C , 1/8" (3.2mm) diam, 8" (203mm) length
PR-11E-3-100-1/8-10
¥45,575 (税込)
(税抜価格 ¥41,431)
納期: 5 週間
 
3 wire Pt100 RTD, -200 to 600°C , 1/8" (3.2mm) diam, 10" (254mm) length
PR-11E-3-100-1/8-12
¥46,371 (税込)
(税抜価格 ¥42,155)
納期: 2 週間
 
3 wire Pt100 RTD, -200 to 600°C , 1/8" (3.2mm) diam, 12" (305mm) length
1/4" diameter, -200 to 600°C temperature range
PR-11E-3-100-1/4-4
¥35,412 (税込)
(税抜価格 ¥32,193)
納期: 5 週間
 
3 wire Pt100 RTD, -200 to 600°C , 1/4" (6mm) diam, 4" (100mm) length
PR-11E-3-100-1/4-6
¥36,729 (税込)
(税抜価格 ¥33,390)
納期: 5 週間
 
3 wire Pt100 RTD, -200 to 600°C , 1/4" (6mm) diam, 6" (152mm) length
PR-11E-3-100-1/4-8
¥41,565 (税込)
(税抜価格 ¥37,786)
納期: 5 週間
 
3 wire Pt100 RTD, -200 to 600°C , 1/4" (6mm) diam, 8" (203mm) length
PR-11E-3-100-1/4-10
¥45,118 (税込)
(税抜価格 ¥41,016)
納期: 5 週間
 
3 wire Pt100 RTD, -200 to 600°C , 1/4" (6mm) diam, 10" (254mm) length
PR-11E-3-100-1/4-12
¥48,993 (税込)
(税抜価格 ¥44,540)
納期: 5 週間
 
3 wire Pt100 RTD, -200 to 600°C , 1/4" (6mm) diam, 12" (305mm) length

部品番号ビルダー

下記から仕様構成を選択し、ご注文ください
以下からオプションを選択:


(1) RANGE :
L : L=LOW (-50 to 250°C)
H : H=HIGH (-50 to 450°C)
E : E=EXTREME (-200 to 600°C)

(2) NUMBER OF WIRES :
2 : 2 WIRE
3 : 3 WIRE
4 : 4 WIRE

(3) OHMS :
100 : 100 OHMS
1000 : 1000 OHMS (for L and H only)

(4) SHEATH DIAMETER :
1/8 : 1/8" DIAMETER
3/16 : 3/16" DIAMETER
1/4 : 1/4" DIAMETER

(5) SHEATH LENGTH :
2 : 2 INCHES(50mm)
3 : 3 INCHES(76mm)
4 : 4 INCHES(101mm)
6 : 6 INCHES(152mm)
8 : 8 INCHES(203mm)
9 : 9 INCHES(229mm)
10 : 10 INCHES(254mm)
12 : 12 INCHES(305mm)
18 : 18 INCHES(457mm)
24 : 24 INCHES(610mm)
36 : 36 INCHES(915mm)

(6) OVERBRAID :
オプション選択がない場合 : no overbraid
-SB : stainless steel overbraid
-BX : armored cable

(7) COLD END TERMINATION :
オプション選択がない場合 : stripped leads
-TA3F : 3-pin DIN connector
-HH804-CONNECTOR : DIN connector for use with HH-804 RTD meter
-LUG : Spade Lugs
-MTP : 3-pin mini connector
-OTP : 3-pin standard connector

(8) Single/Dual RTD Element :
オプション選択がない場合 : Single
-DUAL : DUAL ELEMENT

(9) CALIBRATION CERTIFICATE :
オプション選択がない場合 : No Certificate
-CAL-3 : 3 point calibration certificate
注: 有効な部品番号については、「商品仕様(PDF)」を参照ください。
ご不明な場合は、カスタマーサービス(0120-040-572 もしくは jpesales@dwyeromega.com)へお問合せください。
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.