フリーダイヤル 0120-769-103
Emailjpesales@dwyeromega.com

ネジ付シース測温抵抗体 | PR30
耐熱:-50〜200°C

PR-30

ネジ付シース測温抵抗体 | PR30 | PR-30

ネジ付シース測温抵抗体 | PR30

¥140,810 PR-30-PT100A-0250

  • Mounts into a Standard -20 UNF Port
  • All Welded Stainless Steel Construction in Wetted Area
  • MS3112E8-4P Circular Connector Mates With a PT06E8-4S Mating Connector
  • Available in 2 Platinum RTD and 4 Thermistor Output Configurations
  • Temperature Range -50 to 200°C (32 to 212°F)
  • Includes FKM O-Ring at Seal Face
測温抵抗体 (RTD) - 関連する商品を探す
(見つからない場合はカスタマーサービスにご連絡ください)

商品説明

注文する (部品番号ビルダーより掲載以外の製品もご選択いただけます)(注文数を入力の上、"カートに追加"をクリックしてください)
部品番号/Desc.
注文数
商品説明
PR-30-PT100A-0250
¥154,891 (税込)
(税抜価格 ¥140,810)
納期: 2 週間
 
Pt100 RTD (100Ω at 0°C), IEC Class A ±0.15°C (at 0°C), 1 milliamp max
PR-30-PT1KA-0250
¥131,973 (税込)
(税抜価格 ¥119,975)
納期: 14 週間
 
Pt1000 RTD (1000Ω at 0°C), IEC Class A ±0.15°C (at 0°C), 0.5 milliamp max
PR-30-TH2252-0250
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
2252Ω at 25°C thermistor, ±0.2°C (0 to 70ºC), 10 to 15 microamps
PR-30-TH3K-0250
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
3000Ω at 25°C thermistor, ±0.2°C (0 to 70ºC), 10 to 15 microamps
PR-30-TH5K-0250
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
5000Ω at 25°C thermistor, ±0.2°C (0 to 70ºC), 10 to 15 microamps
PR-30-TH10K-0250
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
10,000Ω at 25°C thermistor, ±0.2°C (0 to 70ºC), 10 to 15 microamps
注: Notes: Sensors available standard with the sensor types shown above, for other sensor types or for lengths not shown please contact sales.
Ordering Example: (1) PR-30-PT100A-0250 Pt100 RTD (100Ohm at 0°C), IEC Class A ±0.15°C (at 0°C), 1 milliamp max, ¥140,810

部品番号ビルダー

下記から仕様構成を選択し、ご注文ください
以下からオプションを選択:


(1) Sensor Type :
PT100A : Pt100 RTD (100 OHM at 0°C)
PT1KA : Pt1000 RTD (1000 OHM at 0°C)
TH2252 : 2252 OHM at 25°C thermistor
TH3K : 3000 OHM at 25°C thermistor
TH5K : 5000 OHM at 25°C thermistor
TH10K : 10000 OHM at 25°C thermistor
注: 有効な部品番号については、「商品仕様(PDF)」を参照ください。
ご不明な場合は、カスタマーサービス(0120-040-572 もしくは jpesales@dwyeromega.com)へお問合せください。
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.