フリーダイヤル 0120-769-103
Emailjpesales@dwyeromega.com

高精度空気圧調整器 正確で安定な圧力調整

PRG200シリーズ

高精度空気圧調整器 正確で安定な圧力調整 | PRG200シリーズ

高精度空気圧調整器 正確で安定な圧力調整

スクロールダウンし、全ラインアップをご覧ください

  • 正確な圧力調整、誤差 0.1%以内
  • 全流量範囲で安定した出力
  • 高度な緩和機能
  • 固定ナット付属
  • 内蔵ゲージポート
制御・電磁弁 (バルブ) / 調整器 - 関連する商品を探す
(見つからない場合はカスタマーサービスにご連絡ください)

商品説明

100 psiで14 scfm

特性
最大流量: 入口圧力100 psig – 出口圧力20 psigで14 scfm
最大排気量: 3 scfm (設定圧力20 psigを5 psig超えたとき)、
PRG200-120Hは11 scfm
感度: ⅛" (3.2 mm) H2O
パイロット圧力室流出速度: < 0.08 scfm (0.15 m3/時)
全空気消費量: 6 scfh
入口圧力効果: < 0.005 psig
(25 psigの入口圧力変化)
最大入口圧力: 150 psig
(PRG200-25は50 psig)
材質:
ボディ: ダイキャスト亜鉛合金
カプセルと調整ねじ: ステンレススチール
アセンブリ: ステンレススチール、真鍮、 めっき鉄、アセタール
ダイヤフラム: ブナNエラストマーと ポリエステル織物
ノブ: フェノールプラスチック
重量: 635 g (1.4ポンド)
ポートサイズ: ¼ NPT
ゲージポート (2): ¼ NPT
取り付け: パイプ、パネル、
オプションのブラケット
注文する (部品番号ビルダーより掲載以外の製品もご選択いただけます)(注文数を入力の上、"カートに追加"をクリックしてください)

他のお客様はこのような商品も購入しています。: このアイコンをクリックすると、このモデルを購入した他のお客様の購入商品リストが表示されます.

部品番号/Desc.
注文数
商品説明
Click to expand/minimize a list of what others bought with thePRG200-25
PRG200-25
¥51,623 (税込)
(税抜価格 ¥46,930)
納期: 2 週間
 
0.5〜25 psiの(1.72バール0.03)出力圧力範囲
Click to expand/minimize a list of what others bought with thePRG200-40
PRG200-40
¥41,300 (税込)
(税抜価格 ¥37,545)
納期: 6 週間
 
2から40 PSI(0.14から2.76バール)で、出力圧力範囲
  
PRG200-60
¥43,632 (税込)
(税抜価格 ¥39,665)
納期: 8 週間
 
2〜60 psiの(0.14から4.14バール)の出力圧力範囲
Click to expand/minimize a list of what others bought with thePRG200-120
PRG200-120
¥43,632 (税込)
(税抜価格 ¥39,665)
納期: 2 週間
 
2〜120 psiの(0.14から8.27バール)の出力圧力範囲
高浮き彫りモデル
  
PRG200-120H
¥52,718 (税込)
(税抜価格 ¥47,925)
納期: 2 週間
 
2〜120 psiの(0.14から8.27バール)の出力圧力範囲
アクセサリー
Click to expand/minimize a list of what others bought with thePRG200-MB
PRG200-MB
¥3,927 (税込)
(税抜価格 ¥3,570)
納期: 4 週間
 
取付金具
注: 取扱説明書が付属しています。
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.