フリーダイヤル 0120-769-103
Emailjpesales@dwyeromega.com

電源
プロセスおよびトランスミッター用

PSRシリーズ

電源プロセスおよびトランスミッター用  | PSRシリーズ

電源プロセスおよびトランスミッター用

スクロールダウンし、全ラインアップをご覧ください

  • トランスデューサー および伝トランスミッターの頑丈な電源
  • 安定化24 Vdc電源または 非安定化48 Vdc電源
  • 経済的な低価格 ソリューション
電流・電圧測定器 - 関連する商品を探す
(見つからない場合はカスタマーサービスにご連絡ください)

商品説明



特性
U24Y175
入力: 105~125または210~250 Vac、
ユーザー選択可能
動作範囲: -10~65°C (14~150°F)
保管温度: -55~85°C (-67~185°F)
出力: 175 mAで最大24 Vdc
ラインおよびロードレギュ
レーション:
±0.1%
ノイズとリップル: 3 mV RMS
温度係数: 1°Cあたり±0.2%
寸法: 69 H x 76 W x 25 mm D
(2.7 x 3.0 x 1")
出力保護: 電流制限、過電圧
絶縁電圧: 1500 Vac
重量: 283 g (10オンス)
頑丈PSRシリーズ
入力: 115Vまたは230 Vacモデル
PSR-24S 寸法: 56 L x 49 W x 81 mm H (2.2 x 1.9 x 3.2")
U48Y40
入力: 110 Vac
出力: 400 mAで48 Vdc
動作範囲: -10~65°C (14~150°F)
寸法: 114 H x 130 W x 87 mm D
(4.49 x 5.12 x 3.44")
注文する (部品番号ビルダーより掲載以外の製品もご選択いただけます)(注文数を入力の上、"カートに追加"をクリックしてください)

他のお客様はこのような商品も購入しています。: このアイコンをクリックすると、このモデルを購入した他のお客様の購入商品リストが表示されます.

部品番号/Desc.
注文数
商品説明
Click to expand/minimize a list of what others bought with thePSR-24S
PSR-24S
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
安定化電源、24 VDC、400ミリアンペア、ネジ端子、115 Vacの
Click to expand/minimize a list of what others bought with thePSR-24L
PSR-24L
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
安定化電源、24 VDC、400ミリアンペア、UL、取り除かリード付き1.8メートル(6'')コード
  
PSR-24L-230
¥20,477 (税込)
(税抜価格 ¥18,615)
納期: 2 週間
 
安定化電源、24 VDC、400ミリアンペア、取り除かリード、230 VAC入力、CE
Click to expand/minimize a list of what others bought with thePSU-93
PSU-93
¥16,270 (税込)
(税抜価格 ¥14,791)
納期: 2 週間
 
非安定化電源、16〜23 VDC、300mA以下、ネジ端子
Click to expand/minimize a list of what others bought with theU24Y175
U24Y175
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
安定化電源、24 VDC、175ミリアンペアは、ネジ端子、230分の115 VAC入力
  
U48Y40
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
非安定化電源、48 VDC、長いループのための400ミリアンペア(高抵抗)、110 Vacの
注: 取扱説明書が付属しています。
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.