フリーダイヤル 0120-769-103
Emailjpesales@dwyeromega.com

シース熱電対用ストリッパ

PST シリーズ

シース熱電対用ストリッパ | PST シリーズ | オメガエンジニアリング | PST シリーズ

シース熱電対用ストリッパ | PST シリーズ | オメガエンジニアリング

スクロールダウンし、全ラインアップをご覧ください

  • 大きなチップポートにより連続自己クリーニング
  • 電動工具用アダプタ標準付属
  • 広範なサイズ範囲に対応
熱電対素線 / 被覆熱電対 / 補償導線 - 関連する商品を探す
(見つからない場合はカスタマーサービスにご連絡ください)

商品説明

シースの外径と回転速度:
0.25~0.79 mm 手、1~3.17 mm 手の場合には300 rpmまで、4.75~ 6.25 mm の場合には 150~300 rpm 半製品または製品用のワイヤストリッピングを行う場合には、電動工具を使用して作業することを推奨します。

簡単操作:

方法1 (サイズ1 mm 以上)
1. シースを万力やコレット、または他の固定具で固定します。
2. ツールをシースの端に当て、手または機械で回転させながらツールを少しだけ押し、鉛筆を削る場合と同じようにして時計回りに回します。
3. カットが開始すると、ツールは固定具のところまで自動的に進みます。
4. 露出したワイヤの上を滑らせて、ツールを外します。

方法2 (サイズ0.79 mm) 以下
1. シースの端に近いところ [約0.25 mm] をフラットジョープライヤー、またはシースをつぶさずにしっかりと保持できるツールで保持します。
2. アダプタを手に持ってシースを開口部に送り込み、鉛筆を削る場合と同じようにして、少しだけ押しながらストリッパーをゆっくり回転させます。
3. ツールは固定具のところまで自動的に進みます。
4. 露出したワイヤの上を滑ら せて、ツールを外します。
注文する (部品番号ビルダーより掲載以外の製品もご選択いただけます)(注文数を入力の上、"カートに追加"をクリックしてください)

他のお客様はこのような商品も購入しています。: このアイコンをクリックすると、このモデルを購入した他のお客様の購入商品リストが表示されます.

部品番号/Desc.
注文数
商品説明
Click to expand/minimize a list of what others bought with thePST020A
PST020A
¥37,536 (税込)
(税抜価格 ¥34,124)
納期: 10 週間
 
熱電対ワイヤストリッパー、0.5 mm
  
PST025A
¥43,765 (税込)
(税抜価格 ¥39,786)
納期: 2 週間
 
熱電対ワイヤストリッパー、0.6 mm
Click to expand/minimize a list of what others bought with thePST032A
PST032A
¥43,428 (税込)
(税抜価格 ¥39,480)
納期: 10 週間
 
熱電対ワイヤストリッパー、0.79 mm
Click to expand/minimize a list of what others bought with thePST040A
PST040A
¥37,536 (税込)
(税抜価格 ¥34,124)
納期: 2 週間
 
熱電対ワイヤストリッパー、1 mm
Click to expand/minimize a list of what others bought with thePST062A
PST062A
¥39,601 (税込)
(税抜価格 ¥36,001)
納期: 10 週間
 
熱電対ワイヤストリッパー、1.5 mm
Click to expand/minimize a list of what others bought with thePST065A
PST065A
¥39,600 (税込)
(税抜価格 ¥36,000)
納期: 2 週間
 
熱電対ワイヤストリッパー、1.57 mm
Click to expand/minimize a list of what others bought with thePST20MMA
PST20MMA
¥40,439 (税込)
(税抜価格 ¥36,763)
納期: 2 週間
 
熱電対ワイヤストリッパー、2 mm
Click to expand/minimize a list of what others bought with thePST090A
PST090A
¥40,439 (税込)
(税抜価格 ¥36,763)
納期: 10 週間
 
熱電対ワイヤストリッパー、2.38 mm
Click to expand/minimize a list of what others bought with thePST30MMA
PST30MMA
¥39,575 (税込)
(税抜価格 ¥35,977)
納期: 2 週間
 
熱電対ワイヤストリッパー、3 mm
Click to expand/minimize a list of what others bought with thePST125A
PST125A
¥40,383 (税込)
(税抜価格 ¥36,712)
納期: 10 週間
 
熱電対ワイヤストリッパー、3.17 mm
Click to expand/minimize a list of what others bought with thePST45MMA
PST45MMA
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
熱電対ワイヤストリッパー、4.5 mm
Click to expand/minimize a list of what others bought with thePST187A
PST187A
¥54,621 (税込)
(税抜価格 ¥49,655)
納期: 2 週間
 
熱電対ワイヤストリッパー、4.75 mm
Click to expand/minimize a list of what others bought with thePST60MMA
PST60MMA
¥49,946 (税込)
(税抜価格 ¥45,405)
納期: 10 週間
 
熱電対ワイヤストリッパー、6 mm
Click to expand/minimize a list of what others bought with thePST250A
PST250A
¥50,930 (税込)
(税抜価格 ¥46,300)
納期: 2 週間
 
熱電対ワイヤストリッパー、6.25 mm
交換用の工具ビット
Click to expand/minimize a list of what others bought with theTB125
TB125
¥15,206 (税込)
(税抜価格 ¥13,824)
納期: 10 週間
 
工具ビット
Click to expand/minimize a list of what others bought with theTB188
TB188
¥9,634 (税込)
(税抜価格 ¥8,758)
納期: 2 週間
 
工具ビット
Click to expand/minimize a list of what others bought with theTB250
TB250
¥11,602 (税込)
(税抜価格 ¥10,547)
納期: 2 週間
 
工具ビット
電源アダプタ
Click to expand/minimize a list of what others bought with thePOWER ADAPTOR L
POWER ADAPTOR L
¥15,538 (税込)
(税抜価格 ¥14,125)
納期: 10 週間
 
電源アダプタのL
Click to expand/minimize a list of what others bought with thePOWER ADAPTOR M
POWER ADAPTOR M
¥7,281 (税込)
(税抜価格 ¥6,619)
納期: 10 週間
 
電源アダプタのM
Click to expand/minimize a list of what others bought with thePOWER ADAPTOR S
POWER ADAPTOR S
¥7,783 (税込)
(税抜価格 ¥7,075)
納期: 10 週間
 
電源アダプタ、S
注: 電動工具用アダプタを追加で注文する場合には、POWER ADAPTOR (*) と指定してください。ここで (*) はS、MまたはLになります。 上の表で、電動工具用アダプターのサイズを確認してください。
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.