フリーダイヤル 0120-769-103
Emailjpesales@dwyeromega.com

Platinum Resistance Sensors, 4-Wire Stainless Steel Probes,
Extension Wire for CY7 Series, & Constant Power Supplies

PT100, CY82, CYW4, CY100 シリーズ

Platinum Resistance Sensors,  4-Wire Stainless Steel Probes, Extension Wire for CY7 Series, & Constant Power Supplies | PT100, CY82, CYW4, CY100 シリーズ

スクロールダウンし、全ラインアップをご覧ください

  • 製品情報が英文ですが、日本でお買い求め頂けます。
    カスタマーサービスにて日本語でのサポートを致します。
  • Platinum Resistance Sensors
  • 4-Wire stainless steel probe
    (Band 4 Silicon Diode Sensor)
  • Special Low Thermal Conductivity
    Extension Wire for CY7 Series Diodes
  • Special Low Thermal Conductivity
    Extension Wire for CY7 Series Diodes
極低温素子 - 関連する商品を探す
(見つからない場合はカスタマーサービスにご連絡ください)

商品説明

Typical connection for sensors such as the CY7 series. The connection points (A) are made close to the sensor in the case of 4-lead measurement, and near or at the instrumentation for a 2-lead measurement. Generally, the 4-lead connection is preferred.
注文する (部品番号ビルダーより掲載以外の製品もご選択いただけます)(注文数を入力の上、"カートに追加"をクリックしてください)
部品番号/Desc.
注文数
商品説明
PT-102
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
70 Sensor, 2 x 20.3 mm (250 mg)
PT-103
¥115,044 (税込)
(税抜価格 ¥104,585)
納期: 9 週間
 
Sensor, 1.8 x 12.1 mm (120 mg)
PT-111
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
Sensor, 1.8 x 5 mm (52 mg)
CY82-4SL
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
6' probe, 12' cable, stripped leads, 1/8' SS Sheath
CY82-P1
¥6,914 (税込)
(税抜価格 ¥6,285)
納期: 2 週間
 
Sensor Plug for CYTX231 Series
CY82-P2
¥6,105 (税込)
(税抜価格 ¥5,550)
納期: 7 週間
 
Sensor Plug for CYC320 Series
CYW4-32-25
¥99,391 (税込)
(税抜価格 ¥90,355)
納期: 9 週間
 
4-lead wire, 32 AWG, 25 ft.*
CYW4-36-25
¥71,913 (税込)
(税抜価格 ¥65,375)
納期: 9 週間
 
4-lead wire, 36 AWG, 25 ft.*
CY120-PS
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
120 Vac powered, switch selectable 1µA to 100mA
注:
* Phosphor bronze wire, Insulation is polyimide on 32 AWG wire and formvar (vinyl acetal) on 36 AWG wire. Both types of insulation are rated down to 1.4K
 
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.