フリーダイヤル 0120-769-103
Emailjpesales@dwyeromega.com

Over the Side Immersion Heaters for Corrosive Solutions

PTHF Series

Over the Side Immersion Heaters for Corrosive Solutions | PTHF Series

Over the Side Immersion Heaters for Corrosive Solutions

¥303,455 PTHF-302

  • PTHF Series
    • Corrosion Resistant
    • Solutions up to 212°F (100°C)
    • Thin Blade Heating Element
    • 1 or 3 Phase Design
    • Overtemperature Protection
  • CIT Series
    • 3 to 10 kW
    • 240 V, 1 Phase
    • Used for Soft Metal Melting
    • Rugged, Reliable
    • Efficient Heat Transfer
    • Three Configurations Available
水中ヒータ - 関連する商品を探す
(見つからない場合はカスタマーサービスにご連絡ください)

商品説明

PTHF Series
dimensions
Note: B dimension is the heated section.

kW Volts Phase Dimensions-in. Model No. Wt.
lbs
A B
3
3
240
480
1, 3
1, 3
16
16
7
7
PTHF-302
PTHF-304
7
7
4
4
240
480
1, 3
1, 3
18
18
9
9
PTHF-402
PTHF-404
8
8
6
6
240
480
3
3
22
22
13
13
PTHF-602/3P
PTHF-604/3P
9
9
8
8
240
480
3
3
27
27
18
18
PTHF-802/3P
PTHF-804/3P
10
10
10
10
240
480
3
3
31
31
22
22
PTHF-1002/3P
PTHF-1004/3P
11
11



CIT Series
dimensions
注文する (部品番号ビルダーより掲載以外の製品もご選択いただけます)(注文数を入力の上、"カートに追加"をクリックしてください)
部品番号/Desc.
注文数
商品説明
PTHF-302
¥333,801 (税込)
(税抜価格 ¥303,455)
納期: 9 週間
 
Immersion heater, 240V, 3 kW
PTHF-404
¥367,175 (税込)
(税抜価格 ¥333,795)
納期: 8 週間
 
Immersion heater, 480V, 4 kW
PTHF-602
¥432,900 (税込)
(税抜価格 ¥393,545)
納期: 9 週間
 
Immersion heater
PTHF-604
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
Immersion heater
PTHF-802
¥491,403 (税込)
(税抜価格 ¥446,730)
納期: 8 週間
 
Immersion heater
PTHF-804
¥565,642 (税込)
(税抜価格 ¥514,220)
納期: 6 週間
 
Immersion heater
PTHF-1002
¥555,066 (税込)
(税抜価格 ¥504,605)
納期: 6 週間
 
Immersion heater
PTHF-1004
¥555,066 (税込)
(税抜価格 ¥504,605)
納期: 6 週間
 
Immersion heater
CIT-1619
¥1,006,203 (税込)
(税抜価格 ¥914,730)
納期: 8 週間
 
Heater, 240V, 5 kW

クイックオーダー

部品番号
注文数
部品番号
注文数


We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.