フリーダイヤル 0120-769-103
Emailjpesales@dwyeromega.com

コンパクト圧力センサ(圧力変換器)0〜700 psiゲージ圧

PX190

コンパクト圧力センサ(圧力変換器)0〜700 psiゲージ圧 | PX190 | オメガエンジニアリング | PX190

コンパクト圧力センサ(圧力変換器)0〜700 psiゲージ圧 | PX190 | オメガエンジニアリング

スクロールダウンし、全ラインアップをご覧ください

  • 高い費用効率
  • 頑丈なIP67設計
  • コンパクトサイズ
  • 17-4PHステンレス鋼の接液部
  • 優れた総合精度と互換性
  • OEMアプリケーションに最適
圧力センサ (圧力変換器) - 関連する商品を探す
(見つからない場合はカスタマーサービスにご連絡ください)

商品説明

オメガエンジニアリングのPX190シリーズ圧力トランスデューサ(変換器)は、安価で効率的なOEMまたは汎用アプリケーションに最適な選択肢の一つです。

PX190シリーズ圧力変換器は高い精度と信頼性も重要な一般的な産業および商業用途向けに設計されています。 5cm (2 インチ) 未満のコンパクトサイズ且つ頑丈な設計で構成されており、小さなスペースに最適です。さらに、17-4PHステンレス鋼製の接液部により、高い強度と耐食性があり、優れた機械的特性を備えています。

PX190シリーズ圧力変換器は、電圧(5V) または電流(4-20mA) の出力オプションと、0〜700 psiゲージ圧をカバーする様々な圧力範囲の製品をラインナップしています。




製品仕様
精度:±0.5 %
温度補償範囲: 0~70℃
出力信号:0.5 ~ 4.5 V または 4 ~ 20 mA
零点の温度影響:±0.02 %FS/°C
許容過負荷: 2×FS
限界過負荷: 1,740 PSI
電源:PX191モデルは5V DC、PX192モデルは10~28V DC
保管温度: -20℃~100℃
絶縁抵抗: 100MΩ@250V DC
保護等級: IP67
電気接続: 長さ 0.5m ケーブル
注文する (部品番号ビルダーより掲載以外の製品もご選択いただけます)(注文数を入力の上、"カートに追加"をクリックしてください)
部品番号/Desc.
注文数
商品説明
PX191-075GV5
¥34,880 (税込)
(税抜価格 ¥31,709)
納期: 2 週間
 
Compact Pressure Transmitter: 0 to 75 psi, Gauge Pressure, 0.5 to 4.5 Vdc Output, 1/8' NPT Male Pressure Port, Cable Connection
PX191-150GV5
¥34,880 (税込)
(税抜価格 ¥31,709)
納期: 2 週間
 
Compact Pressure Transmitter: 0 to 150 psi, Gauge Pressure, 0.5 to 4.5 Vdc Output, 1/8' NPT Male Pressure Port, Cable Connection
PX191-200GV5
¥34,880 (税込)
(税抜価格 ¥31,709)
納期: 2 週間
 
Compact Pressure Transmitter: 0 to 200 psi, Gauge Pressure, 0.5 to 4.5 Vdc Output, 1/8' NPT Male Pressure Port, Cable Connection
PX191-300GV5
¥33,016 (税込)
(税抜価格 ¥30,015)
納期: 2 週間
 
Compact Pressure Transmitter: 0 to 300 psi, Gauge Pressure, 0.5 to 4.5 Vdc Output, 1/8' NPT Male Pressure Port, Cable Connection
PX191-700GV5
¥34,880 (税込)
(税抜価格 ¥31,709)
納期: 2 週間
 
Compact Pressure Transmitter: 0 to 700 psi, Gauge Pressure, 0.5 to 4.5 Vdc Output, 1/8' NPT Male Pressure Port, Cable Connection
PX192-075GI
¥34,880 (税込)
(税抜価格 ¥31,709)
納期: 2 週間
 
Compact Pressure Transmitter: 0 to 75 psi, Gauge Pressure, 4 to 20 mA Output, 1/8' NPT Male Pressure Port, Cable Connection
PX192-150GI
¥33,016 (税込)
(税抜価格 ¥30,015)
納期: 2 週間
 
Compact Pressure Transmitter: 0 to 150 psi, Gauge Pressure, 4 to 20 mA Output, 1/8' NPT Male Pressure Port, Cable Connection
PX192-200GI
¥34,880 (税込)
(税抜価格 ¥31,709)
納期: 2 週間
 
Compact Pressure Transmitter: 0 to 200 psi, Gauge Pressure, 4 to 20 mA Output, 1/8' NPT Male Pressure Port, Cable Connection
PX192-300GI
¥33,016 (税込)
(税抜価格 ¥30,015)
納期: 2 週間
 
Compact Pressure Transmitter: 0 to 300 psi, Gauge Pressure, 4 to 20 mA Output, 1/8' NPT Male Pressure Port, Cable Connection
PX192-700GI
¥34,880 (税込)
(税抜価格 ¥31,709)
納期: 2 週間
 
Compact Pressure Transmitter: 0 to 700 psi, Gauge Pressure, 4 to 20 mA Output, 1/8' NPT Male Pressure Port, Cable Connection
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.