圧力センサ (圧力変換器)
圧力変換器 (アクセサリ)
圧力計 (圧力ゲージ)
変位測定器
表示器 / 記録装置
用途から探す
温度
圧力/ひずみ/力
流量およびレベル
pHおよび導電率
電気ヒータ
データロガー
オートメーション
サポート
製品マニュアル
製品技術情報
圧力単位変換ガイド
FTPサイト
TOP
テクニカルガイド
高温度対応型 圧力センサと冷却ツール
詳細を見る
圧力センサ | 圧力変換器 |圧力トランスデューサ
ホーム
»
»
»
- Discontinued
General Purpose Pressure Transducer
PX300
General Purpose Pressure Transducer
スクロールダウンし、全ラインアップをご覧ください
注文する
注文する
商品説明
PDF
商品仕様
ページ印刷
Top
商品説明
The PX300 series has been discontinued. Please see the
PX309
as a possible alternative or contact our Pressure Engineering department.
SPECIFICATIONS
Excitation:
10 Vdc (5 to 15 Vdc Limits)
Output:
3mV/V ratiometric 30mV ±1mV @ 10V
Accuracy:
0.25%FS (linearity, hysteresis, repeatability)
Zero Balance:
±2 mV
Long Term Stability:
±0.5% FS
Typical Life:
100 million cycles
Operating Temperature:
0 to 160°F (-18 to 71°C)
Compensated Temperature:
30 to 160°F (-1 to 71°C)
Total Thermal Effects:
3% FS max
Proof Pressure:
200%, 13,000 psi max
Input Resistance:
15,000 Ω nominal
Response Time:
1 msec
Gage Type:
Stainless steel diaphragm, silicone oil filled semiconductor sensor
Shock:
50 g @ 11msec
Vibration:
15 g 10-2000 Hz
Wetted Parts:
17-4 and 300 Series Stainless Steel
Pressure Port:
1/4 NPT male
Electrical Conn:
4 cond, 22 AWG, PVC unshielded, 3 ft (1 m) cable
Weight:
4.6 oz (131 g) to 1000 psi; 6.7 oz (190 g) from 1000 psi
注:
Comes with complete operator’s manual.
We noticed you are from
the US
. Visit your local site for regional offers and live support.
Stay here.
Go to the
the US
site >