フリーダイヤル 0120-769-103
Emailjpesales@dwyeromega.com

圧力変換器
定格容量:
精度:0.08% BSL
使用温度範囲:-40〜85℃

 圧力変換器(USB接続)

USB出力 圧力トランスデューサーお客様のコンピューター に直接接続できます。 |  圧力変換器(USB接続)

USB出力 圧力トランスデューサーお客様のコンピューター に直接接続できます。

スクロールダウンし、全ラインアップをご覧ください

  • 高速サンプル
  • 微細加工シリコンセンサー
  • 接液部に316L SS
  • 高精度 ±0.08% FS
  • 迅速な配達
  • 長期間の優れた安定性
  • USB 2.0とそれ以前のバージョンに互換性
  • USBコネクター端子が標準
  • 耐衝撃、耐振動定格
  • 二重格納による高耐久性

商品説明

PX409-USBシリーズは、在庫が無くなり次第販売終了となりますのでご注意下さい。代替品は、PX409-USBHシリーズとなります。

ゲージ圧および絶対圧力
10 inH2O~5000 psi (25 mb~345 bar)
真空範囲と連成範囲
10 inH2O~15 psi
圧力範囲

特性
精度: 0.08% BSL 標準 (リニア、ヒステリシス、
再現性を含む)
温度補償 (補償範囲):
スパン:範囲 > 5 psi: ±0.5%
範囲 ≤ 5 psi: ±1.0%
ゼロ:範囲 > 5 psi: ±0.5%
範囲 ≤ 5 psi: ±1.0%
ケースと出力端子間の最小絶縁: 100 MΩ @ 50 Vdc (2 MΩ EMIフィルター後
圧力サイクル: 最低100万回
長期安定性 (1年): ±0.1% FS 標準
A/D変換: 24ビット
衝撃: 50 g、11 mS 正弦半波、垂直軸と水平軸
振動: 5-2000-5 Hz、30分サイクル、Lカーブ、ミル規格
810 図514-2-2、垂直軸と水平軸
帯域幅: DC 最大1000回更新/秒 標準
CE対応: 産業用エミッションおよびイミュニティ規格
EN61326に準拠
耐環境性: IP65
二重格納の真空と圧力:
10 inH2~5 psi: 最大1000 psi
15~1000 psi: 最大3000 psi
1500~5000 psi: 最大15,000 psi
二重格納絶対圧:
5~1000 psi: 最大6000 psi
1500~5000 psi: 最大15,000 psi
接液部: 316L SS
重量: 200 g (7オンス)
過大ゲージ圧:
10 inH2O: スパンの10倍
1 psi: スパンの6倍
2.5 psi~3500 psi: スパンの4倍
5000 psi: 15,000 psi 最大
過圧絶対圧:
5 psia: スパンの6倍
15 psia~3500 psia: スパンの4倍
5000 psia: 15000 psi 最大
使用温度範囲: -40~85°C (-40~185°F)
補償温度:
範囲 >5 psi: -29~85°C (-20~185°F)
範囲 ≤5 psi: -17~85°C (0~185°F)
注文する (部品番号ビルダーより掲載以外の製品もご選択いただけます)(注文数を入力の上、"カートに追加"をクリックしてください)
部品番号/Desc.
注文数
商品説明
USBのゲージ圧力トランスデューサ
PX409-10WGUSB
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
0から10.00 inH2O(0〜25ミリバール)
PX409-001GUSB
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
0から1.000 PSIG(0から69ミリバール)
PX409-2.5GUSB
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
0から2.500 PSIG(0から172ミリバール)
PX409-005GUSB
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
0から5.000 PSIG(0から345ミリバール)
PX409-015GUSB
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
0から15.00 PSIG(0から1バール)
PX409-030GUSB
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
0から30.00 PSIG(0から2.1バール)
PX409-050GUSB
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
0から50.00 PSIG(0から3.4バール)
PX409-100GUSB
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
0から100.0 PSIG(0から6.9バール)
PX409-150GUSB
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
0から150.0 PSIG(0から10.3バール)
PX409-250GUSB
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
0から250.0 PSIG(0から17.2バール)
PX409-500GUSB
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
0から500.0 PSIG(0から34.5バール)
PX409-750GUSB
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
0から750.0 PSIG(0から51.7バール)
PX409-1.0KGUSB
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
0〜1000 PSIG(0から69のバー)
PX409-1.5KGUSB
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
0から1500 PSIG(0から103バール)
PX409-2.5KGUSB
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
0から2500 PSIG(0から172バール)
PX409-3.5KGUSB
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
0から3500 PSIG(0から241バール)
PX409-5.0KGUSB
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
0から5000 PSIG(0から345バール)
USBの絶対圧トランスデューサ
PX409-005AUSB
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
0から5.000 PSIA(0から345ミリバール)
PX409-015AUSB
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
0から15.00 PSIA(0から1バール)
PX409-030AUSB
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
0から30.00 PSIA(0から2.1バール)
PX409-050AUSB
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
0から50.00 PSIA(0から3.4バール)
PX409-150AUSB
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
0から150.0 PSIA(0から10.3バール)
PX409-250AUSB
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
0から250.0 PSIA(0から17.2バール)
PX409-500AUSB
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
0から500.0 PSIA(0から34.5バール)
PX409-750AUSB
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
0から750.0 PSIA(0から51.7バール)
PX409-1.0KAUSB
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
0〜1000 PSIA(0から69のバー)
PX409-1.5KAUSB
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
0から1500 PSIA(0から103バール)
PX409-2.5KAUSB
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
0から2500 PSIA(0から172バール)
PX409-3.5KAUSB
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
0から3500 PSIA(0から241バール)
PX409-5.0KAUSB
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
0から5000 PSIA(0から345バール)
のUSB圧力変換器、真空範囲(周囲= 0、出力は圧力の減少に伴って正になる)
PX409-10WVUSB
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
0 -10.00へinH2O(0 -25ミリバール)
PX409-001VUSB
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
0 -1.000にPSI(0 -69ミリバール)
PX409-2.5VUSB
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
0 -2.500にPSI(0 -172ミリバール)
PX409-005VUSB
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
0 -5.000にPSI(0 -354ミリバール)
PX409-015VUSB
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
0 -15.00へのPSI(0 -1バール)
USB出力の圧力トランスデューサ、化合物ゲージ·モデル(双方向±圧)
PX409-10WCGUSB
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
±10.00 inH2O(±25ミリバール)
PX409-001CGUSB
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
1.000 PSI、±(±69ミリバール)
PX409-2.5CGUSB
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
2.500 PSI、±(172ミリバール±)
PX409-005CGUSB
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
5.00 PSI(354ミリバール±)±
PX409-015CGUSB
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
15.00 PSI(±1バール)±
注: 5ポイントNISTトレーサビリティ校正、CD、チャート・グラフ作成ソフト、ドライバーが付属しています。

部品番号ビルダー

下記から仕様構成を選択し、ご注文ください
以下からオプションを選択:


(1) 圧力範囲 (PSI) :
10W : 10インチH2O
001 : 0-1 psi
2.5 : 0-2.5 psi
005 : 0-5 psi
015 : 0-15 psi
030 : 0-30 psi
050 : 0-50 psi
075 : 0-75 psi
100 : 0-100 psi
150 : 0-150 psi
250 : 0-250 psi
500 : 0-500 psi
750 : 0-750 psi
1.0K : 0-1000 psi
1.5K : 0-1500 psi
2.5K : 0-2500 psi
3.5K : 0-3500 psi
5.0K : 0-5000 psi
16 : 16~32 inHg (気圧のみ)
26 : 26~32 inHg (気圧のみ)
32 : 0~32 inHg (気圧のみ)

(2) 単位 :
A : 絶対圧力 (5~5000 psiの範囲)
G : ゲージ 圧力
V : ゲージ真空 (H2Oで-10~-15 psiのみ)
CG : Compound ゲージ (± 10 inH2O to ± 15 psi only)
B : 気圧範囲

(3) 出力 :
USB : USB出力
注: 有効な部品番号については、「商品仕様(PDF)」を参照ください。
ご不明な場合は、カスタマーサービス(0120-040-572 もしくは jpesales@dwyeromega.com)へお問合せください。
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.