フリーダイヤル 0120-769-103
Emailjpesales@dwyeromega.com

液体/気体用圧力センサ、2.5 Kpa〜6.9 Mpa

PX409-WDDIF (mV / Vdc / mA)

液体/気体用圧力センサ、2.5 Kpa〜6.9 Mpa | PX409-WDDIF | PX409-WDDIF (mV / Vdc / mA)

液体/気体用圧力センサ、2.5 Kpa〜6.9 Mpa | PX409-WDDIF

スクロールダウンし、全ラインアップをご覧ください

  • 5 ポイントNIST 校正証明書付属
  • 高精度微細加工シリコンコア
  • 高い安定性、少ないドリフト
  • ステンレススチール溶接構造
  • ウェット側の接液部 316L SS—
  • ドライ側 クリーン、乾燥した気体
  • 優れた温度性能
  • 広い補償温度範囲
  • 耐久性の高い、100 万サイクルの寿命
  • 二重格納による高耐久性
圧力センサ (圧力変換器) - 関連する商品を探す
(見つからない場合はカスタマーサービスにご連絡ください)

商品説明

PX409-WDDIFモデル
圧力センサの片側だけを液体に浸す必要があるような、工業、自動車、航空機業界の用途に適しています。
PX409-WDDIFセンサは、テストベンチ、フィルター監視、気流、工場の空気、圧縮空気、ピート管、対気速度、航空機、その他の産業に使用できます。ソリッドステートシリコンコアによって、信頼性の高い長期の寿命と長期的な安定性があります。

PX409-WWDIFモデル
液体を使用する環境に適しています。自動車、航空機業界での苛酷な環境やテストベンチ、フィルター監視、水圧、流水、水/排水、工場の空気、圧縮空気、ピート管、対気速度、航空機、その他の産業に使用できます。 ソリッドステートシリコンコアと全ステンレススチール接液部によって信頼性の高い長期的な寿命と安定性を実現します。高い精度と安定性を得るため、PX409シリーズは温度と圧力のパラメータ全体の動的な熱補償について、カスタムASICと合わせ、シリコンセンサの温度/圧力/出力パフォーマンスを最先端のデジタルマッピングを使用して提供します。

共通仕様
精度: 0.08% BSL (線形化、ヒステリシス、再現性を含む)
圧力センサ本体とワイヤ間の最低抵抗:100 MΩ
使用温度:
 mV/V、5~10 Vdc 出力: -45~121℃
 mA 出力: -45~115℃
補償温度範囲:
 25mbar~345mbar: -17~85℃
 1~69bar: -29~85℃
温度精度: ゼロ スパン
補償温度範囲のスパンシフト (%)
 25mbar~345mbar: ±1.00% ±1.00%
 1~69bar: ±0.50% ±0.50%
圧力サイクル: 最小100万
長期安定性 (1年): ±0.1% FS 標準
帯域幅: DC 最大1 kHz 標準
応答速度: <1 ms
CE準拠: EN61326-1 2006(工業環境用)
衝撃: 50 g、11 mS 正弦半波、垂直軸と水平軸
振動: 5-2000-5 Hz、30分サイクル、Lカーブ、MIL規格810 図514-2-2、垂直軸と水平軸
媒体適合性:
 高圧側: 316L SSに適合する全液体および気体
 低圧側: クリーン、乾燥、非イオン性の気体
ライン/静圧力: 両側に同時に最大35bar
保証耐圧力 (差圧):
 25mbar 範囲 = 範囲の10倍
 69mbar 範囲 = 範囲の6倍
 172mbar〜52bar 範囲 = 範囲の4倍
 69bar 範囲 = 範囲の3倍
高圧側格納容器圧力 (差圧):
 範囲 25mbar~345mbar: 最大69bar
 範囲 1~69bar: 最大207bar
圧力ポート: 1⁄4 NPTオス
電気端末:
 PX409: 2 m ケーブル
 PX409C: 2 m ケーブル、1⁄2 NPTコンジットねじ
 PX419: ミニDIN (組み合わせコネクタ付属)
 PX429: ツイストロック (組み合わせコネクタ別売)
 PX429 組み合わせコネクタ:PT06F10-6S
 PX459: M12コネクタ
重量: 最大200g

mV/Vモデル
出力: 10 mV/V レシオメトリック
電源電圧: 5~10 Vdc
電流の流れ: 5 mA @ 10 Vdc
入力インピーダンス: 1000~5000 Ω
出力インピーダンス: 5000 Ω ±10% 標準 ゼロバランス: 範囲 ≤ 172mbar: ±1% 標準 (2% 最大) 範囲 > 172mbar: ±0.5% 標準 (1% 最大) スパン設定: 範囲 ≤ 172mbar: ±1% 標準 (2% 最大) 範囲 > 172mbar: ±0.5% 標準 (1% 最大)

0〜5 Vdc / 0〜10 Vdcモデル
出力電圧/供給電圧: 0~5 Vdc/10~30 Vdc; 0~10 Vdc/15~30 Vdc
電流の流れ: 10 mA 最大
最大電流出力: 2 mA (= 2500 Ω 最小負荷抵抗)
出力インピーダンス: 100 Ω
ゼロバランス:
 範囲 > 172psi: ±0.5% 標準 (1% 最大)
 範囲 ≤ 172psi: ±1% 標準 (2% 最大)
スパン設定:
 範囲 > 172psi: ±0.5% 標準 (1% 最大)
 範囲 ≤ 172psi: ±1% 標準 (2% 最大)

mA モデル
出力: 4~20 mA
電源電圧: 9~30 Vdc、[105℃ 以上で9~20 Vdc]
最大ループ抵抗: (Vs-9) x 50 Ω
ゼロバランス:
 範囲 > 172mbar: ±0.5% 標準 (1% 最大)
 範囲 ≤ 172mbar: ±1% 標準 (2% 最大)
スパン設定:
 範囲 > 172mbar: ±0.5% 標準 (1% 最大)
 範囲 ≤ 172mbar: ±1% 標準 (2% 最大)
注文する (部品番号ビルダーより掲載以外の製品もご選択いただけます)(注文数を入力の上、"カートに追加"をクリックしてください)
部品番号/Desc.
注文数
商品説明
選定が非常に難しいので、弊社営業にご連絡または、PDFをご参照の上、部品番号ビルダーからご注文ください。
PX409-001DWU5V
¥370,127 (税込)
(税抜価格 ¥336,479)
納期: 4 週間
 
液体/液体用圧力センサ、69 mb
PX409-2.5DWU5V
¥370,127 (税込)
(税抜価格 ¥336,479)
納期: 4 週間
 
液体/液体用圧力センサ、172 mb
PX409-005DWU5V
¥351,232 (税込)
(税抜価格 ¥319,302)
納期: 4 週間
 
液体/液体用圧力センサ、345 mb
PX409-100DWUV
¥318,588 (税込)
(税抜価格 ¥289,625)
納期: 19 週間
 
液体/液体用圧力センサ、6.9 bar
注: テクニカルガイド: 圧力センサ (変換器)の選択ガイド

部品番号ビルダー

下記から仕様構成を選択し、ご注文ください
以下からオプションを選択:


(1) 接続 :
PX409 : 2 mケーブル
PX419 : ミニDIN
PX429 : ツイストロック
PX459 : M12コネクタ

(2) 定格容量 :
10W : 25 mb
001 : 69 mb
2.5 : 172 mb
005 : 345 mb
015 : 1 bar
030 : 2.1 bar
050 : 3.4 bar
100 : 6.9bar
150 : 10.3 bar
250 : 17.2 bar
500 : 34.5 bar
750 : 51.7 bar
1.0K : 69 bar

(3) モデル :
DDU : 液体/気体タイプ
DWU : 液体/液体タイプ

(4) 出力 :
V : 10 mV/V
5V : 0-5 Vdc
10V : 0-10 Vdc
I : 4-20 mA

(5) 精度 :
オプション選択がない場合 : 0.08%
-EH : 0.05%
-XL : 0.03%
注: 有効な部品番号については、「商品仕様(PDF)」を参照ください。
ご不明な場合は、カスタマーサービス(0120-040-572 もしくは jpesales@dwyeromega.com)へお問合せください。
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.