フリーダイヤル 0120-769-103
Emailjpesales@dwyeromega.com

サニタリ型圧力センサ、0.41〜4.14 Mpa

PX409S (mV/Vdc/mA)

サニタリ型圧力センサ、0.41〜4.14 Mpa | PX409S | PX409S (mV/Vdc/mA)

サニタリ型圧力センサ、0.41〜4.14 Mpa | PX409S

スクロールダウンし、全ラインアップをご覧ください

  • 0.08%の高精度
  • 耐久性の高いソリッドステートセンサー
  • 長期間の素晴らしい安定性
  • ステンレススチール溶接構造
  • 接液部に316L SS
  • 耐衝撃、耐振動定格
  • 耐過圧定格
  • 二重格納システムによる高耐久性
圧力センサ (圧力変換器) - 関連する商品を探す
(見つからない場合はカスタマーサービスにご連絡ください)

商品説明

ゲージ圧: 10 inH2O~600 psi (25 mb~41 bar)
絶対圧 : 5~600 psi (345 mb~41 bar)
連成計: ±10 inH2O~±15 psi (±25 mb~±1 bar)
真空計 (負のゲージ圧): 0~-10 inH2O、 0~ -15 psi (25 mb~1 bar)
気圧範囲: 0~32 inHg、26~32 inHg

特性
精度: 最近似直線の±0.08% (リニア、ヒステリシス、繰り返し性を総合) 正方向のみに校正した連成計モデル
校正: 5ポイントNIST トレーサブル校正、ゼロ・スパン値なし、水平方向に校正
ゼロバランス: 標準±0.5% FS、最大±1% (≤2.5 psi範囲は標準±1%、 最大±2%)
スパン設定: 標準±0.5%、最大±1% (≤2.5 psi範囲は標準±1% 最大±2%)
使用温度範囲: -15~115°C (-5~240°F)
補償温度範囲:
    範囲 ≤ 5 psi:
4.4~60°C
(40~140°F)
範囲 > 5 psi: -4~85°C
(25~185°F)
温度補償:
補償範囲でゼロ・スパン変位
範囲 ≤ 25 psi:
        ゼロ:
1.00%
スパン: 0.70%
範囲 = 5 psi:
        ゼロ:
0.80%
スパン: 0.50%
範囲 > 5psi:
        ゼロ:
0.50%
スパン: 0.50%
26B & 26HB 圧力範囲:
        ゼロ:
0.90%
スパン: 0.50%
ケースと出力端子間の最小絶縁: 100M Ω @ 50 Vdc
圧力サイクル: 最低100万回
長期安定性 (1年): ±0.1% FS 標準
衝撃: 50 g、11 mS 正弦半波衝撃、(試験用)
振動: ±20 g (試験用)
帯域幅: DC 最大1 kHz 標準
応答時間: <1 mS
充填液: NEOBEE M5 食品等級
3Aサニタリー仕様74-05 CE準拠: 産業立地用産業エミッションおよびイミュニティ規格IEC61326に準拠
耐環境: IP65またはIP67、電気終端によって異なります
圧力定格:
1½"と2"トリグリップ–TM (トリクランプ–®と互換)
器具: 600 psi用クランプ
過圧力: 最大定格フランジ圧力の4倍
二重格納: 最大定格圧力2000 psiの6倍 (クランプ以外)
接液部: 316L SS
重量:
285 g (10オンス)
注文する (部品番号ビルダーより掲載以外の製品もご選択いただけます)(注文数を入力の上、"カートに追加"をクリックしてください)

他のお客様はこのような商品も購入しています。: このアイコンをクリックすると、このモデルを購入した他のお客様の購入商品リストが表示されます.

部品番号/Desc.
注文数
商品説明
Sanitary Pressure Transmitter with 1½ inch Flange
Gage Pressure Models
  
PX409S15-10WGI
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
0-10 inH2O gage pressure Range
  
PX409S15-001GI
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
0-1 psig Range
  
PX409S15-2.5GI
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
0-2.5 psig Range
  
PX409S15-005GI
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
0-5 psig Range
  
PX409S15-015GI
¥217,888 (税込)
(税抜価格 ¥198,080)
納期: 2 週間
 
0-15 psig Range
  
PX409S15-030GI
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
0-30 psig Range
  
PX409S15-050GI
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
0-50 psig Range
  
PX409S15-100GI
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
0-100 psig Range
  
PX409S15-150GI
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
0-150 psig Range
  
PX409S15-250GI
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
0-250 psig Range
  
PX409S15-500GI
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
0-500 psig Range
  
PX409S15-600GI
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
0-600 psig Range
Absolute Pressure Models
  
PX409S15-005AI
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
0-5 psia Range
  
PX409S15-015AI
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
0-15 psia Range
  
PX409S15-030AI
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
0-30 psia Range
  
PX409S15-050AI
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
0-50 psia Range
  
PX409S15-100AI
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
0-100 psia Range
  
PX409S15-150AI
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
0-150 psia Range
  
PX409S15-250AI
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
0-250 psia Range
  
PX409S15-500AI
¥216,689 (税込)
(税抜価格 ¥196,990)
納期: 2 週間
 
0-500 psia Range
  
PX409S15-600AI
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
0-600 psia Range
Compound Gage Pressure Models
  
PX409S15-10WCGI
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
+/-10 inH2O Compound Gage Range
  
PX409S15-001CGI
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
+/-1 psig Compound Gage Range
  
PX409S15-2.5CGI
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
+/-2.5 psig Compound Gage Range
  
PX409S15-005CGI
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
+/-5 psig Compound Gage Range
  
PX409S15-015CGI
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
+/-15 psig Compound Gage Range
Vacuum (Negitive Gage Pressure) Ranges
  
PX409S15-10WVI
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
0 to -10 inH2O Vacuum Range
  
PX409S15-001VI
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
0 to -1 psi Vacume Range
  
PX409S15-2.5VI
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
0 to -2.5 psig Vacuum Range
  
PX409S15-005VI
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
0 to -5 psi Vacuum Range
  
PX409S15-015VI
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
0to -15 psi Vacuum Range
Barometric Pressure Ranges
  
PX409S15-32BI
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
0-32 inHg Barometric Range
  
PX409S15-16BI
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
16-32 inHg Barometric Range
  
PX409S15-26BI
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
26-32 inHg Barometric Range
  
PX409S15-32HBI
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
0-1100 hPa Barometric Range
  
PX409S15-16HBI
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
550-1100 hPa Barometric Range
  
PX409S15-26HBI
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
880-1100 hPa Barometric Range
Accessories
Click to expand/minimize a list of what others bought with thePT06F10-6S
PT06F10-6S
¥7,721 (税込)
(税抜価格 ¥7,019)
納期: 2 週間
 
Mating connector (sold separately) for PX429S Series
Click to expand/minimize a list of what others bought with theM12C-PVC-4-S-F-5
M12C-PVC-4-S-F-5
¥4,884 (税込)
(税抜価格 ¥4,440)
納期: 2 週間
 
5 m (16 ft) PVC cable, straight 4-pin M12 female connector one end, fluing leads one end.
Click to expand/minimize a list of what others bought with theM12C-PVC-4-R-F-5
M12C-PVC-4-R-F-5
¥4,884 (税込)
(税抜価格 ¥4,440)
納期: 2 週間
 
5 m (16 ft) PVC cable, right angled 4-pin M12 female connector one end, fluing leads one end.
注:
テクニカルガイド: 圧力センサ (変換器)の選択ガイド

部品番号ビルダー

下記から仕様構成を選択し、ご注文ください
以下からオプションを選択:


(1) 電気終端 :
PX409S : 2 m (6フィート) ケーブル
PX409CS : 導管/ケーブル
PX419S : ミニDIN
PX429S : ツイストロックコネクター
PX459S : M12コネクター

(2) プロセスフィッティング :
15 : 1.5インチTri-Grip
20 : 2インチTri-Grip (最大500 psi)

(3) 範囲 :
10W : H2Oで0~10
001 : 0~1 psi
2.5 : 0~2.5 psi
005 : 0~5 psi
015 : 0~15 psi
030 : 0~30 psi
050 : 0~50 psi
100 : 0~100 psi
150 : 0~150 psi
250 : 0~250 psi
500 : 0~500 psi
600 : 0~600 psi (1~1/2クランプのみ)

(4) 圧力タイプ :
G : ゲージ圧
CG : コンパウンドゲージ圧 (10W~015レンジ)
SG : 密閉ゲージ (PX429またはPX449およびレンジ >=100 psi )
A : 絶対圧力 (5~600 psi)
V : ゲージ真空 (10W~015レンジ)

(5) 出力タイプ :
V : 10 mV/V
5V : 0~5 Vdc
10V : 0~10 Vdc
I : 4~20 mA
注: 有効な部品番号については、「商品仕様(PDF)」を参照ください。
ご不明な場合は、カスタマーサービス(0120-040-572 もしくは jpesales@dwyeromega.com)へお問合せください。
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.