フリーダイヤル 0120-769-103
Emailjpesales@dwyeromega.com

PX41 / PXM41

耐久型圧力センサ | PX41 / PXM41 | OMEGA | PX41 / PXM41

耐久型圧力センサ | PX41 / PXM41 | OMEGA

スクロールダウンし、全ラインアップをご覧ください

  • 選択モデルに対し、オプションで危険場所での使用についてのFM認証
  • MSHA認証バージョンもあります
  • 完全ステンレススチール 構造
  • 密封されたステンレススチール筐体は厳しい環境でも使用可能
圧力センサ (圧力変換器) - 関連する商品を探す
(見つからない場合はカスタマーサービスにご連絡ください)

商品説明

独特なデュアル ½ および ¼ NPTフィッティング
4~20 mA出力
0-10~0-30,000 psi標準モデル
0-0.7~0-2000 bar-ミリ寸法モデル

特性
励振: 10~40 Vdc
出力: 4~20 mA (±10% adj)
ゼロバランス: 4 mA +10% -2% 調整
機関の認証: 注文時に指定する必要があります。
危険場所での使用についてのFM認証: S/I/1/ABCD オプション。ケーブル終端付き、絶対圧およびシールドゲージ圧単位があります。 注文時に指定する必要があります。
MSHA: 米国鉱山安全保健管理局—オプション。 注文時に指定する必要があります。
精度: 0.25% リニア、ヒステリシス、再現性を総合
変換素子: 4アクティブアームブリッジ、密封した厚膜ひずみゲージ
使用温度範囲: -47~121°C
(-50~250°F)
補償温度範囲: 16~71°C (60~160°F)
熱的効果:
    スパン:
0.003% rdg/°F
ゼロ: 0.005% FSO/F
保証耐圧力: 定格圧力の150%
破壊圧力: 定格圧力の300%
接液部: 17-4 PHと316 SS
圧力ポート: <10,000 psi ½-14 NPT オス、¼-18 NPT メス10,000 F250Cオートクレーブ9⁄16-18ねじ
電気的接続: 表示: 3 m (10')、 2導体、 PVC絶縁ケーブル以下も入手可能: PTIH-10-6Pコネクター 組み合わせコネクター (別売り) PT06F10-6S
注文する (部品番号ビルダーより掲載以外の製品もご選択いただけます)(注文数を入力の上、"カートに追加"をクリックしてください)

他のお客様はこのような商品も購入しています。: このアイコンをクリックすると、このモデルを購入した他のお客様の購入商品リストが表示されます.

部品番号/Desc.
注文数
商品説明
ABSOLUTE PRESSURE
GAGE PRESSURE
High Pressure Models with "S" Style Fitting
ACCESSORIES
Click to expand/minimize a list of what others bought with theU24Y175
U24Y175
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
24 Vdc @ 175 mA Power supply, 120/240 Vdc
Click to expand/minimize a list of what others bought with thePT06F10-6S
PT06F10-6S
¥8,947 (税込)
(税抜価格 ¥8,134)
納期: 2 週間
 
mating connector for PX41T1 transducers
  
PA-SF250CX20
¥107,971 (税込)
(税抜価格 ¥98,155)
納期: 2 週間
 
9/16-20 M (Autoclave) to 7/16-20 F 1/4 Tube Adaptor
注: 5ポイントNISTトレーサブル校正付き。 
[*] = 3 m (10') ケーブルは"0"、ツイストロックコネクターは"1"、ミニDIN コネクターは"6"を入れてください。

部品番号ビルダー

下記から仕様構成を選択し、ご注文ください
以下からオプションを選択:


(1) Pressure Port :
T : Dual 1/2-14 NPT External - 1/4-18 Internal
C : 1/4-18 NPT-M
D : 1/4-18 NPT-F
S : 1/4 HP Tube Fitting(Greater than 10K psi only)
K : 7/16-20 UNF-F(Greater than 10K psi only)

(2) Electrical Connection :
0 : 10'' pigtail (+$2/ft over 10'')
1 : PT1H-10-6P Twist Lock Connector (or equal)
5 : Lightning Protected Amplifier Housing(no charge)(4-20 mA model only)
6 : mini DIN Connector

(3) Range (psi) :
010 : 0-10
015 : 0-15
020 : 0-20
025 : 0-25
030 : 0-30
050 : 0-50
075 : 0-75
100 : 0-100
200 : 0-200
300 : 0-300
500 : 0-500
750 : 0-750
1K : 0-1000
1.5K : 0-1500
2K : 0-2000
2.5K : 0-2500
3K : 0-3000
3.5K : 0-3500
5K : 0-5000
7.5K : 0-7500
10K : 0-10000
15K : 0-15000
20K : 0-20000
30K : 0-30000

(4) Units :
G : Gage Model
S : Sealed Gage Model
A : Absolute Model

(5) Output :
I : 4 to 20 mA Output
5V : 0.5 to 5.5 Vdc Output
5T : 0 to 5 Vdc Output
10V : 0.5 to 10.5 Vdc Output
10T : 0 to 10 Vdc Output

(6) Options :
: No Options
-FM : FM Hazardous Location +$150 (cable style 4-20mA output Sealed or Absolute only)
-MSHA : Mine Safety and Health Admin. (0.5 to 5.5V or 4-20 mA output)
-OX : Cleaned for Oxygen use +$75
注: 有効な部品番号については、「商品仕様(PDF)」を参照ください。
ご不明な場合は、カスタマーサービス(0120-040-572 もしくは jpesales@dwyeromega.com)へお問合せください。
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.