フリーダイヤル 0120-769-103
Emailjpesales@dwyeromega.com

高精度圧力センサ、2.5 Kpa〜34.5 Mpa

PX409 (mV / Vdc / mA)

高精度圧力センサ、2.5 Kpa〜34.5 Mpa | PX409 | PX409 (mV / Vdc / mA)

高精度圧力センサ、2.5 Kpa〜34.5 Mpa | PX409

スクロールダウンし、全ラインアップをご覧ください

  • デモ機の貸出可能!カスタマーサービスまでお問い合わせください
  • インペリアルモデル:PX409
    メトリックモデル:PXM409
  • 耐久性を高めた設計航空機、自動車、テスト、工業用途向け
  • 0.08% BSL(線形化、ヒステリシス、再現性を含む)
  • 広い温度補償範囲 -29 ~ 85℃
  • 5 ポイントNIST 校正証明書付属
  • 出力:
    ・mV/V
    ・0~5 V/0~10 V
    ・4~20 mA
    ・25 mbar~345 bar
圧力センサ (圧力変換器) - 関連する商品を探す
(見つからない場合はカスタマーサービスにご連絡ください)

商品説明

OMEGAのピエゾ抵抗圧力圧力センサは、25年以上にわたって、高性能な商業および航空機などの用途において実績があります。

ピエゾ抵抗プロセスは、非常に安定したシリコンウエハに分子的に組み込まれたひずみゲージを使用します。
シリコンウエハは賽の目に刻まれ、各小片には完全なひずみゲージブリッジが含まれています。小片はガラスおよび金属シールドと、ステンレススチール隔膜によって環境から保護さ れた密閉チャンバに取り付けられます。小型のシリコンオイルが圧力を隔膜からひずみブリッジに伝達します。この構造によって、特別に優れた精度、安定性、温度影響を備えた、非常に頑丈な圧力センサを実現しています。

二重の液体格納という独特な設計により、隔膜が破れても圧力センサの耐久性を高めています。
当社の最先端の施設で、自動化されたテスト装置は、PX409圧力センサ100%の状態で圧力および温度サイクルを行います。圧力センサは、非常に高精度の機器を使用して校正されており、5ポイントNIST校正証明書が各圧力センサに付属しています。

ピエゾ抵抗コア本来の安定性により低価格で、優れた長期安定性、再現性、非常に低い熱効果を提供します。PX409シリーズには、電子装置と圧力素子に組み込まれた保護機能も標準で含まれています。逆極性、EMC、電源振動保護は、すべてのモデルに標準装備されています。本質安全およびCSA定格はオプションとなります。

詳しい仕様はPDF商品仕様をご覧ください。 テクニカルガイド: 圧力センサ (変換器)の選択ガイド
ケーススタディ: 圧力センサ (変換器)で蛇の圧力測定

注文する (部品番号ビルダーより掲載以外の製品もご選択いただけます)(注文数を入力の上、"カートに追加"をクリックしてください)
部品番号/Desc.
注文数
商品説明
選定が非常に難しいので、お気軽にご相談ください
PX409-005AV
¥185,018 (税込)
(税抜価格 ¥168,199)
納期: 4 週間
 
圧力センサ、定格容量:345 mb、絶対圧、100 mV 出力
PX409-001CG5V
¥256,054 (税込)
(税抜価格 ¥232,776)
納期: 19 週間
 
圧力センサ、定格容量:±69 mb、連成圧、0〜5 Vdc 出力

部品番号ビルダー

下記から仕様構成を選択し、ご注文ください
以下からオプションを選択:


(1) 接続部 :
PX409 : ケーブル2 m
PX409C : ケーブル2m/1/2 NPT導管フィッティング付
PX419 : ミニDIN端子
PX429 : ツイストロックコネクタ(相手側は別売)
PX459 : M12コネクタ(相手側は別売)

(2) 定格容量 :
10W : 25 mb (CGを選択した場合±)
001 : 69 mb (CGを選択した場合±)
2.5 : 172 mb (CGを選択した場合±)
005 : 345 mb (CGを選択した場合±)
015 : 1 bar  (CGを選択した場合±)
030 : 2.1 bar
050 : 3.4 bar
100 : 6.9 bar
150 : 10.3 bar
250 : 17.2 bar
500 : 34.5 bar
750 : 51.7 bar
1.0K : 69 bar
1.5K : 103 bar
2.5K : 172 bar
3.5K : 241 bar
5.0K : 345 bar
16 : 0.5〜1.1 bar (Bを選択した場合)
26 : 0.8〜1.1 bar (Bを選択した場合)
32 : 0〜1.1 bar  (Bを選択した場合)
16 : 550〜1100 hPa (HBを選択した場合)
26 : 880〜1100 hPa (HBを選択した場合)
32 : 0〜1100 hPa   (HBを選択した場合)

(3) 圧力タイプ :
G : ゲージ圧
A : 絶対圧
V : 真空圧
CG : 連成圧
B : 気圧
HB : 気圧

(4) 出力 :
V : 100 mV
5V : 0~5 Vdc
10V : 0~10 Vdc
I : 4~20 mA

(5) 精度 :
オプション選択がない場合 : 0.08%
-EH : 0.05%
-XL : 0.03%
注: 有効な部品番号については、「商品仕様(PDF)」を参照ください。
ご不明な場合は、カスタマーサービス(0120-040-572 もしくは jpesales@dwyeromega.com)へお問合せください。
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.