フリーダイヤル 0120-769-103
Emailjpesales@dwyeromega.com

航空宇宙産業用圧力センサ、0.1〜68.9 Mpa

PX5000 (mV)

航空宇宙産業用圧力センサ、0.1〜68.9 Mpa | PX5000 | PX5000 (mV)
新製品

航空宇宙産業用圧力センサ、0.1〜68.9 Mpa | PX5000

スクロールダウンし、全ラインアップをご覧ください

  • High Shock and Vibration for Aerospace and Rugged Industrial Applications
  • 100,000 Hour MTBF
  • 0.1% Stability for 18 months
  • High Operating Temperature -54° to 150°C (-65° to 300°F)
  • Solid State Reliability
  • 5 Point NIST Calibration Standard
圧力センサ (圧力変換器) - 関連する商品を探す
(見つからない場合はカスタマーサービスにご連絡ください)

商品説明

mV/V出力
0.1〜70 Mpa

特性
励振: 10 Vdc
出力: 標準 30 mV、最小 26 mV
入力抵抗: 標準 2500 Ω、最小 800 Ω、最大 3000 Ω
出力抵抗: 標準 2500 Ω、最小 800 Ω、最大 3300 Ω (350 Ωブリッジの場合)カスタム設定を参照してください
絶縁抵抗: 補償範囲で 45 Vdcで最小 500 MΩ
検出素子: スパッタリング蒸着した薄膜素子を使用する4アクティブアームブリッジ
精度: 線形結合、ヒステリシス、非再
現性: ±0.10% FSO 0.1〜6.89 Mpa; ±0.15% FSO 6.89 Mpa 以上
校正安定度: ±18カ月間で0.1%
信頼性: MTBF = 100,000時間
動作温度範囲: -54~150°C
補償温度範囲: -54~121°C
周囲温度の影響:
    スパン:
±0.005% FSO/°F
ゼロ: ±0.005% FSO/°F
振動感度: 10 Hz~2000 Hz (½" D.A.)の35gピーク正弦波振動時、出力は0.1 Mpa 範囲では0.04% FSO/g、6.89 Mpa 以上では0.003% FSO/g を超えません
固有振動数: 34.5 Mpa範囲では50 kHz、
0.1 Mpa範囲では5 kHz まで対数的に
減少
衝撃: 破損なく、100 g、11 ms 半正弦波の適格レベル
湿度: MIL-STD-810に適格
静電放電(ESD): 15 kVまで保護

圧力: 定格圧力の2倍または103 Mpaのいずれか小さいほう、指定許容値を超えても性能に変化は生じません
破裂圧力: 定格圧力の3倍または
138 Mpaのいずれか小さいほう、圧力格納空洞の破裂は生じません
接液部: 17-4 PHステンレス鋼または
15-5 PHステンレス鋼
圧力フィッティング: MS33656-4には
7⁄16-20オス
取り付け感度: 固体銅ガスケット上で
15 ft-lbのトルクでマニホールドへ圧力ポートによって取り付けられた場合、ゼロのFSO変化は0.05%未満
嵌め合わせコネクタ: PTS06A-10-6S
(別売)
重量: 最大145 g
注文する (部品番号ビルダーより掲載以外の製品もご選択いただけます)(注文数を入力の上、"カートに追加"をクリックしてください)
部品番号/Desc.
注文数
商品説明
PX5000L1-015AV
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
0.1 Mpa
PX5000L1-025AV
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
0.17 Mpa
PX5000L1-050AV
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
0.34 Mpa
PX5000L1-100AV
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
0.69 Mpa
PX5000L1-015GV
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
0.1 Mpa
PX5000L1-025GV
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
0.17 Mpa
PX5000L1-050GV
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
0.34 Mpa
PX5000L1-100GV
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
0.69 Mpa
PX5000L1-250GV
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
1.72 Mpa
PX5000L1-500GV
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
3.45 Mpa
PX5000L1-1KGV
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
6.89 Mpa
PX5000L1-1.5KGV
¥264,853 (税込)
(税抜価格 ¥240,775)
納期: 2 週間
 
10.3 Mpa
PX5000L1-2.5KGV
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
17.2 Mpa
PX5000L1-3KGV
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
20.7 Mpa
PX5000L1-5KGV
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
34.5 Mpa
PX5000L1-10KGV
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
68.9 Mpa
注:
テクニカルガイド: 圧力センサ (変換器)の選択ガイド

部品番号ビルダー

下記から仕様構成を選択し、ご注文ください
以下からオプションを選択:


(1) モデル :
5000 : 1000Ωブリッジ
5003 : 350Ωブリッジ

(2) 定格容量 :
015 : 0〜0.1 Mpa
025 : 0〜0.17 Mpa
050 : 0〜0.34 Mpa
100 : 0〜0.69 Mpa
250 : 0〜0.17 Mpa
500 : 0〜0.34 Mpa
1K : 0〜6.89 Mpa
1.5K : 0〜10.3 Mpa
2.5K : 0〜17.2 Mpa
3K : 0〜20.7 Mpa
5K : 34.5 Mpa
10K : 68.9 Mpa

(3) 圧力範囲 :
G : ゲージ圧
S : シールドゲージ
A : 絶対圧
注: 有効な部品番号については、「商品仕様(PDF)」を参照ください。
ご不明な場合は、カスタマーサービス(0120-040-572 もしくは jpesales@dwyeromega.com)へお問合せください。
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.